powered by CADENAS

Social Share

Празеодим (18705 views - Periodic Table Of Elements)

Празеоди́м — химический элемент из группы лантаноидов, серебристый металл.
Go to Article

Празеодим

Празеодим

59 ЦерийПразеодимНеодим
Pr

Pa
ВодородГелийЛитийБериллийБорУглеродАзотКислородФторНеонНатрийМагнийАлюминийКремнийФосфорСераХлорАргонКалийКальцийСкандийТитанВанадийХромМарганецЖелезоКобальтНикельМедьЦинкГаллийГерманийМышьякСеленБромКриптонРубидийСтронцийИттрийЦирконийНиобийМолибденТехнецийРутенийРодийПалладийСереброКадмийИндийОловоСурьмаТеллурИодКсенонЦезийБарийЛантанЦерийПразеодимНеодимПрометийСамарийЕвропийГадолинийТербийДиспрозийГольмийЭрбийТулийИттербийЛютецийГафнийТанталВольфрамРенийОсмийИридийПлатинаЗолотоРтутьТаллийСвинецВисмутПолонийАстатРадонФранцийРадийАктинийТорийПротактинийУранНептунийПлутонийАмерицийКюрийБерклийКалифорнийЭйнштейнийФермийМенделевийНобелийЛоуренсийРезерфордийДубнийСиборгийБорийХассийМейтнерийДармштадтийРентгенийКоперницийНихонийФлеровийМосковийЛиверморийТеннессинОганесон
59Pr
Внешний вид простого вещества

Умеренно мягкий, ковкий, вязкий металл серебристо-белого цвета
Свойства атома
Название, символ, номер

Празеоди́м/Praseodymium (Pr), 59

Атомная масса
(молярная масса)

140,90765(2)[1] а. е. м. (г/моль)

Электронная конфигурация

[Xe] 4f3 6s2

Радиус атома

182 пм

Химические свойства
Ковалентный радиус

165 пм

Радиус иона

(+4e) 90 101.(+3e) 3 пм

Электроотрицательность

1,13 (шкала Полинга)

Электродный потенциал

Pr←Pr3+ −2,35 В

Степени окисления

4, 3

Энергия ионизации
(первый электрон)

 526,6 (5,46) кДж/моль (эВ)

Термодинамические свойства простого вещества
Плотность (при н. у.)

6,773 г/см³

Температура плавления

1204 K

Температура кипения

3785 K

Уд. теплота плавления

11,3 кДж/моль

Уд. теплота испарения

331 кДж/моль

Молярная теплоёмкость

27,44[2] Дж/(K·моль)

Молярный объём

20,8 см³/моль

Кристаллическая решётка простого вещества
Структура решётки

гексагональная

Параметры решётки

a=3,673 c=11,84 Å

Отношение c/a

3,22

Прочие характеристики
Теплопроводность

(300 K) 12,5 Вт/(м·К)

Номер CAS

7440-10-0

59
Празеодим
140,9077
4f36s2

Празеоди́м — химический элемент из группы лантаноидов, серебристый металл.

Происхождение названия

От греч. πράσιος — «светло-зелёный» и δίδυμος — «близнец». Таким названием он обязан цвету его солей.

История

Празеодим был открыт в 1885 году австрийским химиком Карлом Ауэром фон Вельсбахом. Он установил, что обнаруженный в 1839 году шведским химиком Карлом Мосандером элемент дидим является смесью двух элементов с близкими физическими и химическими свойствами, которым он дал названия неодим и празеодим.

Нахождение в природе

Содержание празеодима в земной коре — 9 г/т, в воде океанов — 2,6·10−6мг/л[3].

Получение

Празеодим получают в смеси с другими редкоземельными элементами. При экстракционном и хроматографическом разделении и дробной кристаллизации празеодим концентрируется вместе с лёгкими лантаноидами и отделяется вместе с неодимом. Далее празеодим отделяют от неодима и переводят в чистый металл металлотермически или электролизом при 850oC.

Применение

Ионы празеодима используются для возбуждения лазерного излучения с длиной волны 1,05 мкм (инфракрасное излучение). Фторид празеодима используется как лазерный материал. Оксид празеодима используется для варки стекла, которому его прибавление придаёт бледно-зелёную окраску.

Монотеллурид празеодима применяется в небольших (пока) количествах для регулировки свойств (ЭДС, сопротивления, прочности) у некоторых термоэлектрических сплавов на основе редких земель (коэффициент термо-ЭДС 52—55 мкВ/К).

Соли празеодима используются в ЯМР, как сдвигающий реагент[4].

Сплавы празеодима с германием и кремнием используются как сверхпроводящие материалы. Празеодим применяется для производства магнитных сердечников и повышения эффективности катодов (электровакуумная техника).

Празеодим является компонентом мишметалла, легирующей добавкой к стали. Входит в состав магниевых сплавов с кобальтом и никелем.



This article uses material from the Wikipedia article "Празеодим", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry