Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||
Внешний вид простого вещества | |||||
---|---|---|---|---|---|
вероятно, жидкий металл
| |||||
Свойства атома | |||||
Название, символ, номер |
Коперниций (Cn) / Copernicium (ранее — Ununbium (Uub), иногда экартуть (Ehg)), 112 | ||||
Атомная масса (молярная масса) |
[285] (массовое число наиболее устойчивого изотопа)[1] | ||||
Электронная конфигурация | |||||
Термодинамические свойства простого вещества | |||||
Плотность (при н. у.) |
предположительно около 20 г/см³ | ||||
Температура плавления |
80°C | ||||
Температура кипения |
100-120°C | ||||
Номер CAS |
112 | Коперниций
|
(285) | |
5f146d107s2 |
Коперни́ций (лат. Copernicium, Cn; в качестве русского названия используется также копéрникий; ранее использовались названия уну́нбий, лат. Ununbium, Uub и эка-ртуть) — 112-й химический элемент. Ядро наиболее стабильного из его известных изотопов, 285Cn, состоит из 112 протонов, 173 нейтронов и имеет период полураспада около 34 секунд, атомная масса этого нуклида равна 285,177(4) а. е. м.[1]. Относится к той же химической группе, что и цинк, кадмий и ртуть.
Впервые о возможном синтезе 112-го элемента заявил А. Маринов в 1971 году. Группа под руководством Маринова облучала вольфрам протонами с энергией 24 ГэВ. Предполагалось, что атомы вольфрама, столкнувшись с высокоэнергетичным протоном, приобретает достаточную энергию для слияния с другим атомом вольфрама. В результате они обнаружили цепочки α-распадов, предположительно исходящие от 112-го элемента[2][3][4]. Однако последующие исследования показали, что подобная интерпретация результатов была ошибочной.
Коперниций впервые синтезирован 9 февраля 1996 года в Институте тяжёлых ионов (нем. Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI) в Дармштадте, Германия С. Хоффманном (S. Hofmann), В. Ниновым (V. Ninov), Ф. П. Хессбергером (F. P. Hessberger), П. Армбрустером (P. Armbruster), Х. Фолгером (H. Folger), Г. Мюнценбергом (G. Münzenberg) и другими. Два ядра 277Cn были получены путём реакций ускоренных атомных ядер цинка-70 на мишени из свинца-208 в ускорителе тяжёлых ионов[5].
Более тяжёлые изотопы коперниция были получены позднее (в 2000 и 2004 гг.) в Объединённом институте ядерных исследований (Дубна, Россия) в качестве продуктов распада изотопов флеровия[6][7][8].
В 2006 году в том же Объединённом институте ядерных исследований синтез изотопов элемента был подтверждён его химическим идентифицированием по конечному продукту распада. Мишень из плутония-242 облучалась ионами кальция-48. В реакции образовывался изотоп элемента 114 (287Fl) и проникал в камеру со смесью гелия и аргона при атмосферном давлении. После альфа-распада примерно через полсекунды 287Fl превращался в изотоп элемента 112 (283Cn), который газовой струёй переносился в криогенную камеру с золотыми детекторами. На детекторах были зарегистрированы распады ядер элемента 112[9][10].
Открытие 112-го элемента было признано в мае 2009 года[11] Международным союзом теоретической и прикладной химии, после этого был начат процесс утверждения его названия[12].
Изотоп | Масса | Период полураспада[13] | Тип распада |
---|---|---|---|
277Cn | 277 | 0,69+0,69−0,24 мс | α-распад в 273Ds |
282Cn | 282 | 0,50+0,33−0,14 мс | спонтанное деление |
283Cn | 283 | 4,0+1,3−0,7 с | α-распад в 279Ds (не менее 99 %), спонтанное деление |
284Cn | 284 | 79+31−19 мс | спонтанное деление |
285Cn | 285 | 29+13−7 с | α-распад в 281Ds |
Учёные GSI предложили для 112-го элемента название Copernicium (Cn) в честь Николая Коперника[14]. 19 февраля 2010 года, в день рождения Коперника, ИЮПАК официально утвердил название элемента[15][16][17]. В средствах массовой информации в качестве русского названия элемента используется как название «коперниций»[18], так и «коперникий»[16][17]. Общепризнанного и (или) официально утверждённого русского названия этого элемента на конец февраля 2010 года нет.
Споры развернулись вокруг символа элемента[19]. Первоначально предложенный первооткрывателями символ Cp был признан неподходящим по двум причинам:
Ранее для него предлагались названия штрассманий St, венусий Vs, фриший Fs, гейзенбергий Hb, а также лаврентий Lv, виксхаузий Wi, гельмгольций Hh[20].
This article uses material from the Wikipedia article "Коперниций", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry