Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||
Внешний вид простого вещества | |||||
---|---|---|---|---|---|
неизвестен
| |||||
Свойства атома | |||||
Название, символ, номер |
Дармшта́дтий / Darmstadtium (Ds), 110 | ||||
Атомная масса (молярная масса) | |||||
Электронная конфигурация |
возможно [Rn] 5f14 6d8 7s2[1] | ||||
Термодинамические свойства простого вещества | |||||
Плотность (при н. у.) |
предположительно 34,8[1] г/см³ | ||||
Номер CAS |
110 | Дармштадтий
|
(281) | |
5f146d97s1 |
Дармштадтий (лат. Darmstadtium, обозначение Ds; ранее Унуннилий, лат. Ununnillium, обозначение Uun) — искусственно синтезированный химический элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 110. Для изотопов с массовыми числами 267—273 период полураспада не превышает нескольких миллисекунд. Но для самого тяжелого из известных изотопов (с массовым числом 281) период полураспада составляет около 10 секунд.
Элемент получил название по месту открытия. Впервые синтезирован 9 ноября 1994 в Центре исследований тяжёлых ионов (нем. Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI), Дармштадт, С. Хофманном, В. Ниновым, Ф. П. Хессбергером, П. Армбрустером, Х. Фолгером, Г. Мюнценбергом, Х. Шоттом и другими. Обнаруженный изотоп имел атомную массу 269[3].
Новый элемент был получен в реакции слияния атомов никеля и свинца в результате бомбардировки свинцовой мишени ионами никеля, ускоренными в ускорителе ионов UNILAC в GSI.
Дармштадтий был четвёртым элементом, обнаруженным в GSI. Между 1981 и 1984 гг. там были получены и выделены элементы 107 (борий), 108 (хассий), 109 (мейтнерий). После открытия дармштадтия там же были синтезированы элементы 111 (рентгений) и 112 (коперниций).
Изотопы дармштадтия были получены в результате ядерных реакций
[3],
[4],
[5],
а также в результате α-распада изотопов коперниция 283Cn и 285Cn.[6]
Учёные ОИЯИ из российского наукограда Дубна предлагали назвать этот элемент беккерелием (Bl) в честь открывателя радиоактивности Анри Беккереля (позже это же название стало предлагаться для 113-го элемента, который сейчас называется нихонием)[7].
Рабочая группа Международного совета по теоретической и прикладной химии (IUPAC) в 2001 году подтвердила открытие нового химического элемента и признала приоритет GSI в этом открытии. В августе 2003 года IUPAC на своей 42-й Генеральной ассамблее в Оттаве официально ввёл в периодическую систему новый химический элемент под номером 110 под названием дармштадтий[8].
Радиоактивен.[9]
Изотоп | Масса | Период полураспада[9] | Тип распада |
---|---|---|---|
267Ds | 267 | 2,8+13,3−1,2 мкс |
α-распад в 263Hs |
269Ds | 269 | 179+245−66 мкс |
α-распад в 265Hs |
270Ds | 270 | 0,10+0,14−0,4 мс |
α-распад в 266Hs |
271Ds | 271 | 1,63+0,44−0,29 мс |
α-распад в 267Hs |
273Ds | 273 | 0,17+0,17−0,06 мс |
α-распад в 269Hs |
279Ds | 279 | 0,18+0,05−0,03 с |
спонтанное деление (90 %), α-распад в 275Hs (10 %) |
281Ds | 281 | 9,6+5,0−2,5 с |
спонтанное деление (94 %), α-распад в 277Hs (6 %) |
This article uses material from the Wikipedia article "Дармштадтий", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry