powered by CADENAS

Social Share

Дармштадтий (17814 views - Periodic Table Of Elements)

Дармштадтий (лат. Darmstadtium, обозначение Ds; ранее Унуннилий, лат. Ununnillium, обозначение Uun) — искусственно синтезированный химический элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 110. Для изотопов с массовыми числами 267—273 период полураспада не превышает нескольких миллисекунд. Но для самого тяжелого из известных изотопов (с массовым числом 281) период полураспада составляет около 10 секунд.
Go to Article

Дармштадтий

Дармштадтий

110 МейтнерийДармштадтийРентгений
ВодородГелийЛитийБериллийБорУглеродАзотКислородФторНеонНатрийМагнийАлюминийКремнийФосфорСераХлорАргонКалийКальцийСкандийТитанВанадийХромМарганецЖелезоКобальтНикельМедьЦинкГаллийГерманийМышьякСеленБромКриптонРубидийСтронцийИттрийЦирконийНиобийМолибденТехнецийРутенийРодийПалладийСереброКадмийИндийОловоСурьмаТеллурИодКсенонЦезийБарийЛантанЦерийПразеодимНеодимПрометийСамарийЕвропийГадолинийТербийДиспрозийГольмийЭрбийТулийИттербийЛютецийГафнийТанталВольфрамРенийОсмийИридийПлатинаЗолотоРтутьТаллийСвинецВисмутПолонийАстатРадонФранцийРадийАктинийТорийПротактинийУранНептунийПлутонийАмерицийКюрийБерклийКалифорнийЭйнштейнийФермийМенделевийНобелийЛоуренсийРезерфордийДубнийСиборгийБорийХассийМейтнерийДармштадтийРентгенийКоперницийНихонийФлеровийМосковийЛиверморийТеннессинОганесон
110Ds
Внешний вид простого вещества
неизвестен
Свойства атома
Название, символ, номер

Дармшта́дтий / Darmstadtium (Ds), 110

Атомная масса
(молярная масса)

[281] а. е. м. (г/моль)

Электронная конфигурация

возможно [Rn] 5f14 6d8 7s2[1]
или [Rn] 5f14 6d9 7s1 (предположения сделаны на основе платины)[2]

Термодинамические свойства простого вещества
Плотность (при н. у.)

предположительно 34,8[1] г/см³

Номер CAS

54083-77-1

110
Дармштадтий
(281)
5f146d97s1

Дармштадтий (лат. Darmstadtium, обозначение Ds; ранее Унуннилий, лат. Ununnillium, обозначение Uun) — искусственно синтезированный химический элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 110. Для изотопов с массовыми числами 267—273 период полураспада не превышает нескольких миллисекунд. Но для самого тяжелого из известных изотопов (с массовым числом 281) период полураспада составляет около 10 секунд.

История

Элемент получил название по месту открытия. Впервые синтезирован 9 ноября 1994 в Центре исследований тяжёлых ионов (нем. Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI), Дармштадт, С. Хофманном, В. Ниновым, Ф. П. Хессбергером, П. Армбрустером, Х. Фолгером, Г. Мюнценбергом, Х. Шоттом и другими. Обнаруженный изотоп имел атомную массу 269[3].

Новый элемент был получен в реакции слияния атомов никеля и свинца в результате бомбардировки свинцовой мишени ионами никеля, ускоренными в ускорителе ионов UNILAC в GSI.

Дармштадтий был четвёртым элементом, обнаруженным в GSI. Между 1981 и 1984 гг. там были получены и выделены элементы 107 (борий), 108 (хассий), 109 (мейтнерий). После открытия дармштадтия там же были синтезированы элементы 111 (рентгений) и 112 (коперниций).

Получение

Изотопы дармштадтия были получены в результате ядерных реакций

[3],

[4],

[5],

а также в результате α-распада изотопов коперниция 283Cn и 285Cn.[6]

Название

Учёные ОИЯИ из российского наукограда Дубна предлагали назвать этот элемент беккерелием (Bl) в честь открывателя радиоактивности Анри Беккереля (позже это же название стало предлагаться для 113-го элемента, который сейчас называется нихонием)[7].

Рабочая группа Международного совета по теоретической и прикладной химии (IUPAC) в 2001 году подтвердила открытие нового химического элемента и признала приоритет GSI в этом открытии. В августе 2003 года IUPAC на своей 42-й Генеральной ассамблее в Оттаве официально ввёл в периодическую систему новый химический элемент под номером 110 под названием дармштадтий[8].

Свойства

Радиоактивен.[9]

Известные изотопы

Изотоп Масса Период полураспада[9] Тип распада
267Ds 267
2,8+13,3−1,2 мкс

α-распад в 263Hs
269Ds 269
179+245−66 мкс

α-распад в 265Hs
270Ds 270
0,10+0,14−0,4 мс

α-распад в 266Hs
271Ds 271
1,63+0,44−0,29 мс

α-распад в 267Hs
273Ds 273
0,17+0,17−0,06 мс

α-распад в 269Hs
279Ds 279
0,18+0,05−0,03 с

спонтанное деление (90 %), α-распад в 275Hs (10 %)
281Ds 281
9,6+5,0−2,5 с

спонтанное деление (94 %), α-распад в 277Hs (6 %)


This article uses material from the Wikipedia article "Дармштадтий", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry