Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||
Внешний вид простого вещества | |||||
---|---|---|---|---|---|
Свойства атома | |||||
Название, символ, номер | |||||
Атомная масса (молярная масса) | |||||
Электронная конфигурация | |||||
Химические свойства | |||||
Степени окисления | |||||
Термодинамические свойства простого вещества | |||||
Плотность (при н. у.) |
37,4 [1] г/см³ | ||||
Номер CAS |
109 | Мейтнерий
|
(278) | |
5f146d77s2 |
Мейтне́рий — химический элемент с атомным номером 109[8]. Принадлежит к 9-й группе периодической таблицы химических элементов (по устаревшей короткой форме периодической системы принадлежит к побочной подгруппе VIII группы, или к группе VIIIB), находится в седьмом периоде таблицы. В природе отсутствует, массовое число наиболее стабильного из известных изотопов равно 278[9](его атомная масса равна 278,156(5) а. е. м.). Обозначается символом Mt (от лат. Meitnerium). Ранее был известен как унниленний (Une) или эка-иридий. Синтезирован искусственно, в природе отсутствует.
Впервые получен в 1982 году в Центре исследования тяжёлых ионов (нем. Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI), Дармштадт, Германия[10][11] в результате реакции 209Bi+58Fe → 266Mt+n.
Мейтнерий был раньше известен как унниленний (Unnilennium), имея символ Une. Название «мейтнерий» (Мt) было предложено в честь австрийского физика Лизы Мейтнер. Название было официально принято ИЮПАК в 1997 году[12].
Изотоп | Масса | Период полураспада[13] | Тип распада |
---|---|---|---|
266Mt | 266 | 1,7+1,8−1,6 мс | α-распад в 262Bh |
268Mt | 268 | 21+8−5 мс | α-распад в 264Bh |
270Mt | 270 | 5,0+2,4−0,3 мс | α-распад в 266Bh |
274Mt | 274 | 0,45 с | α-распад в 270Bh |
275Mt | 275 | 9,7+46,0−4,4 мс | α-распад в 271Bh |
276Mt | 276 | 0,72+0,87−0,25 с | α-распад в 272Bh |
277Mt | 277 | ~5 мс | спонтанное деление |
278Mt | 278 | 7,6 с | α-распад в 274Bh |
This article uses material from the Wikipedia article "Мейтнерий", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry