Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||
Свойства атома | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название, символ, номер |
Сиборгий/Seaborgium (Sg), 106 | ||||
Атомная масса (молярная масса) | |||||
Электронная конфигурация |
[Rn]5f146d47s2 | ||||
Номер CAS |
106 | Сиборгий
|
(269) | |
5f146d47s2 |
Сибо́ргий (Seaborgium, Sg) — элемент 6-й группы (в старой терминологии — побочной подгруппы VI группы) 7-го периода периодической системы элементов с атомным номером 106; короткоживущий радиоактивный элемент.
Сиборгий синтезирован в 1974 г. в Лаборатории имени Лоуренса Калифорнийского университета в Беркли[1]. Для получения нового элемента была использована реакция 249Cf+18O→263106+4n. Нуклид был идентифицирован по α-распаду в 259Rf и далее в 255No. Одновременно и независимо работавшая в Дубне группа Г. Н. Флерова и Юрия Оганесяна опубликовала данные о синтезе 106-го элемента в реакциях слияния ядер свинца и хрома[2]. Учёные приписали наблюдавшееся ими спонтанное деление продукта реакции ядру 259106 с периодом полураспада в несколько миллисекунд[3]. Это достижение было признано как научное открытие и занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 194 с приоритетом от 11 июля 1974 г. в следующей формулировке: «Установлено неизвестное ранее явление образования радиоактивного изотопа элемента с атомным номером 106, заключающееся в том, что при облучении изотопов свинца ускоренными ионами хрома происходит слияние ядер свинца и ядер хрома с образованием изотопа элемента с атомным номером 106 и периодом полураспада около 0,01 с»[4].
Рабочая группа IUPAC в 1993 г. заключила, что работа группы из Дубны имела большое значение для дальнейших исследований, но, в отличие от работы группы из Беркли, не продемонстрировала с достаточной уверенностью образование нового элемента[5]. Поэтому в 1997 г. IUPAC (вопреки своей предыдущей рекомендации, где было высказано согласие на предложение советских учёных назвать элемент «резерфордием»[6]) принял решение назвать элемент в честь физика из Беркли Гленна Сиборга[7], который участвовал в открытии плутония и девяти других трансурановых элементов. Сиборг стал первым учёным, при жизни которого элемент был назван его именем[8].
Сиборгий был получен искусственно путём ядерного синтеза. Большое число частиц в ядре делает атом нестабильным и вызывает расщепление на более мелкие осколки сразу после получения.
Сиборгий принадлежит к числу трансактиноидов, предположительно расположен в группе VIB, в седьмом периоде системы Менделеева. Формула трёх внешних электронных слоев атома сиборгия предположительно такова:
5s2 p6 d10 f14 6s2 p6 d4 7s2.
Учёные получили несколько изотопов сиборгия с массовыми числами 258—267, 269 и 271, различающихся периодом полураспада. Наибольший период полураспада (3,1 минуты) имеет 269Sg.
Изотоп | Масса | Период полураспада[9] | Тип распада |
---|---|---|---|
258Sg | 258 | 2,9+1,3−0,7 мс | спонтанное деление |
259Sg | 259 | 0,48+0,28−0,13 с | α-распад в 255Rf (90 %); спонтанное деление |
260Sg | 260 | 3,6±0,9 мс | α-распад в 256Rf; спонтанное деление |
261Sg | 261 | 0,23±0,06 с | α-распад в 257Rf |
262Sg | 262 | 6,9+3,8−1,8 мс | спонтанное деление; α-распад в 258Rf (< 22 %) |
263Sg | 263 | 1,0±0,2 с | α-распад в 259Rf; спонтанное деление (< 30 %) |
264Sg | 264 | 37+12−11 мс | спонтанное деление |
265Sg | 265 | 8±3 с | спонтанное деление; α-распад в 261Rf |
266Sg | 266 | 21+20−12 с | спонтанное деление; α-распад в 262Rf |
267Sg | 267 | 1,4 мин | спонтанное деление; α-распад в 263Rf |
269Sg | 269 | 3,1+3,7−1,1 мин | α-распад в 265Rf |
271Sg | 271 | 2,4+4,3−1,0 мин | α-распад в 267Rf; спонтанное деление |
Известны следующие соединения сиборгия: SgO2Cl2, SgO2F2,SgO3, SgO2OH2, а также комплексные ионы [SgO2F3]- и [Sg(OH)5(H2O)]+.
Изучен карбонильный комплекс сиборгия Sg(CO)6[10].
This article uses material from the Wikipedia article "Сиборгий", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry