powered by CADENAS

Social Share

Фтор (17600 views - Periodic Table Of Elements)

Фтор (от др.-греч. φθόρος «разрушение, порча, вред», далее от φθείρω «уничтожать, истреблять, губить») — химический элемент с атомным номером 9. Принадлежит к 17-й группе периодической таблицы химических элементов (по устаревшей короткой форме периодической системы принадлежит к главной подгруппе VII группы, или к группе VIIA), находится во втором периоде таблицы. Атомная масса элемента 18,998403163(6) а. е. м.. Обозначается символом F (от лат. Fluorum). Фтор — чрезвычайно химически активный неметалл и сильнейший окислитель, является самым лёгким элементом из группы галогенов. Простое вещество фтор при нормальных условиях — двухатомный газ (формула F2) бледно-жёлтого цвета с резким запахом, напоминающим озон или хлор.
Go to Article

Фтор

Фтор

Фтор

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (

).

9 КислородФторНеон
F

Cl
ВодородГелийЛитийБериллийБорУглеродАзотКислородФторНеонНатрийМагнийАлюминийКремнийФосфорСераХлорАргонКалийКальцийСкандийТитанВанадийХромМарганецЖелезоКобальтНикельМедьЦинкГаллийГерманийМышьякСеленБромКриптонРубидийСтронцийИттрийЦирконийНиобийМолибденТехнецийРутенийРодийПалладийСереброКадмийИндийОловоСурьмаТеллурИодКсенонЦезийБарийЛантанЦерийПразеодимНеодимПрометийСамарийЕвропийГадолинийТербийДиспрозийГольмийЭрбийТулийИттербийЛютецийГафнийТанталВольфрамРенийОсмийИридийПлатинаЗолотоРтутьТаллийСвинецВисмутПолонийАстатРадонФранцийРадийАктинийТорийПротактинийУранНептунийПлутонийАмерицийКюрийБерклийКалифорнийЭйнштейнийФермийМенделевийНобелийЛоуренсийРезерфордийДубнийСиборгийБорийХассийМейтнерийДармштадтийРентгенийКоперницийНихонийФлеровийМосковийЛиверморийТеннессинОганесон
9F
Внешний вид простого вещества
Жёлтая жидкость (при криогенных температурах), бесцветный газ (в толстых слоях — зеленовато-жёлтый, н. у.)[1]
Свойства атома
Название, символ, номер

Фтор/Fluorum (F), 9

Атомная масса
(молярная масса)

18,998403163(6)[2] а. е. м. (г/моль)

Электронная конфигурация

[He] 2s2 2p5

Радиус атома

73 пм

Химические свойства
Ковалентный радиус

72 пм

Радиус иона

(−1e)133 пм

Электроотрицательность

3,98 (шкала Полинга)

Электродный потенциал

2,87 В

Степени окисления

−1, 0

Энергия ионизации
(первый электрон)

 1680,0 (17,41) кДж/моль (эВ)

Термодинамические свойства простого вещества
Плотность (при н. у.)

газ: 1,6960 г/л
ж.: 1,516−188 г/см³,
тв.: 1,7−228 г/см³[3] г/см³

Температура плавления

53,53 К (−219,70 °C)[3]

Температура кипения

85,03 К (−188,12 °C)[3]

Критическая точка

144,4 К, 5,215 МПа

Уд. теплота плавления

(F—F) 0,5104 кДж/моль

Уд. теплота испарения

(F—F) 6,544 кДж/моль

Молярная теплоёмкость

31,34[3] Дж/(K·моль)

Молярный объём

17,1 см³/моль

Кристаллическая решётка простого вещества
Структура решётки

моноклинная

Параметры решётки

β = 102,17°; a=5,50 Å; b = 3,28 Å; c=7,28 Å

Прочие характеристики
Теплопроводность

(300 K) 0,028 Вт/(м·К)

Номер CAS

7782-41-4

9
Фтор
18,9984
2s22p5

Фтор (от др.-греч. φθόρος «разрушение, порча, вред», далее от φθείρω «уничтожать, истреблять, губить») — химический элемент с атомным номером 9[4]. Принадлежит к 17-й группе периодической таблицы химических элементов (по устаревшей короткой форме периодической системы принадлежит к главной подгруппе VII группы, или к группе VIIA), находится во втором периоде таблицы. Атомная масса элемента 18,998403163(6) а. е. м.[2]. Обозначается символом F (от лат. Fluorum).

Фтор — чрезвычайно химически активный неметалл и сильнейший окислитель, является самым лёгким элементом из группы галогенов. Простое вещество фтор при нормальных условиях — двухатомный газ (формула F2) бледно-жёлтого цвета с резким запахом, напоминающим озон или хлор.

История

Первое соединение фтора — флюорит (плавиковый шпат) CaF2 — описано в конце XV века под названием «флюор». В 1771 году Карл Шееле получил плавиковую кислоту.

Как один из атомов плавиковой кислоты элемент фтор был предсказан в 1810 году, а выделен в свободном виде лишь 76 лет спустя Анри Муассаном в 1886 году электролизом жидкого безводного фтористого водорода, содержащего примесь кислого фторида калия KHF2.

Происхождение названия

Название «фтор» (от др.-греч. φθόρος — разрушение), предложенное Андре Ампером в 1810 году, употребляется в русском и некоторых других языках; во многих странах приняты названия, производные от латинского «fluorum» (которое происходит, в свою очередь, от fluere — «течь», — по свойству соединения фтора, флюорита (CaF2), понижать температуру плавления шлака при восстановлении металлов из руд и увеличивать текучесть его расплава).

Распространение в природе

Содержание фтора в атомных процентах в природе показано в таблице:

Объект Содержание
Почва 0,02
Воды рек 0,00002
Воды океана 0,0001
Зубы человека[5] 0,01

В природе значимые скопления фтора содержатся в основном в минерале флюорите (CaF2), содержащем по массе 51,2 % Ca и 48,8 % F. Кларк в земной коре 650 г/т.

Относительно богаты фтором чечевица и лук.

Содержанием в почве фтор обязан вулканическим газам, за счёт того, что в их состав обычно входит большое количество фтороводорода.

Физические свойства

Бледно-жёлтый газ, в малых концентрациях запах напоминает одновременно озон и хлор, очень агрессивен и ядовит.

Фтор имеет аномально низкую температуру кипения (85,03 К, −188,12 °C) и плавления (53,53 К, −219,70 °C)[3]. Это связано с тем, что фтор не имеет d-подуровня и не способен образовывать полуторные связи, в отличие от остальных галогенов (кратность связи в остальных галогенах примерно 1,1)[6].

Электронное строение

Электронная конфигурация атома фтора следующая: 1s22s22p5. Атомы фтора в соединениях могут проявлять степень окисления, равную −1. Положительные степени окисления в соединениях не реализуются, так как фтор является самым электроотрицательным элементом.

Квантовохимический терм атома фтора — 2P3/2.

Строение молекулы

С точки зрения теории молекулярных орбиталей, строение двухатомной молекулы фтора можно охарактеризовать следующей диаграммой. В молекуле присутствует 4 связывающих орбитали и 3 разрыхляющих. Порядок связи в молекуле равен 1.

Кристаллическая решётка

Фтор образует две кристаллические модификации, стабильные при атмосферном давлении:

Изотопный состав

Фтор является моноизотопным элементом, так как в природе существует только один стабильный изотоп фтора 19F. Известны ещё 17 радиоактивных изотопов фтора с массовым числом от 14 до 31, и один ядерный изомер18mF. Самым долгоживущим из радиоактивных изотопов фтора является 18F с периодом полураспада 109,771 минуты, важный источник позитронов, использующийся в позитрон-эмиссионной томографии.

Ядерные свойства изотопов фтора

Изотоп Относительная масса, а. е. м. Период полураспада Тип распада Ядерный спин Ядерный магнитный момент
17F 17,0020952 64,5 c β+-распад в 17O 5/2 4,722
18F 18,000938 1,83 часа β+-распад в 18O 1
19F 18,99840322 Стабилен 1/2 2,629
20F 19,9999813 11 c β-распад в 20Ne 2 2,094
21F 20,999949 4,2 c β-распад в 21Ne 5/2
22F 22,00300 4,23 c β-распад в 22Ne 4
23F 23,00357 2,2 c β-распад в 23Ne 5/2

Магнитные свойства ядер

Ядра изотопа 19F имеют полуцелый спин, поэтому возможно применение этих ядер для ЯМР-исследований молекул. Спектры ЯМР-19F являются достаточно характеристичными для фторорганических соединений.

Химические свойства

Самый активный неметалл, бурно взаимодействует почти со всеми веществами, кроме фторидов в высших степенях окисления и редких исключений — фторопластов, и с большинством из них — с горением и взрывом, и всеми химическими элементами, кроме гелия и неона . Ко фтору при комнатной температуре устойчивы некоторые металлы за счёт образования плотной плёнки фторида, тормозящей реакцию со фтором — Al, Mg, Cu, Ni. Контакт фтора с водородом приводит к воспламенению и взрыву даже при очень низких температурах (до −252°C). В атмосфере фтора горят даже вода и платина:

К реакциям, в которых фтор формально является восстановителем, относятся реакции разложения высших фторидов, например:

Фтор также способен окислять в электрическом разряде кислород, образуя фторид кислорода OF2 и диоксидифторид O2F2.

Во всех соединениях фтор проявляет степень окисления −1. Чтобы фтор проявлял положительную степень окисления, требуется создание эксимерных молекул или иные экстремальные условия. Это требует искусственной ионизации атомов фтора[9].

Получение

Промышленный способ получения фтора включает добычу и обогащение флюоритовых руд, сернокислотное разложение их концентрата с образованием безводного HF и его электролитическое разложение.

Для лабораторного получения фтора используют разложение некоторых соединений, но все они не встречаются в природе в достаточном количестве и их получают с помощью свободного фтора.

Лабораторный метод

  • В лабораторных условиях фтор можно получать с помощью показанной установки. В медный сосуд 1, заполненный расплавом KF·3HF, помещают медный сосуд 2, имеющий отверстия в дне. В сосуд 2 помещают толстый никелевый анод. Катод помещается в сосуд 1. Таким образом, в процессе электролиза газообразный фтор выделяется из трубки 3, а водород — из трубки 4. Важным требованием является обеспечение герметичности системы, для этого используют пробки из фторида кальция со смазкой из оксида свинца(II) и глицерина.
  • В 1986 году, во время подготовки к конференции по поводу празднования 100-летия открытия фтора, Карл Кристе открыл способ чисто химического получения фтора с использованием реакции во фтороводородном растворе K2MnF6 и SbF5 при 150 °C[10]:

Хотя этот метод не имеет практического применения, он демонстрирует, что электролиз необязателен, кроме того, все компоненты для данных реакций могут быть получены без использования газообразного фтора.

Также для лабораторного получения фтора можно использовать нагрев фторида кобальта(III) до 300 °С, разложение фторидов серебра (слишком дорого) и некоторые другие способы.

Промышленный метод

Промышленное производство фтора осуществляется электролизом расплава кислого фторида калия KF·2HF (часто с добавлениями фторида лития), который образуется при насыщении расплава KF фтористым водородом до содержания 40—41 % HF. Процесс электролиза проводят при температурах около 100 °C в стальных электролизёрах со стальным катодом и угольным анодом.

Хранение

Фтор хранят в газообразном состоянии (под давлением) и в жидком виде (при охлаждении жидким азотом) в аппаратах из никеля и сплавов на его основе (монель-металл), из меди, алюминия и его сплавов, латуни, нержавеющей стали (это возможно потому, что эти металлы и сплавы покрываются непреодолимой для фтора пленкой фторидов[11]).

Применение

Фтор используется для получения:

Ракетная техника

Фтор и некоторые его соединения являются сильными окислителями, поэтому могут применяться в качестве окислителя в ракетных топливах. Очень высокая эффективность фтора вызывала значительный интерес к нему и его соединениям. На заре космической эры в СССР и других странах существовали программы исследования фторсодержащих ракетных топлив. Однако продукты горения с фторсодержащими окислителями токсичны. Поэтому топлива на основе фтора не получили распространения в современной ракетной технике.

Применение в медицине

Фторированные углеводороды (например перфтордекалин) применяются в медицине как кровезаменители. Существует множество лекарств, содержащих фтор в структуре (фторотан, фторурацил, флуоксетин, галоперидол и др.).

Биологическая и физиологическая роль

Фтор является жизненно необходимым для организма элементом. В организме человека фтор в основном содержится в эмали зубов в составе фторапатита — Ca5F(PO4)3 — и в костях. Общее содержание составляет 2,6 г, в т.ч. в костях 2,5 г[3]. Нормальное суточное поступление фтора в организм человека равно 2,5—3,5 мг[3]. При недостаточном (менее 0,5 мг/литр питьевой воды) или избыточном (более 1 мг/литр) потреблении фтора организмом могут развиваться заболевания зубов: кариес и флюороз (крапчатость эмали) и остеосаркома, соответственно[12].

Малое содержание фтора разрушает эмаль за счёт вымывания фтора из фторапатита с образованием гидроксоапатита, и наоборот.

Для профилактики кариеса рекомендуется использовать зубные пасты с добавками фторидов (натрия и/или олова) или употреблять фторированную воду (до концентрации 1 мг/л), или применять местные аппликации 1—2 % раствором фторида натрия или фторида олова. Такие действия могут сократить вероятность появления кариеса на 30—50 %[13].

Предельно допустимая концентрация связанного фтора[14] в воздухе промышленных помещений равна 0,0005 мг/литр воздуха.

Токсикология

Фтор — чрезвычайно агрессивное вещество. Раздражающие свойства в несколько раз сильнее, чем у фтороводорода. Резорбтивное действие объясняется возможностью фтора вступать в свободнорадикальные реакции с тканями организма. Контакт кожи с газом в течение 2 секунд вызывает термический ожог II степени; воздействие в концентрации 0,15-0,30 мг/л приводит к раздражению открытых участков кожи. При обследовании 252 человек, подвергающихся воздействию фтора, у 57 обнаружены конъюнктивиты или экзема век[15].

См. также


1,2,3-TrichloropropaneЭтилцеллозольв2-Methoxyethanol2,4-Dinitrotoluene4,4'-Methylenedianiline41xx steelАкриламидAL-6XNAlGaAlloy 20АльникоАлюмельАлюминийАлюминиевые сплавыАлюминиевая бронзаAluminium-lithium alloyАлюмосиликатыАмальгамаДихромат аммонияAnhydrousАнтраценArgentium sterling silverОксид мышьяка(V)Оксид мышьяка(III)Arsenical bronzeArsenical copperБаббитBell metalBenzyl butyl phthalateБериллийBeryllium copperБиллонBirmabrightBis(2-ethylhexyl) phthalateBismanolВисмутТетраборат натрияБорная кислотаБор (элемент)ЛатуньBrightrayБританийBritannia silverБронзаБулат (металл)Calamine brassCalifornia Electronic Waste Recycling ActУглеродЧугунCelestriumChina RoHSChinese silverХромельХромовая кислотаХромChromium hydrideОксид хрома(VI)Каменноугольная смолаКобальтАцетат кобальта(II)Карбонат кобальта(II)Хлорид кобальта(II)Нитрат кобальта(II)Сульфат кобальта(II)Цветное золотоКонстантанМедьГидрид меди(I)Copper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunifeМедно-никелевый сплавСплавы для тарелокДамасская стальСплав ДевардаДибутилфталатDiisobutyl phthalateDoré bullionДюралюминийDutch metalЭлектротехническая стальЭлектрумЭлектрон (сплав)ЭлинварПлатинитФерросплавыФерроцерийФеррохромФерромарганецФерромолибденФерросилицийФерротитанFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolГалинстанГаллийGilding metalСтеклоGlucydurЗолотоGoloidGuanín (bronze)Gum metalGunmetalHaynes InternationalГелийHepatizonHexabromocyclododecaneШестивалентный хромHiduminiumБыстрорежущая стальHigh-strength low-alloy steelHigh-temperature insulation woolГидратыГидразинВодородHydronaliumИнконельИндийIMDSИнварЖелезоIron–hydrogen alloyItalmaФехральКоварСвинецГидроортоарсенат свинца(II)Хромат свинца(II)ЛитийMagnaliumМагнийMagnox (alloy)Сталь ГадфильдаМанганинMaraging steelНержавеющая сталь AISI 316Martensitic stainless steelMegalliumМельхиор (сплав)MercuryМишметаллMolybdochalkosМонель-металлМю-металлMuntz metalMushet steelMusk xyleneN-Methyl-2-pyrrolidoneНеонНихромНикельNickel hydrideНейзильберНитинолNicrosilNisilАзотСеверное золотоОлигомерOrmoluКислородПермаллойПьютерPhosphor bronzeФталевая кислотаПередельный чугунPinchbeck (alloy)ПекПластмассыPlatinum sterlingPlexiglasПлутонийPlutonium–gallium alloyPolybrominated biphenylPolybrominated diphenyl ethersКалийХромат калияДихромат калияPseudo palladiumQueen's metalREACHRestriction of Hazardous Substances DirectiveReynolds 531RhoditeРодийСплав РозеСамарийSamarium–cobalt magnetSanicro 28СкандийScandium hydrideСякудоShibuichiСереброСеребрянка (сталь)НатрийХромат натрияДихромат натрияНатрий-калиевый сплавПрипойSpeculum metalSpiegeleisenПружинная стальStaballoyНержавеющая стальСтальСтеллитСтерлинг (сплав)Strontium chromateКонструкционная стальSubstance of very high concernСупермаллойSurgical stainless steelTerfenol-DTerneTibetan silverОловоТитан (элемент)Titanium alloyTitanium Beta CTitanium goldГидрид титана(II)Нитрид титанаТомпакИнструментальная стальTributyltin oxideТрихлорэтиленTris(2-chloroethyl) phosphateТумбагаType metalУран (элемент)Uranium hydrideVitalliumWaste Electrical and Electronic Equipment DirectiveСталь кортеновскаяWhite metalСплав ВудаWootz steelY alloyZAMAKZeron 100ЦинкЦирконийОксид циркония(IV)Zirconium hydrideКремнийФосфорSulfurХлорАргонКальцийВанадийГерманийArsenicСеленБромКриптонКсенонИодТеллурТехнецийИттрийМолибденНиобийСтронцийРубидийЦезийБарийЛантанГафнийТантал (элемент)РенийВольфрамОсмийИридийПлатинаРтутьТаллийПолонийАстатРадонФранцийРадийАктинийРезерфордийСиборгийБорийХассийМейтнерийДармштадтийРентгенийКоперницийНихонийФлеровийМосковийЛиверморийТеннессинОганесонЦерийПразеодимНеодимПрометийЕвропийГадолинийТербийДиспрозийГольмийЭрбийИттербийТулийЛютецийТорийПротактинийНептунийАмерицийКюрийБерклийКалифорнийЭйнштейнийФермийМенделевийНобелийЛоуренсийГрафенХимический элемент

This article uses material from the Wikipedia article "Фтор", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry