powered by CADENAS

Social Share

Shelby Mustang (10725 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Shelby Mustang — высокотехнологичный вариант Ford Mustang, производимый Ford с 1965 по 1970 год. Shelby были серией Ford Mustang модифицированные компанией Carroll Shelby и продаваемых под маркой Shelby GT с логотипами Shelby Cobra. С 1968 года модель стала называться Shelby 500 или Shelby 350 соответственно. Ford помогал своими производственными мощностями, для конкуренции с Corvette (таким же образом поддерживаемой Chevrolet). В 2007 году, вслед за представленным пятым поколением Ford Mustang, имя Shelby было возвращено для новых высокопроизводительных версий Mustang. Представлен в двух вариантах — GT500 и GT350. GT350 выпускается как с компрессорным мотором, так и с атмосферным. Масса Shelby GT500 модели 2011 года составляют примерно 1735 кг.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Shelby Mustang

Shelby Mustang

Shelby Mustang GT500
Общие данные
Производитель: Shelby Automotive
Годы пр-ва: 19641970,
2006 — настоящее время
Класс: Muscle car
V8, бензиновый инжектор с турбонаддувом и промежуточным охлаждением (5800 см³, 662 л. с.), расположен спереди, продольно
механическая, 6 передач
Характеристики
Массово-габаритные
Длина: 4780 мм
Ширина: 1877 мм
Высота: 1384 мм
Масса: 1777 кг
Динамические
Разгон до 100 км/ч: 3.6 с
Макс. скорость: 330км/ч
На рынке
Другое
Расход топлива: Городской цикл - 18,2. загородный цикл - 14,4 (л/100 км)

Shelby Mustang — высокотехнологичный вариант Ford Mustang, производимый Ford с 1965 по 1970 год. Shelby были серией Ford Mustang модифицированные компанией Carroll Shelby и продаваемых под маркой Shelby GT с логотипами Shelby Cobra[1][2]. С 1968 года модель стала называться Shelby 500 или Shelby 350[3] соответственно. Ford помогал своими производственными мощностями, для конкуренции с Corvette (таким же образом поддерживаемой Chevrolet). В 2007 году, вслед за представленным пятым поколением Ford Mustang, имя Shelby было возвращено для новых высокопроизводительных версий Mustang. Представлен в двух вариантах — GT500 и GT350. GT350 выпускается как с компрессорным мотором, так и с атмосферным[4]. Масса Shelby GT500 модели 2011 года составляют примерно 1735 кг.



This article uses material from the Wikipedia article "Shelby Mustang", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus