Сульфат кобальта(II) |
Сульфат кобальта(II) |
Систематическое название |
Сульфат кобальта(II)
|
---|
Другие названия |
Кобальтовый купорос, красный купорос
|
---|
Химическая формула |
CoSO4
|
---|
Внешний вид |
Кристаллическое вещество от розового (безводный) до красного (гептагидрат) цвета
|
---|
Свойства |
---|
Молярная масса |
безводный: 155,00 г/моль моногидрат: 173,01 г/моль гексагидрат: 263,09 г/моль гептагидрат: 281,10 г/моль
|
---|
Температура разложения |
600—700 °C
|
---|
Фазовые переходы |
440 °C (ромб. → монокл.)
|
---|
Плотность |
безводный: 3,71 г/см3 моногидрат: 3,075 г/см3 гексагидрат: 2,029 г/см3 гептагидрат: 1,948 г/см³
|
---|
Растворимость в воде |
36,3 г/100 мл
|
---|
Токсикологические данные |
---|
LD50 |
582 мг/кг (гептагидрат)
|
---|
Структура |
---|
Кристаллическая решётка |
ромбическая (безводный) моноклинная (гидраты)
|
---|
Термодинамические свойства |
---|
Стандартная энтальпия образования |
безводный: −889 кДж/моль гептагидрат: −2980 кДж/моль
|
---|
Энтальпия растворения |
безводный: −77 кДж/моль гептагидрат: +2014 кДж/моль
|
---|
Стандартная молярная энтропия |
безводный: +118 Дж/(К·моль) гептагидрат: +406 Дж/(К·моль)
|
---|
Стандартная энергия образования Гиббса |
безводный: −784 кДж/моль гептагидрат: −2473 кДж/моль
|
---|
Классификация |
---|
Регистрационный номер CAS |
безводный: 10124-43-3 моногидрат: 13455-64-0 гептагидрат: 10026-24-1
|
---|
Регистрационный номер EC |
233-334-2
|
---|
PubChem |
24965
|
---|
Безопасность |
---|
R-фразы |
R49; R22; R42/43; R50/53
|
---|
S-фразы |
S22; S53; S45; S60; S61
|
---|
H-фразы |
H302; H317; H334; H410; H350i
|
---|
P-фразы |
P201; P261; P273; P280; P308 + P313; P501
|
---|
Символы опасности
|
Символы опасности СГС
|
NFPA 704 |
|
---|
Где это не указано, данные приведены при стандартных условиях (25 °C, 100 кПа). |
Сульфа́т ко́бальта(II) — неорганическое вещество с формулой CoSO4, является солью двухвалентного кобальта и серной кислоты. Безводный сульфат кобальта(II) представляет собой кристаллическое вещество розового цвета. Гептагидрат сульфата кобальта(II) CoSO4·7H2O имеет вид красных кристаллов и известен под названием «кобальтовый (красный) купорос». Встречается в природе в виде ряда минералов, применяется в качестве пигмента и при покрытии других металлов кобальтом.
Нахождение в природе
Сульфат кобальта(II) встречается в природе в виде минералов аплоуита, мурхаусита и биберита. Основные свойства этих минералов представлены в таблице.
Физические свойства
Безводный сульфат кобальта(II) — кристаллическое вещество розового цвета. Очень гигроскопичен. Хорошо (но медленно) растворяется в воде (36,3 г/100 г H2O при 20 °C и 49,3 г/100 г H2O при 80 °C). Плохо растворяется в этаноле (0,17 г/л при 25 °C), концентрированной серной кислоте, несколько лучше — в метаноле (4,2 г/л при 25 °C) и глицерине[4][5][6].
Безводный сульфат кобальта(II) существует в двух кристаллических модификациях:
Температура фазового перехода α→β 440 °C. Стандартная энтальпия фазового перехода α→β 6,7 кДж/моль. Моноклинная модификация является устойчивой при высоких давлениях[6].
При температуре 600—700 °C сульфат кобальта(II) разлагается (см. раздел Химические свойства).
Кристаллогидраты
При осаждении из растворов и при поглощении влаги сульфат кобальта(II) образует ряд кристаллогидратов[5][6].
- Гептагидрат
— красные кристаллы с моноклинной сингонией (пространственная группа P21, а = 1,545 нм, b = 1,308 нм, с = 2,004 нм, β = 104,67°, Z = 16). Известны также две метастабильные модификации гептагидрата — с ромбической и моноклинной сингониями.
- Гексагидрат
— оранжево-красные кристаллы с моноклинной сингонией.
- Моногидрат
— розовые кристаллы с моноклинной сингонией.
Кроме того, известны метастабильные гидраты с 4 и 2 молекулами воды.
Химические свойства
Разложение
Кристаллогидраты сульфата кобальта(II) при нагревании разлагаются, теряя кристаллизационную воду:
-
![{\displaystyle {\mathsf {CoSO_{4}\cdot 7H_{2}O\ {\xrightarrow[{-1\ H_{2}O}]{41-43\ ^{\circ }C}}\ CoSO_{4}\cdot 6H_{2}O{\xrightarrow[{-5\ H_{2}O}]{71\ ^{\circ }C}}\ CoSO_{4}\cdot H_{2}O\ {\xrightarrow[{-1\ H_{2}O}]{250-420\ ^{\circ }C}}\ CoSO_{4}}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9605ed514c5af4e0fec99d2717e4178949cd5e29)
При дальнейшем нагревании безводный сульфат кобальта(II) разлагается до двойного оксида с выделением диоксида серы и кислорода:
-

Гидролиз
При растворении в воде сульфат кобальта(II) диссоциирует, при этом происходит гидратация катиона:
-
![{\displaystyle {\mathsf {CoSO_{4}\ +6H_{2}O\ \longrightarrow \ [Co(H_{2}O)_{6}]^{2+}\ +\ SO_{4}^{2-}}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/00b1ef4459772c68aadeac1150a3db2937cd9811)
Катион гексааквакобальта(II) обратимо гидролизуется, давая кислую среду:
-
![{\displaystyle {\mathsf {[Co(H_{2}O)_{6}]^{2+}\ +\ H_{2}O\ \rightleftarrows \ [Co(H_{2}O)_{5}(OH)]^{+}\ +\ H_{3}O^{+}}},\ pK_{a}\ =\ 8,90}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fd9a80c79314d7b1fe10d2fe8e6555c04261b90d)
Обменные реакции в растворе
- В водных растворах сульфат кобальта(II) вступает в реакции с щелочами:
- с концентрированной (более 10 %) щёлочью образуется фиолетово-синий осадок гидроксида кобальта(II)[4]:
-

- с разбавленной щёлочью образуются осадки осно́вных сульфатов кобальта(II) различного состава, в частности[4][6]:
-
голубого цвета;
-
синего цвета;
-
фиолетового цвета.
- При взаимодействии концентрированного раствора сульфата кобальта(II) с насыщенными растворами сульфатов ряда щелочных металлов или аммония образуется осадок двойных солей (шёнитов)[4][6]:
-

- При взаимодействии раствора сульфата кобальта(II) с растворами ортофосфатов или арсенатов щелочных металлов выпадает осадок соответствующих солей кобальта(II)[4]:
-

- Кроме того, сульфат кобальта(II) вступает во все обменные реакции, характерные для растворимых солей кобальта(II) и растворимых сульфатов, например:
- образует осадок сульфида кобальта(II) при взаимодействии с гидросульфидом аммония
-

- образует осадок сульфата бария при взаимодействии с нитратом бария
-

Образование комплексных соединений
- При взаимодействии сульфата кобальта(II) с концентрированным гидратом аммиака образуется жёлтый осадок сульфата гексаамминкобальта(II)[4]:
-
![{\displaystyle {\mathsf {CoSO_{4}\ +\ 6(NH_{3}\cdot H_{2}O)\ \longrightarrow \ [Co(NH_{3})_{6}]SO_{4}\downarrow \ +\ 6H_{2}O}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c8e7a1294e09511eab00ad1d10b4d15e3dcce3fe)
- В сернокислых растворах сульфат кобальта(II) образует комплексные анионы, в частности анион дисульфатокобальтата(II)[6]:
-
![{\displaystyle {\mathsf {CoSO_{4}\ +\ SO_{4}^{2-}\ \rightleftarrows \ [Co(SO_{4})_{2}]^{2-}}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2a7fa84c3d36963317674280d36d0b5e72e58d1e)
Образование соединений кобальта(III)
Сульфат кобальта(II) окисляется до соединений кобальта(III) при действии сильных окислителей[4].
-

- При фторировании раствора сульфата кобальта(II) в 4N серной кислоте при 0 °C выпадает осадок 18-гидрата сульфата кобальта(III):
-

Электролиз
При электролизе водного раствора сульфата кобальта(II) на катоде выделяется металлический кобальт, на аноде выделяется кислород:
-

-

Данный процесс используется для гальванического покрытия других металлов кобальтом.
Получение
Сульфат кобальта(II) может быть получен следующими способами.
-

-

-

-

-

Применение
Сульфат кобальта(II) используется в качестве сырья для получения других соединений кобальта, как компонент электролитов при гальваническом покрытии других металлов кобальтом, в качестве пигмента для окрашивания стекла и керамики[6].
Токсичность
Сульфат кобальта(II) является умеренно-токсичным веществом: LD50 для крыс перорально составляет 582 мг/кг (для гептагидрата).
При вдыхании может вызывать затруднение дыхания, астму; может вызывать рак. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При попадании внутрь организма может оказывать мутагенный эффект, влиять на репродуктивную функцию.
Основные симптомы отравления сульфатом кобальта(II) включают в себя диарею, потерю аппетита, падение температуры тела и артериального давления. Основные поражаемые органы — почки, сердце и поджелудочная железа.
Сульфат кобальта(II) способен вызывать долговременные неблагоприятные изменения в водной среде: LC50 для дафний составляет 6 мг/л в течение 48 часов; IC50 для Pseudokirchneriella subcapitata составляет 0,4 мг/л в течение 72 часов (данные приведены для безводного соединения).
См. также
Сульфат кобальта(III)