Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Пьютер (англ. pewter) — сплав олова (содержание которого может быть от 85 до 99 %) с другими металлами, такими как медь, сурьма, висмут или, реже, свинец. Температура плавления около 170—230 °C — в зависимости от процентного содержания компонентов.
Судя по археологическим находкам, пьютер впервые был использован в начале бронзового века на Ближнем Востоке. Самые ранние предметы из этого сплава обнаружены в египетской гробнице 1450 г. до н. э.
Так как пьютер имеет красивый внешний вид, хорошо поддаётся полировке, то он до настоящего времени активно используется при производстве декоративной посуды и украшений.
Некоторые изделия из пьютера могут быть подвержены оловянной чуме, впрочем в современности используют сплавы, малоподверженные или вовсе не подверженные ей.[источник не указан 2901 день]
В связи с токсичностью свинца в настоящее время он в данном сплаве не применяется (в частности, в Англии для сплава «английский пьютер» это было законодательно запрещено в 1972 г.), но может присутствовать в антикварных изделиях.[1]
This article uses material from the Wikipedia article "Пьютер", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification