Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Мишметалл (нем. mischmetall — смесь металлов) — сплав редкоземельных элементов, промежуточный продукт в процессе производства чистых редкоземельных металлов и их сплавов, получаемый при переработке руды. Конкретный состав определяется месторождением. В настоящее время основным производителем мишметаллов является Китай.
Мишметаллы используются как поглотитель кислорода в вакуумных трубках (геттер); в аккумуляторах, использующих гидриды металлов; в качестве пирофорного материала в пиротехнике; как добавка при изготовлении сталей и других сплавов[1]. Наиболее известный мишметалл — ферроцерий, содержащий приблизительно 45-50 % Се, 20-25 % La, 15 % Nd, 10 % других редкоземельных элементов и железа[2]. Используется в качестве пирофорного состава для получения искр в зажигалках, туристических огнивах и других приборах[2].
This article uses material from the Wikipedia article "Мишметалл", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification