powered by CADENAS

Social Share

Натрий-калиевый сплав (22242 views - Material Database)

NaK — легкоплавкий сплав, состоящий из натрия и калия. Химически агрессивен, может воспламеняться на воздухе. Эвтектика имеет состав 77,2 % K и 22,8 % Na и остается жидкой в диапазоне температур от −12.6 до 785°С. Плотность эвтектики 866 кг/м3 при 21 °С и 855 кг/м3 при 100 °С. Сплав остается жидким при комнатной температуре при массовой доле калия в сплаве от 40 % до 90 %.
Go to Article

Натрий-калиевый сплав

Натрий-калиевый сплав

NaK — легкоплавкий сплав, состоящий из натрия и калия.

Химически агрессивен, может воспламеняться на воздухе. Эвтектика имеет состав 77,2 % K и 22,8 % Na и остается жидкой в диапазоне температур от −12.6 до 785°С.[3] Плотность эвтектики 866 кг/м3 при 21 °С и 855 кг/м3 при 100 °С. Сплав остается жидким при комнатной температуре при массовой доле калия в сплаве от 40 % до 90 %.

Применение

В качестве теплоносителя ядерных реакторов. В частности практически все ядерные реакторы космических аппаратов использовали этот теплоноситель. Также существовали проекты ядерных реактивных двигателей и реакторов с использованием паров сплава.[4]

В мощных электрических машинах в качестве жидкометаллического контакта между стационарной и вращающейся частью токопровода.[5]

Сплав калия и натрия использовался в качестве катализаторов для гидрогенизации; как восстановитель в производстве титана.[6]

Получение

Сплав получают взаимодействием расплавленного Na с жидким едким кали при температурах 400—450 °С или взаимодействием паров Na с жидким хлоридом калия при температурах 850—900 °С.[2]

См. также


41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20АльникоАлюмельАлюминийАлюминиевые сплавыАлюминиевая бронзаAluminium-lithium alloyАмальгамаArsenical bronzeArsenical copperBell metalБериллийBeryllium copperБиллонBirmabrightBismanolВисмутЛатуньBrightrayБронзаБулат (металл)Calamine brassЧугунCelestriumChinese silverХромельХромChromium hydrideКобальтЦветное золотоКонстантанМедьГидрид меди(I)Copper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunifeМедно-никелевый сплавСплавы для тарелокДамасская стальСплав ДевардаДюралюминийDutch metalЭлектротехническая стальЭлектрумЭлектрон (сплав)ЭлинварПлатинитФерросплавыФерроцерийФеррохромФерромарганецФерромолибденФерросилицийФерротитанFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolГалинстанГаллийGilding metalСтеклоGlucydurЗолотоGuanín (bronze)GunmetalHaynes InternationalHepatizonHiduminiumБыстрорежущая стальHigh-strength low-alloy steelHydronaliumИнконельИндийИнварЖелезоIron–hydrogen alloyItalmaФехральКоварСвинецMagnaliumМагнийMagnox (alloy)Сталь ГадфильдаМанганинMaraging steelНержавеющая сталь AISI 316Martensitic stainless steelMegalliumМельхиор (сплав)MercuryMolybdochalkosМонель-металлМю-металлMuntz metalMushet steelНихромНикельNickel hydrideНейзильберНитинолNicrosilNisilСеверное золотоOrmoluПермаллойPhosphor bronzeПередельный чугунPinchbeck (alloy)ПластмассыPlexiglasПлутонийPlutonium–gallium alloyКалийReynolds 531RhoditeРодийСплав РозеСамарийSanicro 28СкандийСякудоСереброСеребрянка (сталь)НатрийПрипойSpeculum metalSpiegeleisenПружинная стальStaballoyНержавеющая стальСтальСтеллитКонструкционная стальСупермаллойSurgical stainless steelTerneОловоТитан (элемент)ТомпакИнструментальная стальТумбагаType metalУран (элемент)VitalliumСталь кортеновскаяСплав ВудаWootz steelY alloyZeron 100ЦинкЦирконийМишметаллЛитийTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiСтерлинг (сплав)Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyГидрид титана(II)Gum metalTitanium goldНитрид титанаБаббитБританийПьютерQueen's metalWhite metalUranium hydrideZAMAKZirconium hydrideВодородГелийБор (элемент)АзотКислородФторМетанАнтресольАтом

This article uses material from the Wikipedia article "Натрий-калиевый сплав", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification