Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under GNU Free Documentation License (Hiuppo).
Пермаллой | |
Тип сплава | |
---|---|
Прецизионный магнитно-мягкий сплав | |
Физические свойства | |
Твердость по Бринеллю |
10-1 = 120÷210 МПа[1] |
Точка Кюри |
(300÷900)K[2] |
Удельное электрическое сопротивление |
2×10−5 Ом·см для 81Н[3] |
Коэффициент линейного расширения |
((−40)÷15)·10−6 (λ100) |
Индукция насыщения |
до 2 Тл |
Пермалло́й — прецизионный сплав с магнитно-мягкими свойствами, состоящий из железа и никеля (45—82 % Ni)[4]. Может быть дополнительно легирован несколькими другими компонентами. Сплав обладает высокой магнитной проницаемостью (максимальная относительная магнитная проницаемость μ ~ 100 000), малой коэрцитивной силой, почти нулевой магнитострикцией и значительным магниторезистивным эффектом. Благодаря низкой магнитострикции сплав применяется в прецизионных магнито-механических устройствах и других устройствах, где требуется стабильность размеров в меняющемся магнитном поле. Электрическое сопротивление пермаллоя меняется обычно в пределе 5 % в зависимости от силы и направления действующего магнитного поля[3].
Пермаллой является механически мягким[5] и устойчивым к коррозии материалом[6].
Для типичного соотношения никеля и железа в сплаве 81 и 19 % соответственно, пермаллой обладает гранецентрированной кубической решёткой (ГЦК) кубической магнитной анизотропией, коэффициенты которой близки к нулю. В тонких плёнках поле анизотропии, определяемое как поле, необходимое для поворота намагниченности в направлении тяжелой оси не превышает 10 Э[7]. В некоторых случаях одноосную анизотропию создают легированием пермалоя кобальтом (например, Ni65Fe15Co20). Одноосную анизотропию в плёнках можно также получить электроосаждением в магнитном поле 0,5 кЭ (40 кА/м)[2]. Отдельное подавление магнитной анизотропии (но не магнитострикции) возможно в аморфных формах пермаллоев с использованием бора (например, Ni40Fe40B20)[8].
Отличительной особенностью Ni81Fe19 является так же близкий к нулю коэффициент магнитострикции[7]. Намагниченность насыщения пермаллоя составляет величину порядка 104 Гс (1 Тл)[2].
Удельное электрическое сопротивление пермаллоя составляет 2·10–5 Ом·см, а магнеторезистивный коэффициент лежит в пределах от 2 до 4 % (2 % для полей порядка 3,75 Э, или 300 А/м). В частности, проводимость электронов с основным направлением спинов превышает проводимость для неосновного направления в шесть раз[7][2].
Состав прецизионных магнитно-мягких сплавов определяется ГОСТ 10994-74 «Сплавы прецизионные. Марки», технические условия определяются ГОСТ 10160-75 «Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Технические условия». Согласно ГОСТ 10994-74 «Сплавы прецизионные. Марки» маркировка сплавов (кроме термобиметаллов) состоит из двузначного числа, обозначающего среднюю массовую долю элемента и буквенного обозначения элемента после цифры. Железо в маркировке сплава не указывается.
Сплавы, обладающие высокой магнитной проницаемостью и малой коэрцитивной силой в слабых полях:[9]
64Н (65Н) | 81НМА | 68НМ, 68НМП |
76НХД, 76НХДП | 40НКМ, 40НКМП | 79НМ, 79НМП |
45Н | 79Н3М | 47НК |
80НХС | 50Н, 50НП | 50НХС |
Маркировка | Элемент | |
---|---|---|
Г | марганец | Mn |
С (от лат. «силициум») | кремний | Si |
Х | хром | Cr |
Н | никель | Ni |
Д | медь | Cu |
А | азот | N |
Ф | ванадий | V |
Б | ниобий | Nb |
В | вольфрам | W |
Е | селен | Se |
К | кобальт | Co |
Л | бериллий | Be |
М | молибден | Mo |
Р | бор | B |
Т | титан | Ti |
Ю (от «ювенал») | алюминий | Al |
Ц | цирконий | Zr |
П (от лат. «phosphorus») | фосфор | P |
Ч | редкоземельные металлы |
Основной сплав из группы пермаллоев — 79НМ:[9]
Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Mo | Ti | Al | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,73 — 16,8 | до 0,03 | 0,3 — 0,5 | 0,6 — 1,1 | 78,5 — 80 | до 0,02 | до 0,02 | 3,8 — 4,1 | до 0,15 | до 0,15 | до 0,2 |
Пермаллой используется для изготовления трансформаторных пластинок, для элементов магнитных записывающих головок. Первоначально, пермаллой использовался для уменьшения искажения сигнала в телекоммуникационных кабелях как компенсатор их распределённой ёмкости.
Магниторезистивные свойства пермаллоя используют в датчиках магнитного поля, в частности в микросхемах, как например в двухосном магнитометре HMC1002[10].
Прокат пермаллоя применяется для экранирования от магнитного поля — помещений для МРТ, электронных микроскопов и некоторых других особо чувствительных приборов.
Из пермаллоя изготавливают защитные кожухи для микросхем, и катушек — особо чувствительных к магнитному полю.
This article uses material from the Wikipedia article "Пермаллой", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification