powered by CADENAS

Social Share

Nisil (9115 views - Material Database)

Nisil is an alloy of nickel (95.5% wt.) and silicon (4.4% wt.) with traces of Mg (0.1% wt.). Nisil melts at 1341 - 1420 °C and has a density of 8.58 g/cm³, a Temperature resistance of 0.365 Ω⋅mm2/m at 20 °C. It is often used in conjunction with Nicrosil in type N thermocouples. In this use, it serves as the negative leg of the thermocouple. It can not be exposed to sulphur-containing gases.
Go to Article

Nisil

Nisil

Nisil is an alloy of nickel (95.5% wt.) and silicon (4.4% wt.) with traces of Mg (0.1% wt.).

Nisil melts at 1341 - 1420 °C and has a density of 8.58 g/cm³, a Temperature resistance of 0.365 Ω⋅mm2/m at 20 °C.

It is often used in conjunction with Nicrosil in type N thermocouples. In this use, it serves as the negative leg of the thermocouple. It can not be exposed to sulphur-containing gases.


41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20АльникоАлюмельАлюминийАлюминиевые сплавыАлюминиевая бронзаAluminium-lithium alloyАмальгамаArsenical bronzeArsenical copperBell metalБериллийBeryllium copperБиллонBirmabrightBismanolВисмутЛатуньBrightrayБронзаБулат (металл)Calamine brassЧугунCelestriumChinese silverХромельХромChromium hydrideКобальтЦветное золотоКонстантанМедьГидрид меди(I)Copper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunifeМедно-никелевый сплавСплавы для тарелокДамасская стальСплав ДевардаДюралюминийDutch metalЭлектротехническая стальЭлектрумЭлектрон (сплав)ЭлинварПлатинитФерросплавыФерроцерийФеррохромФерромарганецФерромолибденФерросилицийФерротитанFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolГалинстанГаллийGilding metalСтеклоGlucydurЗолотоGuanín (bronze)GunmetalHaynes InternationalHepatizonHiduminiumБыстрорежущая стальHigh-strength low-alloy steelHydronaliumИнконельИндийИнварЖелезоIron–hydrogen alloyItalmaФехральКоварСвинецMagnaliumМагнийMagnox (alloy)Сталь ГадфильдаМанганинMaraging steelНержавеющая сталь AISI 316Martensitic stainless steelMegalliumМельхиор (сплав)MercuryMolybdochalkosМонель-металлMuntz metalMushet steelНихромНикельНейзильберNicrosilСеверное золотоOrmoluPhosphor bronzeПередельный чугунPinchbeck (alloy)ПластмассыPlexiglasПлутонийКалийReynolds 531RhoditeРодийСплав РозеСамарийSanicro 28СкандийСякудоСереброСеребрянка (сталь)НатрийПрипойSpeculum metalSpiegeleisenПружинная стальStaballoyНержавеющая стальСтальСтеллитКонструкционная стальSurgical stainless steelTerneОловоТитан (элемент)ТомпакИнструментальная стальТумбагаType metalУран (элемент)VitalliumСталь кортеновскаяСплав ВудаWootz steelY alloyZeron 100ЦинкЦирконийНитинолМю-металлПермаллойСупермаллойNickel hydridePlutonium–gallium alloyНатрий-калиевый сплавМишметаллЛитийTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiСтерлинг (сплав)Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyГидрид титана(II)Gum metalTitanium goldНитрид титанаБаббитБританийПьютерQueen's metalWhite metalUranium hydrideZAMAKZirconium hydrideВодородГелийБор (элемент)АзотКислородФторМетанАнтресольАтом

This article uses material from the Wikipedia article "", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification