Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Монель-металл, монель (англ. Monel) — серия сплавов на основе никеля, содержит до 67 % никеля и до 38 % меди. Название «монель» является торговой маркой, принадлежащей Special Metals Corporation. Сплав был создан Дейвидом Брауном (David H. Browne), главным металлургом International Nickel Co. и назван в честь президента компании Эмброуза Монеля (Ambrose Monell). Запатентован в 1906 году (U.S. Patent 811 239).
По сравнению со сталью, монель сложен в обработке, так как он закаливается при высоких температурах. Обрабатывать монель следует при малых скоростях и малых подачах. Монель обладает коррозионной стойкостью, пластичностью, высоким пределом прочности. Некоторые сплавы могут противостоять огню в чистом кислороде. Некоторые из сплавов немагнитны. Применяют в химической, нефтяной, судостроительной, медицинской промышленности, в аппаратостроении для защиты от коррозии. Небольшие добавки алюминия и титана создают сплав (K-500) с такой же коррозионной стойкостью, но гораздо большей прочностью. Монель обычно гораздо дороже нержавеющей стали. Плотность монеля 8,82 г/см³. Удельная проводимость 3,6 % IACS.
Монель применяется как конструкционный материал, так и в составе биметаллов, наносится с помощью газотермического напыления.
Сферы применения:
This article uses material from the Wikipedia article "Монель-металл", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification