powered by CADENAS

Social Share

Хромель (16863 views - Material Database)

Хроме́ль — сплав, состоящий из следующих элементов: хром — 8,7—10 %; никель — 89—91 %; кремний, медь, марганец, кобальт — примеси. Из сплава изготовляют проволоку для термопар, наиболее распространена термопара типа хромель-алюмель (ХА, в международной классификации тип К). Также используются термопары хромель-копель (ХК, международное — тип L).
Go to Article

Хромель

Хромель

Хроме́ль — сплав, состоящий из следующих элементов: хром — 8,7—10 %; никель — 89—91 %; кремний, медь, марганец, кобальт — примеси.

Свойства и параметры хромеля (сплав 90 % Ni, 10 % Cr)[1]
Параметр: Значение:
Температурный коэффициент линейного расширения 13,1·10−6 K−1 (0-100 °C)[1]
Удельное электрическое сопротивление 6,8·10−7 Ом·м
Механические свойства
Удлинение при разрыве <44 %
Ударная прочность 108 Дж·м−1
Модуль упругости 186 ГПа
Прочность на разрыв 620—780 МПа
Физические свойства
Плотность 8,7 г·см−3
Температура плавления 1420 °C
Магнитные свойства Парамагнетик, точка Кюри −120 °C[1]
Тепловые свойства
Коэффициент термического расширения 15,7×10−6 K−1 при 800 °C[1]
Максимальная рабочая температура в воздухе 1100 °C[1]
Теплопроводность 17,6 Вт·м−1·K−1 при 20 °C

34,3 Вт·м−1·K−1 при 800 °C[1]

Из сплава изготовляют проволоку для термопар, наиболее распространена термопара типа хромель-алюмель (ХА, в международной классификации тип К). Также используются термопары хромель-копель (ХК, международное — тип L).

См. также

  • Нихром (называемый также Хромель А).

41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20АльникоАлюмельАлюминийАлюминиевые сплавыАлюминиевая бронзаAluminium-lithium alloyАмальгамаArsenical bronzeArsenical copperBell metalБериллийBeryllium copperБиллонBirmabrightBismanolВисмутЛатуньBrightrayБронзаБулат (металл)Calamine brassЧугунCelestriumChinese silverХромChromium hydrideКобальтЦветное золотоКонстантанМедьГидрид меди(I)Copper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCrucible steelCunifeМедно-никелевый сплавСплавы для тарелокДамасская стальСплав ДевардаДюралюминийDutch metalЭлектротехническая стальЭлектрумЭлектрон (сплав)ЭлинварПлатинитФерросплавыФерроцерийФеррохромФерромарганецФерромолибденФерросилицийФерротитанFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolГалинстанГаллийGilding metalСтеклоGlucydurЗолотоGuanín (bronze)GunmetalHepatizonHiduminiumБыстрорежущая стальHigh-strength low-alloy steelHydronaliumИндийИнварЖелезоIron–hydrogen alloyItalmaФехральКоварСвинецMagnaliumМагнийMagnox (alloy)Сталь ГадфильдаМанганинMaraging steelНержавеющая сталь AISI 316Martensitic stainless steelMegalliumМельхиор (сплав)MercuryMolybdochalkosMuntz metalMushet steelНихромНикельНейзильберСеверное золотоOrmoluPhosphor bronzeПередельный чугунPinchbeck (alloy)ПластмассыPlexiglasПлутонийКалийReynolds 531RhoditeРодийСплав РозеСамарийSanicro 28СкандийСякудоСереброСеребрянка (сталь)НатрийПрипойSpeculum metalSpiegeleisenПружинная стальStaballoyНержавеющая стальСтальСтеллитКонструкционная стальSurgical stainless steelTerneОловоТитан (элемент)ТомпакИнструментальная стальТумбагаType metalУран (элемент)VitalliumСталь кортеновскаяСплав ВудаWootz steelY alloyZeron 100ЦинкЦирконийHaynes InternationalИнконельМонель-металлNicrosilNisilНитинолМю-металлПермаллойСупермаллойNickel hydridePlutonium–gallium alloyНатрий-калиевый сплавМишметаллЛитийTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiСтерлинг (сплав)Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyГидрид титана(II)Gum metalTitanium goldНитрид титанаБаббитБританийПьютерQueen's metalWhite metalUranium hydrideZAMAKZirconium hydrideВодородГелийБор (элемент)АзотКислородФторМетанАнтресольАтом

This article uses material from the Wikipedia article "Хромель", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification