Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Хроме́ль — сплав, состоящий из следующих элементов: хром — 8,7—10 %; никель — 89—91 %; кремний, медь, марганец, кобальт — примеси.
Параметр: | Значение: |
---|---|
Температурный коэффициент линейного расширения | 13,1·10−6 K−1 (0-100 °C)[1] |
Удельное электрическое сопротивление | 6,8·10−7 Ом·м |
Механические свойства | |
Удлинение при разрыве | <44 % |
Ударная прочность | 108 Дж·м−1 |
Модуль упругости | 186 ГПа |
Прочность на разрыв | 620—780 МПа |
Физические свойства | |
Плотность | 8,7 г·см−3 |
Температура плавления | 1420 °C |
Магнитные свойства | Парамагнетик, точка Кюри −120 °C[1] |
Тепловые свойства | |
Коэффициент термического расширения | 15,7×10−6 K−1 при 800 °C[1] |
Максимальная рабочая температура в воздухе | 1100 °C[1] |
Теплопроводность | 17,6 Вт·м−1·K−1 при 20 °C 34,3 Вт·м−1·K−1 при 800 °C[1] |
Из сплава изготовляют проволоку для термопар, наиболее распространена термопара типа хромель-алюмель (ХА, в международной классификации тип К). Также используются термопары хромель-копель (ХК, международное — тип L).
This article uses material from the Wikipedia article "Хромель", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification