powered by CADENAS

Social Share

Ферросилиций (11981 views - Material Database)

Фѐрросили́ций — ферросплав. Главные компоненты — железо и кремний. Процесс производства ферросилиция основан на восстановлении кремнезёма. Ферросилиций используют в качестве раскисляющих и легирующих добавок для выплавки электротехнических, рессорно-пружинных, коррозийно- и жаростойких сталей. Повышение содержания кремния в ферросилиции понижает его плотность. Кремний повышает твёрдость стали, сопротивление разрыву, пределы упругости и текучести, увеличивает сопротивление окислению, снижает потери электроэнергии. 45%-й ферросилиций имеет плотность 5,0 г/см³, а 75%-й — З,5 г/см³. Температуры плавления 45 %- и 75%-го ферросилиция соответственно равны 1330…1220 и 1300…1330 °C. Ферросилиций получают в дуговых ферросплавных печах путём восстановления углеродом кокса кремния из кварцита. Химический состав согласно ГОСТ 1415-93. Содержание элементов в ферросплаве с массовой долей не более: Марки (ISO) Массовая доля, % Символом * указаны примерные значения.
Go to Article

Ферросилиций

Ферросилиций

Фѐрросили́ций — ферросплав. Главные компоненты — железо и кремний.

Процесс производства ферросилиция основан на восстановлении кремнезёма.

Ферросилиций используют в качестве раскисляющих и легирующих добавок для выплавки электротехнических, рессорно-пружинных, коррозийно- и жаростойких сталей.

Повышение содержания кремния в ферросилиции понижает его плотность.

Кремний повышает твёрдость стали, сопротивление разрыву, пределы упругости и текучести, увеличивает сопротивление окислению, снижает потери электроэнергии.

45%-й ферросилиций имеет плотность 5,0 г/см³, а 75%-й — З,5 г/см³. Температуры плавления 45 %- и 75%-го ферросилиция соответственно равны 1330…1220 и 1300…1330 °C. Ферросилиций получают в дуговых ферросплавных печах путём восстановления углеродом кокса кремния из кварцита.

Химический состав согласно ГОСТ 1415-93. Содержание элементов в ферросплаве с массовой долей не более:

Марки (ГОСТ) Si C S P Al Mn Cr
ФС90 87,0 - 95,0 0,1 0,02 0,03 3,5 0,3 0,2
ФС75 74,0 - 80,0 0,1 0,02 0,04 3 0,4 0,3
ФС70 68,0 - 74,0 0,1 0,02 0,04 2 0,4 0,4
ФС70Al1 68,0 - 74,0 0,1 0,02 0,04 1 0,3 0,3
ФС65 63,0 - 68,0 0,1 0,02 0,05 2,5 0,4 0,4
ФС50 47,0 - 52,0 0,1 0,02 0,05 1,8 0,6 0,5
ФС45 41,0 - 47,0 0,2 0,02 0,05 2 1 0,5
ФС25 23,0 - 29,0 0,8 0,02 0,06 1 1 0,8
ФС20 19,0 - 23,0 1 0,02 0,1 1 1 0,8


Марки (ISO) Массовая доля, %

Марки (ISO) Si Al P S C Mn* Cr* Ti*
FeSi10 8,0 - 13,0 не более 0,2 0,15 0,06 2,00 3,0 0,8 0,30
FeSi15 14,0 - 20,0 не более 1,0 0,15 0,06 1,50 1,5 0,8 0,30
FeSi25 20,0 - 30,0 не более 1,5 0,15 0,06 1,00 1,0 0,8 0,30
FeSi45 41,0 - 47,0 не более 2,0 0,05 0,05 0,20 1,0 0,5 0,30
FeSi50 47,0 - 51,0 не более 1,5 0,05 0,05 0,20 0,8 0,5 0,30
FeSi65 63,0 - 68,0 не более 2,0 0,05 0,04 0,20 0,4 0,4 0,30
FeSi75Al1 72,0 - 80,0 не более 1,0 0,05 0,04 0,15 0,5 0,3 0,20
FeSi75Al1,5 72,0 - 80,0 1,0 - 1,5 0,05 0,04 0,15 0,5 0,3 0,20
FeSi75Al2 72,0 - 80,0 1,5 - 2,0 0,05 0,04 0,20 0,5 0,3 0,30
FeSi75Al3 72,0 - 80,0 2,0 - 3,0 0,05 0,04 0,20 0,5 0,5 0,30
FeSi90Al1 87,0 - 95,0 не более 1,5 0,04 0,04 0,15 0,5 0,2 0,30
FeSi90Al2 87,0 - 95,0 1,5 - 3,0 0,04 0,04 0,15 0,5 0,2 0,30

Символом * указаны примерные значения.

Ссылки

Ферросилиций — статья из Большой советской энциклопедии


AlGaАльникоАлюминийАлюминиевые сплавыАлюминиевая бронзаAluminium-lithium alloyArsenical bronzeArsenical copperBell metalБериллийBeryllium copperБиллонBirmabrightBismanolВисмутЛатуньБронзаCalamine brassChinese silverХромChromium hydrideКобальтЦветное золотоКонстантанМедьГидрид меди(I)Copper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCunifeМедно-никелевый сплавСплавы для тарелокСплав ДевардаДюралюминийDutch metalЭлектрумЭлинварПлатинитФерросплавыФерроцерийФеррохромФерромарганецФерромолибденField's metalFlorentine bronzeGalfenolГалинстанГаллийGilding metalСтеклоGlucydurЗолотоGuanín (bronze)GunmetalHepatizonHiduminiumHydronaliumИндийЖелезоItalmaСвинецMagnaliumМагнийМанганинMegalliumМельхиор (сплав)MercuryMolybdochalkosMuntz metalНихромНикельНейзильберСеверное золотоOrmoluPhosphor bronzePinchbeck (alloy)ПластмассыPlexiglasПлутонийКалийRhoditeРодийСплав РозеСамарийСкандийСякудоСереброНатрийSpeculum metalНержавеющая стальСтальСтеллитКонструкционная стальОловоТитан (элемент)ТомпакТумбагаУран (элемент)VitalliumСплав ВудаY alloyЦинкЦирконийФерротитанFerrouraniumИнварЧугунIron–hydrogen alloyПередельный чугунФехральКоварStaballoySpiegeleisenБулат (металл)Crucible steel41xx steelДамасская стальСталь ГадфильдаБыстрорежущая стальMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Электротехническая стальПружинная стальAL-6XNCelestriumAlloy 20Нержавеющая сталь AISI 316Martensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Серебрянка (сталь)Инструментальная стальСталь кортеновскаяWootz steelПрипойTerneType metalЭлектрон (сплав)АмальгамаMagnox (alloy)АлюмельBrightrayХромельHaynes InternationalИнконельМонель-металлNicrosilNisilНитинолМю-металлПермаллойСупермаллойNickel hydridePlutonium–gallium alloyНатрий-калиевый сплавМишметаллЛитийTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiСтерлинг (сплав)Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyГидрид титана(II)Gum metalTitanium goldНитрид титанаБаббитБританийПьютерQueen's metalWhite metalUranium hydrideZAMAKZirconium hydrideВодородГелийБор (элемент)АзотКислородФторМетанАнтресольАтом

This article uses material from the Wikipedia article "Ферросилиций", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification