Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Элинвар | |
Химический состав | |
---|---|
Тип сплава | |
Прецизионный, инварный сплав на основе железа. | |
Физические свойства | |
Коррозионная стойкость |
высокая |
Маркировка | |
Х8Н36 (по ГОСТ) | |
Аналоги | |
Применение | |
Применяют для изготовления часовых пружин |
Элинвар (от др.-греч. elastos — эластичный, упругий и лат. invariabilis — неизменный) — общее название группы сплавов на железоникелевой основе, упругие свойства которых мало зависят от температуры.
Элинвар был изобретен около 1920 года Шарлем Эдуаром Гийомом, швейцарско-французским физиком, который также открыл инвар, другой похожий сплав Fe и Ni, имеющий также очень низкий коэффициент теплового расширения. В 1920 году Гийом получил Нобелевскую премию по физике за эти открытия, что свидетельствует о том, насколько важны эти сплавы были для науки.
Физическая природа аномалии упругих свойств элинвара — магнитная, поэтому выше точки Кюри аномалия пропадает. Основные причины аномалии: уменьшение сил связи в кристаллической решётке при переходе её в магнитное состояние и изменение магнитной доменной структуры при деформации решётки.
в % от общей массы
Fe | Ni | Cr, или Mo, или W |
---|---|---|
56-59 % | 36 % | 5-8 % |
Первоначально был известен только бинарный сплав типа Элинвар, содержащий 45 % Ni (остальное Fe), затем разработаны Элинвары, легированные Cr, Mo, W. Доменную структуру закрепляют с помощью дисперсионного твердения, для чего в сплав вводят один из элементов: Ti, Al, Nb или Be.
Элинвар применяют для изготовления часовых волосков, ультразвуковых линий задержек, резонаторов электромеханических фильтров, мембран, пружин и других деталей, от которых требуются упругие свойства, не зависящие от температуры.
This article uses material from the Wikipedia article "Элинвар", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification