Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Галинстан | |
Внешний вид: Серебристый металл с металлическим блеском. | |
Химический состав | |
---|---|
Тип сплава | |
Физические свойства | |
Плотность |
6440 кг/м3 |
Температура плавления |
−19 °C |
Теплопроводность |
16,5 Вт/(м·°С) |
Температура кипения |
>1300 °C |
Применение | |
Основное применение — замена ртути в некоторых областях, в первую очередь в бытовых термометрах. | |
Торговые марки | |
Galinstan | |
Сплав малотоксичен |
Галинстан (нем. Galinstan) — торговая марка сплава с заявленным составом 68,5 % галлия, 21,5 % индия и 10 % олова. Торговая марка принадлежит немецкой компании Geratherm Medical AG. В русском языке сплав известен также как ингас (от эмпирической формулы InGaSn).[источник не указан 882 дня]
Заявленная температура плавления −19 °C. Сплав малотоксичен. Основное применение — замена ртути в некоторых областях, в первую очередь в бытовых термометрах. Сплав смачивает стекло, поэтому в термометрах стекло покрывают плёнкой оксида галлия. Другой недостаток подобных термометров — галинстан расширяется при затвердевании и разрывает стеклянную колбу при охлаждении ниже −19 °C.[источник не указан 2396 дней]
Существует обоснованная критика в адрес компании — владельца патента, так как эвтектический сплав (сплав с минимальной температурой плавления) указанных металлов имеет несколько иной состав (59,6 %, 26 %, 14,4 % соответственно) и температуру плавления +11 °C. На данный момент метод понижения температуры плавления галинстана публично неизвестен.[источник не указан 2396 дней]
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 13 мая 2011 года. |
В другом языковом разделе есть более полная статья Galinstan (англ.) Вы можете помочь проекту, расширив текущую статью с помощью перевода. При этом, для соблюдения правил атрибуции, следует установить шаблон {{Переведённая статья}} на страницу обсуждения, либо указать ссылку на статью-источник в комментарии к правке. |
Это заготовка статьи о металлургии. |
This article uses material from the Wikipedia article "Галинстан", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification