powered by CADENAS

Social Share

Галинстан (21130 views - Material Database)

Галинстан (нем. Galinstan) — торговая марка сплава с заявленным составом 68,5 % галлия, 21,5 % индия и 10 % олова. Торговая марка принадлежит немецкой компании Geratherm Medical AG. В русском языке сплав известен также как ингас (от эмпирической формулы InGaSn). Заявленная температура плавления −19 °C. Сплав малотоксичен. Основное применение — замена ртути в некоторых областях, в первую очередь в бытовых термометрах. Сплав смачивает стекло, поэтому в термометрах стекло покрывают плёнкой оксида галлия. Другой недостаток подобных термометров — галинстан расширяется при затвердевании и разрывает стеклянную колбу при охлаждении ниже −19 °C. Существует обоснованная критика в адрес компании — владельца патента, так как эвтектический сплав (сплав с минимальной температурой плавления) указанных металлов имеет несколько иной состав (59,6 %, 26 %, 14,4 % соответственно) и температуру плавления +11 °C. На данный момент метод понижения температуры плавления галинстана публично неизвестен.
Go to Article

Галинстан

Галинстан

Галинстан
Галинстан

Внешний вид: Серебристый металл с металлическим блеском.
Химический состав
Ga — 68.5 %
 
In — 21.5 %
 
Sn — 10 %
 
Тип сплава

Легкоплавкие сплавы

Физические свойства
Плотность

6440 кг/м3

Температура плавления

−19 °C

Теплопроводность

16,5 Вт/(м·°С)

Температура кипения

>1300 °C

Применение

Основное применение — замена ртути в некоторых областях, в первую очередь в бытовых термометрах.

Торговые марки

Galinstan

Сплав малотоксичен

Галинстан (нем. Galinstan) — торговая марка сплава с заявленным составом 68,5 % галлия, 21,5 % индия и 10 % олова. Торговая марка принадлежит немецкой компании Geratherm Medical AG. В русском языке сплав известен также как ингас (от эмпирической формулы InGaSn).[источник не указан 882 дня]

Заявленная температура плавления −19 °C. Сплав малотоксичен. Основное применение — замена ртути в некоторых областях, в первую очередь в бытовых термометрах. Сплав смачивает стекло, поэтому в термометрах стекло покрывают плёнкой оксида галлия. Другой недостаток подобных термометров — галинстан расширяется при затвердевании и разрывает стеклянную колбу при охлаждении ниже −19 °C.[источник не указан 2396 дней]

Существует обоснованная критика в адрес компании — владельца патента, так как эвтектический сплав (сплав с минимальной температурой плавления) указанных металлов имеет несколько иной состав (59,6 %, 26 %, 14,4 % соответственно) и температуру плавления +11 °C. На данный момент метод понижения температуры плавления галинстана публично неизвестен.[источник не указан 2396 дней]

Ссылки


AlGaАльникоАлюминийАлюминиевые сплавыАлюминиевая бронзаAluminium-lithium alloyArsenical bronzeArsenical copperBell metalБериллийBeryllium copperБиллонBirmabrightBismanolВисмутЛатуньБронзаCalamine brassChinese silverХромChromium hydrideКобальтКонстантанМедьГидрид меди(I)Copper–tungstenCorinthian bronzeCunifeМедно-никелевый сплавСплавы для тарелокСплав ДевардаДюралюминийDutch metalЭлектрумFlorentine bronzeGalfenolГаллийGilding metalСтеклоGlucydurЗолотоGuanín (bronze)GunmetalHepatizonHiduminiumHydronaliumИндийЖелезоItalmaСвинецMagnaliumМагнийМанганинMegalliumМельхиор (сплав)MercuryMolybdochalkosMuntz metalНихромНикельНейзильберСеверное золотоOrmoluPhosphor bronzePinchbeck (alloy)ПластмассыPlexiglasПлутонийКалийРодийСплав РозеСамарийСкандийСякудоСереброНатрийSpeculum metalНержавеющая стальСтальСтеллитКонструкционная стальОловоТитан (элемент)ТомпакТумбагаУран (элемент)VitalliumСплав ВудаY alloyЦинкЦирконийЦветное золотоRhoditeCrown goldЭлинварField's metalПлатинитФерросплавыФерроцерийФеррохромФерромарганецФерромолибденФерросилицийФерротитанFerrouraniumИнварЧугунIron–hydrogen alloyПередельный чугунФехральКоварStaballoySpiegeleisenБулат (металл)Crucible steel41xx steelДамасская стальСталь ГадфильдаБыстрорежущая стальMushet steelMaraging steelHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Электротехническая стальПружинная стальAL-6XNCelestriumAlloy 20Нержавеющая сталь AISI 316Martensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Серебрянка (сталь)Инструментальная стальСталь кортеновскаяWootz steelПрипойTerneType metalЭлектрон (сплав)АмальгамаMagnox (alloy)АлюмельBrightrayХромельHaynes InternationalИнконельМонель-металлNicrosilNisilНитинолМю-металлПермаллойСупермаллойNickel hydridePlutonium–gallium alloyНатрий-калиевый сплавМишметаллЛитийTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideSamarium–cobalt magnetArgentium sterling silverBritannia silverDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiСтерлинг (сплав)Tibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyГидрид титана(II)Gum metalTitanium goldНитрид титанаБаббитБританийПьютерQueen's metalWhite metalUranium hydrideZAMAKZirconium hydrideВодородГелийБор (элемент)АзотКислородФторМетанАнтресольАтом

This article uses material from the Wikipedia article "Галинстан", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification