Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (José Carlos Casimiro).
Северное золото — медно-алюминиевый сплав золотистого цвета, также известный как жёлтый нордик, из которого сделаны монеты в 10, 20 и 50 евроцентов[1], польские памятные монеты 2 злотых и шведские 10 крон, для которых он и был изначально изготовлен - отсюда и происходит название (швед. nordiskt guld)[2]. Данный сплав также какое-то время использовался и в других странах.
Состав: медь — 89 %, алюминий — 5 %, цинк — 5 %, олово — 1 %[3].
В нём не содержится золота, и его названием очень трудно ввести в заблуждение, так как по цвету и весу «северное золото» совсем не похоже на настоящее.
This article uses material from the Wikipedia article "Северное золото", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification