Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Манганин | |
Химический состав | |
---|---|
Тип сплава | |
Сплав на основе меди | |
Механические свойства | |
пластичен | |
Физические свойства | |
Плотность |
8,4·103 кг/м³ |
Прочность |
300—600 ГПа |
Температура плавления |
960 °C |
Коррозионная стойкость |
средняя |
Удельное электрическое сопротивление |
0,43—0,48·10−6 Ом·м. |
Коэффициент линейного расширения |
14—19·10−6 1/К |
Теплопроводность |
22 Вт/(м·К) |
Удлинение при разрыве |
< 50 % |
Модуль Юнга |
124—159 МПа |
Аналоги | |
Константан | |
Применение | |
Изготовление резисторов | |
Торговые марки | |
МНМцЗ[1] | |
нет |
Мангани́н — прецизионный сплав на основе меди (Cu) (около 85 %) с добавкой марганца (Mn) (11,5—13,5 %) и никеля (Ni) (2,5—3,5 %).
Характеризуется чрезвычайно малым изменением электрического сопротивления (ТКС) в диапазоне комнатных температур.
Единого мнения у историков науки о первооткрывателе сплава не существует.
В англоязычной литературе сообщается[2], что манганин впервые был получен американским изобретателем Эдвардом Вестоном обнаружившим отрицательный ТКС изобретённого в Германии сплава под названием константан и на основе этого изучения изобрёл манганин. На химический состав и как на материал для резисторов точных электроизмерительных приборов, сопротивление резисторов которых почти не зависит от температуры изобретатель получил патент в 1888 г.[3] В патенте описан сплав, содержащий 70 % меди и 30 % марганца (который для снижения стоимости предлагается заменить ферромарганцем). Изобретатель назвал его «Сплав № 3», но германские производители, у которых он разместил заказ на производство проволоки из нового материала, дали ему собственное наименование «Манганин»[4] под которым он получил широкую известность.
В немецкоязычной и отечественной литературе господствует[5][6] утверждение о приоритете в изобретении сплава германских учёных и производителей. По этой версии манганин был получен в 1889[7][6] или в 1892[8] году сотрудниками Имперского физико-технического института (нем.)русск. Карлом Фойзнером (нем.)русск. и Стефаном Линдеком (нем.)русск. проводивших исследования в сотрудничестве с компанией Isabellenhütte Heusler. Права на торговую марку MANGANIN® были переданы Isabellenhütte Heusler. В некоторых источниках[9] указывается, что Фойзнер и Линдек опирались в своей работе на результаты Вестона, но во многих источниках подобные упоминания отсутствуют.
Широко применяется в измерительной технике для изготовления добавочных резисторов и шунтов (в составе электроизмерительных приборов или виде самостоятельных изделий). Из манганина изготавливают меры электрического сопротивления — например, магазины сопротивлений.
Существенное преимущество манганина в этих применениях перед константаном — манганин обладает очень малой термоЭДС в паре с медью (не более 1 мкВ/К), поэтому в приборах высокого класса точности, или приборах, предназначенных для измерения очень малых напряжений применяют только манганин. В то же время манганин, в отличие от константана, неустойчив против коррозии в атмосфере, содержащей пары кислот, аммиака, а также чувствителен к изменению влажности воздуха.
Практически нулевое значение ТКС манганин сохраняет до температур 70—80 °C. Для снижения ТКС и снижения изменения удельного электрического сопротивления во времени манганиновую проволоку подвергают отжигу при температурах 550—600 °C в вакууме с последующим медленным охлаждением. Такая проволока может сохранять свои электрические свойства при температурах до 200 °C[10]. Изготовленные резисторы иногда дополнительно отжигаются при температуре 200 °C[11].
Существует несколько разновидностей манганина, например, следующие[12]:
Массовое содержание компонентов, % |
Макс. рабочая температура, °C |
Удельное сопротивление, 10-8 Ом·м |
ТКС, 10-5 К-1 |
86 Cu, 12 Mn, 2 Ni | 300 | 43 | 1 ÷ 2 |
85 Cu, 2 Mn | 300 | 51 | 0,8 |
84 Cu, 13 Mn, 2 Al | 400 | 50 | -0,2 ÷ -2 |
85 Cu, 9,5 Mn, 5,5 Al | 400 | 45 | 1 ÷ 3 |
Также существуют так называемые «серебряные манганины», — сплавы с улучшенными электрическими свойствами на основе серебра вместо меди, с добавлением марганца (до 17 %), олова (до 7 %) и других химических элементов[13].
This article uses material from the Wikipedia article "Манганин", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification