Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Медно-никелевый сплав — сплавы на медной основе и содержащие в качестве основного легирующего элемента никель. В результате смешивания меди и никеля полученный сплав обладает повышенной стойкостью против коррозий, а электросопротивление и прочность возрастают. Медно-никелевые сплавы существуют двух типов электротехнические и конструкционные.
Конструкционные сплавы обладают высокой стойкостью к коррозии. К конструкционным сплавом относятся нейзильбер и мельхиор.
Мельхиор — является сплавом меди с никелем, иногда с добавками железа и марганца. Обычно в состав мельхиора входит 5—30 % никеля, ≤0,8 % железа и ≤1 % марганца, все остальное — медь.
Нейзильбер — сплав меди с 5—35 % никеля и 13—45 % цинка.
Данный вид сплавов обладает высоким электросопротивлением и термоэдс, к нему относятся копель и константан.
Константан — термостабильный сплав на основе меди (Cu) (около 59 %) с добавкой никеля (Ni) (39—41 %) и марганца (Mn) (1—2 %). Сплав имеет высокое удельное электрическое сопротивление (около 0,5 мкОм·м), минимальное значение термического коэффициента электрического сопротивления, высокую термоэлектродвижущую силу в паре с медью, железом, хромелем.
Копель — сплав, состоящий из следующих элементов: Ni (43—44 %); Fe (2—3 %); остальное — Cu.
Медно-никелевые сплавы применяются для электрических аппаратов и элементов таких как: реостаты, резисторы, термопары и т. д., используются в производстве посуды, медицинской промышленности, судостроении, художественных изделиях[1]. Также используются для чеканки монет, например для монет Банка России номиналом 1 и 2 рубля (образца 1997 года).[2]. Начиная со второго квартала 2009 года монеты Банка России номиналом 1, 2 и 5 рублей изготавливаются из стали с никелевым гальванопокрытием[3].
This article uses material from the Wikipedia article "Медно-никелевый сплав", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification