Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Eisenbeisser).
Алюминиевая бро́нза — вид бронзы, у которой алюминий является основным легирующим металлом, добавляемым к меди (в отличие от обычной бронзы, где медь легируется оловом, или латуни, где используется цинк). Промышленное применение нашли алюминиевые бронзы разного состава, но при этом большинство сплавов содержит алюминий в количестве от 5 % до 11 % по массе, а остальное составляет медь и другие легирующие элементы, такие как железо, никель, марганец и кремний.
Ниже в таблице приведены составы нескольких типовых стандартных алюминиевых бронз, которые обрабатываются давлением, и их обозначения по ГОСТ 18175-78[1] и ISO 428[2]. В процентах показан пропорциональный состав сплава по массе. Медь составляет остальную часть и в таблице не приводится:
Сплав по ISO 428 | Сплав по ГОСТ 18175-78 | Al | Fe | Ni | Mn | Zn | As |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CuAl5 | БрА5 | 4,0…6,5 % | 0,5 % max. | 0,8 % max. | 0,5 % max. | 0,5 % max. | 0,4 % max. |
CuAl8 | БрА7 | 7,0…9,0 % | 0,5 % max. | 0,8 % max. | 0,5 % max. | 0,5 % max. | |
CuAl8Fe3 | 6.5…8,5 % | 1,5…3,5 % | 1,0 % max. | 0,8 % max. | 0,5 % max. | ||
CuAl9Mn2 | БрАМц9―2 | 8,0…10,0 % | 1,5 % max. | 0,8 % max. | 1,5…3,0 % | 0,5 % max. | |
CuAl10Fe3 | БрАЖ9―4 | 8,5…11,0 % | 2,0…4,0 % | 1,0 % max. | 2,0 % max. | 0,5 % max. | |
CuAl10Fe5Ni5 | БрАЖН10―4―4 | 8,5…11,5 % | 2,0…6,0 % | 4,0…6,0 % | 2,0 % max. | 0,5 % max. |
Цвет алюминиевой бронзы соломенно-жёлтый, с красноватым оттенком, напоминающим цвет золота. Основные механические свойства в твёрдом состоянии: плотность 7500…8200 кг/м³, температура плавления 1040…1084 °C, твёрдость по Бринеллю 55…220 кгс/мм², предел прочности 20…75 кгс/мм², относительное удлинение 20…75 %[3].
Алюминиевые бронзы в сравнении с другими бронзовыми сплавами имеют бо́льшую прочность и коррозионную стойкость[4]. Эти сплавы демонстрируют низкий уровень поверхностной коррозии в атмосферных условиях, низкий уровень окисления при высоких температурах и слабую способность к реакциям с сернистыми соединениями и продуктами выхлопа двигателей внутреннего сгорания.
Алюминиевые бронзы чаще всего применяются в оборудовании, где благодаря стойкости к коррозии, они имеют преимущество в сравнении с другими конструкционными материалами. Сюда следует отнести подшипники и детали шасси в самолётах, сборочные единицы в двигателях (особенно для морских судов), погружённые в воду элементы конструкций корпусов судов, гребные винты кораблей.
Алюминиевая бронза, благодаря красивому золотисто-жёлтому цвету и высокой коррозионной стойкости, иногда также используется в качестве замены золота для изготовления бижутерии и монет[5].
Наибольшим спросом алюминиевые бронзы пользуются в следующих сферах:
Алюминиевая бронза поддаётся сварке в среде инертного газа (аргона).
This article uses material from the Wikipedia article "Алюминиевая бронза", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification