powered by CADENAS

Social Share

Электрический соединитель (27775 views - Electrical Engineering)

Электри́ческий соедини́тель (разъём) — электротехническое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения электрических цепей. Обычно состоит из двух или более частей: вилки и соответствующей ей розетки. Термин «электрический соединитель» определяется ГОСТ 21962-76 «Соединители электрические. Термины и определения». В профессиональной деятельности и в быту часто говорят «разъём», «штекер» (от нем. Stecker), иногда — «папа» и «мама»; это словоупотребление ненормативно.
Go to Article

Электрический соединитель

Электрический соединитель

Электри́ческий соедини́тель (разъём) — электротехническое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения электрических цепей. Обычно состоит из двух или более частей: вилки и соответствующей ей розетки.

Термин «электрический соединитель» определяется ГОСТ 21962-76 «Соединители электрические. Термины и определения». В профессиональной деятельности и в быту часто говорят «разъём», «штекер» (от нем. Stecker), иногда — «папа» и «мама»; это словоупотребление ненормативно.

Устройство

Электрическое соединение совершается путём создания электрического контакта между проводниками. Число контактов определяется назначением разъёма и может составлять от одного до нескольких тысяч.

Конструктивно электрический соединитель состоит, как правило, из двух частей: вилочной (вилки) и розеточной (розетки). Каждая из частей в свою очередь обычно состоит из корпуса и изолятора с контакт-деталями.

Корпус соединителя бывает разборным и неразборным; изготавливаются корпуса из пластика, резины, керамики, металла и других материалов.

Изолятор - деталь вилки или розетки, расположенная внутри корпуса и предназначенная для механического крепления контакт-деталей и электрической изоляции их друг от друга. Изготавливается из пластика или керамики. В неразборных корпусных частях соединителя изолятор обычно отсутствует.

Контакт-деталь - деталь, соприкасающаяся с другой при сочленении частей электрического соединителя для образования электрического контакта. Изготавливается из металла с хорошей электропроводностью (сплавов алюминия или меди) и часто покрывается драгоценными металлами (серебро, золото, платина) для предотвращения окисления.

Часть контакт-детали к которой присоединяются металлические жилы провода или кабеля называется хвостовиком электрического соединителя. По способу соединения с жилами провода различают хвостовики для пайки, сварки, обжимки и накрутки. Для закрепления экрана кабеля к кожуху или корпусу электрического соединителя служит деталь под названием экранный зажим.

Кабельный зажим - деталь на монтажной стороне части соединителя, обеспечивающая защиту хвостовиков электрического соединителя от механических усилий. В соединителях, использующихся на неподвижных устройствах и агрегатах, кабель в корпус соединителя может вводится через круглое отверстие. Кабель соединителя, установленного на подвижных частях устройств и агрегатов, может подвергаться изгибам и натяжениям, что может привести к повреждению жил кабеля в месте присоединения к контакт-деталям или повреждению самих хвостовиков. Чтобы этого не произошло, соединители оснащают специальным кабельным зажимом либо устройством защиты от натяжения и скручивания либо и тем и другим одновременно. Соединитель, предназначенный для работы в пыльной и влажной среде дополнительно оснащается уплотнителем (прокладкой) и заглушкой - деталью, предназначенной для защиты контакт-деталей и изолятора от механических и климатических воздействий.

Для исключения возможности ошибочного соединения большинство разъёмов выполняют с ориентирующими элементами, на профессиональном жаргоне часто называемыми «ключами». Ориентирующий элемент — это направляющие в форме разных выступов и пазов, обеспечивающие при сочленении взаимную ориентацию частей электрического соединителя. Ориентирующие элементы предназначены, как правило, для того, чтобы каждый контакт одной части соединителя соединился с предназначенным ему ответным контактом другой при сочленении.

Определения типа соединителя: «папа» или «мама»

Соединитель представляет собой, как правило, парное устройство: часть «папа» (англ. male plug) или, корректно (по ГОСТ), вилочная часть содержит штыревые контакты (штыри); «мама» (англ. female plug), или розеточная часть содержит гнездовые контакты[1]. Штыревые и гнездовые контакты, соприкасающиеся при образовании электрического контакта, совместно именуются контакт-деталями[2].

Штыревая контакт-деталь предназначена для ввода в гнездовую и электрического контактирования с ней по своей внешней рабочей поверхности, а гнездовая - со штыревой по своей внутренней рабочей поверхности. Гнездовая контакт-деталь обычно представляет собой одну или две пружинящие пластины. При сочленении соединителя штырь касается пластин, которые, изгибаясь, охватывают его, обеспечивая постоянный электрический контакт.

Существуют и соединители, содержащие в одной части как штыревые, так и гнездовые контакты. В русскоязычной технической и справочной литературе такие соединители называются гибридами электрического соединителя или, сокращенно, гибридами. В зарубежной литературе такие разъёмы называют гермафроди́тными (англ. hermaphroditic) или беспо́лыми (англ. genderless, sexless).

Более того, огромное распространение имеют разъёмы, в которых отсутствуют контактные штыри и, соответственно, обхватывающие их контакты. Вместо штырей там используются контактные площадки, которые выглядят равнозначно с обеих сторон разъёма (примером тому могут служить всем известные компьютерные разъёмы USB) или контактные площадки процессора компьютера.

В советской технической литературе была однозначно принята классификация по признаку «розетка-гнездо-штекер» с возможным дополнительным уточнением типа и самих контактов «папа» или «мама».

Таким образом, учитывая обе эти классификации, мы получаем четыре группы разъёмов:

Часть, располагаемая на основной (неподвижной) части устройства:

  • гнездо «мама»;
  • гнездо «папа».

Часть, располагаемая на подвижной части (кабеле):

  • штекер «мама»;
  • штекер «папа».

Классификация

В зависимости от области использования и типа оборудования разъёмы классифицируются по:

  • назначению (сигнальные, питающие, аудио, видео, компьютерные и пр.);
  • напряжению (низковольтные, высоковольтные);
  • силе тока (слаботочные, сильноточные);
  • диапазону частот проходящего через них тока (на переменный ток (англ. АC, alternating current),на постоянный ток (англ. DC, direct current); низкочастотные, высокочастотные);
  • методу монтажа (на панель, на провод, на шасси);
  • способу подключения провода к контакту (винтовая клемма, обжим, пайка);
  • защищенности от внешней среды (чаще всего используется система IP. Самая высокая степень защиты — IP68).

Характеристики

Общие

Стандартные разъёмы

На сегодняшний день используется огромное число типов соединителей. Некоторые распространенные типы соединителей (разъёмов):

Ссылки

Энциклопедический словарь содержит перевод нем. stecker в двух равноценных статьях: «штеккер»[3] и «штекер»[4].

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907) содержит перевод созвучной фамилии путешественника Stecker (1855‑1888) как Антон Штеккер.


AdapterЦентральный процессорДатчикЭлектротехникаPneumatic gripperИнтегральная схемаPush-buttonЭлектронные компонентыСветильникДиджейHigh-voltage cableТелевидениеCrimp (joining)Electric boilerСиловые вилки и розетки для переменного токаПриборная панельРадиостанцияЭлектромонтажная коробкаКонтакторСчётчик электрической энергииЭлектроэнергияЭлектродSpark-ignition engineRing main unitРаспределение электроэнергииИндукционная тигельная печьInduction heaterКомпактная люминесцентная лампаЭлектрическая цепьЭлектрический токЭлектрический зарядЭлектромагнитное полеСхемотехникаФотовольтаикаEnergy transformationCooktopТрубчатый электронагревательЗакон Джоуля — ЛенцаWireless routerЭлектрогидродинамикаЭлектронный усилительBrushed DC electric motorUniversal motorЭлектрическая машинаПередача электроэнергииЭлектростанцияMechanical powerВторичный источник электропитанияElectrical loadТермоэлектрогенераторПеременный токПроводник (электричество)Insulator (electricity)Electric potential energyMotor-generatorБензиновая электростанцияБеспроводная передача электричестваЭлектромагнетизмКоммутационный аппаратРаспределительный щитElectrical roomGrowler (electrical device)АмперметрАмперЭлектрический импеданс

This article uses material from the Wikipedia article "Электрический соединитель", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Electrical Engineering

EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced