powered by CADENAS

Social Share

Lamborghini Huracán (25595 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Lamborghini Huracán (код кузова — LB724) — спортивный автомобиль производства итальянской компании Lamborghini, который заменил Lamborghini Gallardo. Дебютировал на Женевском автосалоне в марте 2014 года.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Lamborghini Huracán

Lamborghini Huracán

Lamborghini Huracán
Общие данные
Производитель: Lamborghini
Годы пр-ва: 2013 — настоящее время
Сборка: Сант'Агата-Болоньезе, Италия
Класс: Суперкар
Характеристики
Массово-габаритные
Длина: 4460 мм
Высота: 1165 мм
Полная масса: 1422 кг
На рынке
Предшественник
Предшественник
 
Связанные: Audi R8
Сегмент: S-сегмент
Другое
Объём бака: 90 л

Lamborghini Huracán (код кузова — LB724) — спортивный автомобиль производства итальянской компании Lamborghini, который заменил Lamborghini Gallardo. Дебютировал на Женевском автосалоне в марте 2014 года.

История названия

Huracán звали бога ветра древних майя, такое же имя носил боевой бык, выступавший на корридах в конце 19 века[1]. Как и в случае с Pagani Huayra (Huayra — ещё одно ветреное божество из Южной Америки), Huracán произносится с пропуском первой буквы (то есть Уракан). Полное официальное название — Lamborghini Huracan LP 610-4. Последние четыре цифры традиционно обозначают мощность в лошадиных силах и количество ведущих колес.

Технические характеристики

Lamborghini Huracán LP 610-4 оборудован 5,2-литровым 10-цилиндровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 610 л.с.(449 кВт) при 8,250 оборотах и 560 Нм крутящего момента при 6,500 оборотах[2]. Сухой вес модели составляет 1,422 кг и соотношение массы к мощностью равно 2.33 кг/л.с.. Место прежней КПП Graziano теперь занимает семиступенчатая преселективная коробка LDF с двойным сцеплением. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,2 сек. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.

LP 580-2

В 2015 году на автосалоне в Лос-Анджелесе была представлена новая модель Huracán LP 580-2. Главным её отличием является появление заднеприводной компоновки. Также небольшим внешним изменениям подверглись передний бампер и задний диффузор. Мощность двигателя была намеренно снижена с 610 л.с. до 580 л.с. Вес автомобиля уменьшился на 33 килограмма, с 1422 кг до 1389 кг.[3]

Технологии

Lamborghini Huracán является первым в мире серийным автомобилем, использующим систему инерциальной навигации (LPI - Lamborghini Piattaforma Inerziale). Использование гироскопических датчиков и акселерометров позволяет осуществлять более точные измерения перемещения автомобиля, тем самым значительно увеличивается качество управляемости автомобиля.



This article uses material from the Wikipedia article "Lamborghini Huracán", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus