powered by CADENAS

Social Share

Aston Martin DB5 (9956 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Aston Martin DB5 — автомобиль класса GT, выпущенный в 1963 году компанией Aston Martin, в качестве продолжения серии DB4. Аббревиатура «DB» происходит от инициалов David Brown (рус. Дэвид Браун), владельца компании Aston Martin в 1947—1972 годах. DB5 известна как наиболее узнаваемая машина Джеймса Бонда. В фильмах автомобиль появляется всегда с одним из регистрационных знаков BMT216A и BMT214A. Всего был выпущен 1021 автомобиль Aston Martin DB5.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Aston Martin DB5

Aston Martin DB5

Aston Martin DB5

Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Brian Snelson from Hockley, Essex, England).

Aston Martin DB5
Общие данные
Тип(ы) кузова: 2‑дв. купе (4‑мест.)
2‑дв. кабриолет (4‑мест.)
2‑дв. универсал (4‑мест.)
4-скор. МКПП с овердрайвом
5-скор. МКПП ZF
3-скор. АКПП Borg-Warner

Характеристики
Массово-габаритные
Длина: 4570 мм
Ширина: 1680 мм
Масса: 1502 кг
На рынке
Предшественник
Предшественник
Преемник
Преемник
Сегмент: S-сегмент

Aston Martin DB5 — автомобиль класса GT, выпущенный в 1963 году компанией Aston Martin, в качестве продолжения серии DB4. Аббревиатура «DB» происходит от инициалов David Brown (рус. Дэвид Браун), владельца компании Aston Martin в 1947—1972 годах. DB5 известна как наиболее узнаваемая машина Джеймса Бонда. В фильмах автомобиль появляется всегда с одним из регистрационных знаков BMT216A и BMT214A. Всего был выпущен 1021 автомобиль Aston Martin DB5.

Обзор

Основными отличиями от DB4 стали: увеличение объёма алюминиевого двигателя с 3,7 л. до 4.0 л., новая 5-ступенчатая трансмиссия ZF (за исключением некоторых, самых первых автомобилей), и 3 Skinners Union карбюратора. В итоге DB5 имела 282 л. с. и могла развивать скорость до 233 км/ч (145 миль/ч). Двигатель объёмом 4.0 л. был доступен на DB4 Vantage с марта 1962 года, и стал стандартным для Aston Martin c выходом DB5 в сентябре 1963 года.

Стандартная комплектация DB5 включала: откидывающиеся кресла, шерстяные ковры, электростеклоподъёмники, 2 топливных бака, хромированные диски, масляный радиатор из магниевого сплава, созданный по технологиям Superleggera, кожаный салон и даже огнетушитель. Все модели были 2-дверными 4-местными. Поначалу, стандартной была 4-ступенчатая механика (с овердрайвом), но вскоре, она была заменена на 5-ступенчатую ZF. В качестве опции была доступна 3-ступенчатая автоматическая коробка передач Borg-Warner, вскоре после выхода DB6 заменена на Borg-Warner Model 8.

Спецификации

Стандартное купе.

  • Двигатель: рядный 6-цилиндровый; рабочий объём 3995 см³.
  • Максимальная мощность: 282 л. с. при 5500 об/мин.
  • Крутящий момент: 390 Нм при 3850 об/мин. (в модификации Vantage 314 л. с. при 5750 об/мин.)
  • Масса: 1502 кг. (3311 фунтов)
  • Максимальная скорость: 230 км/ч (143 миль/ч)
  • Разгон 0-97 км/ч (0-60 миль/ч): 8 с.

Модификации

DB5 Vantage

В 1964 году была представлена модификация Vantage , которая отличалась более мощными характеристиками, которые достигались благодаря трём двухкамерным карбюраторам Webber 45DCOE и пересмотренным профилям распредвала.

DB5 кабриолет

Кабриолеты DB4 выпускались с 1963 по 1965 год. Из 123 выпущенных автомобилей 19 были леворульными, 12 с двигателями модели Vantage, и по крайней мере один с двигателем DB6 Vantage. С октября 1965 по октябрь 1966 Aston Martin использовала последние 37 шасси DB5 для создания других моделей кабриолетов. Эти 37 автомобилей получили название "Short Chassis" Volante (англ.), и были первыми автомобилями Aston Martin, которые назывались Volante. Несмотря на своё прозвище, «Короткое шасси», кабриолеты DB5 Volante были примерно одинаковы по размерам с остальными кабриолетами DB5, а «короткими» стали из-за сравнения с DB6. Однако, DB5 Volante отличались от своих предшественников, и имели черты будущей модели — DB6, например разделённые передний и задний бампера, а также задние фары Triumph TR4, которые использовались в DB6.

DB5 универсал

Aston Martin DB5 универсал был специально произведён для владельца компании — Дэвида Брауна, заядлого охотника и владельца собак. Ещё 12 (4 леворульных, 8 праворульных) купэ были модифицированы компанией, изготовителем кузовов Harold Radford[1].

См. также



This article uses material from the Wikipedia article "Aston Martin DB5", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus