powered by CADENAS

Social Share

Audi RS4 (10852 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Audi RS4 — спортивно-ориентированный компактный престижный автомобиль от Audi Sport GmbH, произведённый в ограниченном количестве для немецкого автопроизводителя Audi AG (дочернее предприятие Volkswagen Group). Автомобиль превосходит по скорости Audi S4 и большинство основанных на A4 спортивно-ориентированных автомобилей B серии. Первая версия B5 изначально только в варианте «Avant» (фирменное название Audi AG для кузовов универсал). Следующее поколение B7 сперва появилось с кузовом седан, чуть позже появились Avant'ы и ещё позднее были добавлены кабриолеты. Аббревиатура «RS» в названии машины происходит от немецкого RennSport (рус. автоспорт). Как и все автомобили Audi линейки RS, RS4 комплектуется последними технологиями и может причисляться к автомобилям, работающим на имидж компании. Ко всему прочему, Audi RS4 во всех версиях комплектуется системой quattro, основанной на дифференциалах Torsen для полноприводных автомобилей. В 2006—2008 гг. участвовали в SuperStars Series, где выиграли два титула, оба Джанни Морбиделли.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Audi RS4

Audi RS4

Audi RS4
Общие данные
Производитель: Audi Sport GmbH
(до ноября 2016 г. "quattro GmbH") - дочерняя компания Audi
Годы пр-ва: B5: 20002001
B7: 20062008
B8: 2012 — настоящее время
Сборка: Неккарзульм (Германия)
Класс: Спортивный седан
На рынке
Предшественник
Предшественник
 
Похожие модели: BMW M3, Mercedes-Benz C63 AMG, Lexus IS-F
Сегмент: D-сегмент

Audi RS4 — спортивно-ориентированный компактный престижный автомобиль от Audi Sport GmbH[1], произведённый в ограниченном количестве для немецкого автопроизводителя Audi AG (дочернее предприятие Volkswagen Group). Автомобиль превосходит по скорости Audi S4 и большинство основанных на A4 спортивно-ориентированных автомобилей B серии.

Первая версия B5 изначально только в варианте «Avant» (фирменное название Audi AG для кузовов универсал). Следующее поколение B7 сперва появилось с кузовом седан, чуть позже появились Avant'ы и ещё позднее были добавлены кабриолеты.

Аббревиатура «RS» в названии машины происходит от немецкого RennSport (рус. автоспорт). Как и все автомобили Audi линейки RS, RS4 комплектуется последними технологиями и может причисляться к автомобилям, работающим на имидж компании. Ко всему прочему, Audi RS4 во всех версиях комплектуется системой quattro, основанной на дифференциалах Torsen для полноприводных автомобилей.

В 2006—2008 гг. участвовали в SuperStars Series, где выиграли два титула, оба Джанни Морбиделли.

B5 (Typ 8D)

Audi B5 RS4 Avant
Общие данные
Производитель: Audi AG
Годы пр-ва: 20002001
2.7 литра, V6 Biturbo, 380 л. с., инжектор, DOHC
Характеристики
Массово-габаритные
Длина: 4525 мм
Ширина: 1799 мм
Высота: 1386 мм
Колёсная база: 2607 мм
Масса: 1620 кг
Динамические
Разгон до 100 км/ч: 4,9
Макс. скорость: 250 км/ч
На рынке
Связанные: Audi A4
Audi S4
Другое
Расход топлива: 12 л
Объём бака: 62 л
Вид сзади
Вид спереди
Крышка 2.7-литрового 6-цилиндрового 380-сильного Biturbo двигателя Audi B5 RS4 Avant

Производство оригинальных B5 Audi RS4 Avant quattro (Typ 8D) было введено AUDI AG в конце 1999 года для последующей продажи в 2000 году, в качестве преемника Porsche / Quattro GmbH совместного предприятия развитых Audi RS2 Avant. RS4, как и его предшественник RS2, был доступен только в качестве Avant (название Audi для автомобилей кузова универсал), а также была построена на существующей платформе Volkswagen Group B5 совместно с A4 и S4. Автомобиль был доступен для продажи в большинстве стран Европы, некоторых частях Азии и в некоторых странах Латинской Америки.

Было произведено 6030 единиц в период между 1999 и 2001 годах.

B7 (Typ 8E)

Audi B7 RS4
Общие данные
Производитель: Audi AG
Годы пр-ва: 20062008
4.2 литра, V8 FSI, 420 л.с., 2xDOHC
6-МКПП
Характеристики
Массово-габаритные
Длина: 4589 мм
Ширина: 1816 мм
Высота: 1415 мм
Колёсная база: 2648 мм
Масса: Седан: 1650-1680 кг
Универсал: 1710 кг
Кабриолет: 1845 кг
На рынке
Связанные: Audi B7 A4
Audi B7 S4
SEAT Exeo
Универсал
Универсал
Кабриолет
Двигатель

B8 (Typ 8K)

Audi B8 RS4 Avant
Общие данные
Производитель: Audi AG
Годы пр-ва: 2012 — настоящее время
4.2 литра, V8 FSI, 450 л.с., 32 valve
7-DSG
Характеристики
Массово-габаритные
Длина: 4719 мм
Ширина: 1826 мм
Высота: 1415 мм
Колёсная база: 2811 мм
Масса: 1795 кг
На рынке
Связанные: Audi B8 A4
Audi B8 S4

Представители Audi заявили, что не планируют выпускать RS4 в новом кузове B8, однако весной 2011 года удалось получить шпионские фотографии предполагаемого автомобиля Audi RS4 Avant[2]. Автомобиль выпускается с 2012 года и имеет силовую установку, аналогичную Audi RS5 (V8 4,2л, 450 л.с.).

Седаны в этом поколении RS4 не выпускались.



This article uses material from the Wikipedia article "Audi RS4", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus