Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Luigi Chiesa).
Еврокуб (IBC — от англ. Intermediate Bulk Container, кубическая ёмкость, кубовая бочка), многоразовый среднетоннажный грузовой кубический контейнер. Еврокубы применяются в промышленности для перевозки жидких и сыпучих грузов. Еврокубы обладают ёмкостью 1 040 или 1 250 литров (больше стальной бочки).
Одноразовые еврокубы делаются из полиуретана, а многоразовые — из дерева, пластика, алюминия, высокоуглеродистой стали. Еврокубы имеют жёсткую наружную упаковку — стальную обрешётку. В неё помещена пластиковая ёмкость, так называемая «колба» или «бутыль». Верхняя крышка крепится к основной части винтовым соединением. Еврокуб крепится на деревянном, стальном или пластиковом поддоне с помощью винтов и перемещается с помощью вилочного погрузчика.
Существуют еврокубы с подогревом для транспортировки жидкостей, подверженных перепадам температур.
Транспортировка еврокубов производится разными способами. На разных видах транспорта помещается разное количество еврокубов[1]:
Септик из еврокубов - это недорогая альтернатива промышленным образцам. Для создания канализации на даче можно применить бывшие в промышленном использовании IBC-контейнеры или еврокубы.[2]
This article uses material from the Wikipedia article "Еврокуб", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library