Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (AgnosticPreachersKid).
Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) | |
Оригинальное название |
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
---|---|
Год основания | |
Сайт | |
Изображения по теме на Викискладе |
Институт инженеров электротехники и электроники — IEEE (англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers) (I triple E — «Ай трипл и») — международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению вычислительных систем и сетей.
Эта общественная некоммерческая ассоциация профессионалов появилась в 1963 году, в результате слияния Института радиотехников (англ. Institute of Radio Engineers, IRE), созданного в 1912 году, и Американского института инженеров-электриков (англ. American Institute of Electrical Engineers, AIEE), созданного в 1884 году[1].
Главная цель IEEE — информационная и материальная поддержка специалистов для организации и развития научной деятельности в электротехнике, электронике, компьютерной технике и информатике, приложение их результатов для пользы общества, а также профессиональный рост членов IEEE.
IEEE, объединяя более 400 000 индивидуальных членов из 170 стран (в том числе более 100 000 студентов), издаёт третью часть мировой технической литературы, касающейся применения радиоэлектроники, компьютеров, систем управления, электротехники, в том числе (январь 2011 года) 122 реферируемых научных журнала и 36 отраслевых журналов для специалистов, проводит в год более 300 крупных конференций. Ассоциация принимала участие в разработке около 900 действующих стандартов.
В январе 2002 года IEEE лишило своих иранских членов ряда привилегий, таких как право использования логотипа IEEE в рекламе своих проектов, доступ к электронным базам данных о публикациях IEEE и доступ к спискам вакансий.
Также отдельные группы, входящие в IEEE, присуждают свои премии:
Институт инженеров электротехники и электроники на Викискладе |
This article uses material from the Wikipedia article "Институт инженеров электротехники и электроники", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI, AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE