powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Истинный курс (3291 views - Transportation - Air Water Earth)

Истинный курс — угол, заключённый между северным направлением меридиана в месте измерения и направлением проекции продольной оси объекта на горизонтальную плоскость, отсчитывается по часовой стрелке от направления на географический север. По сути показывает направление носа самолёта (или другого объекта) относительно севера. Непосредственно измеряется с помощью высокоточных инерциальных навигационных систем или гирокомпасов. Широко применяется в аэрофотометрии, картографии, и в других приложениях геоматики. Указывается в угловых градусах в диапазоне 0…360°, иногда −180…180°. 0° всегда применяется для указания направления объекта на север, 90° — на восток.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Истинный курс

Истинный курс

Истинный курс — угол, заключённый между северным направлением меридиана в месте измерения и направлением проекции продольной оси объекта на горизонтальную плоскость[1], отсчитывается по часовой стрелке от направления на географический север. По сути показывает направление носа самолёта (или другого объекта) относительно севера.

Непосредственно измеряется с помощью высокоточных инерциальных навигационных систем или гирокомпасов.

Широко применяется в аэрофотометрии, картографии, и в других приложениях геоматики.

Указывается в угловых градусах в диапазоне 0…360°, иногда −180…180°. 0° всегда применяется для указания направления объекта на север, 90° — на восток.



This article uses material from the Wikipedia article "Истинный курс", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht