Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Ten artykuł dotyczy jednostki miary. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa. |
| ||
Układ | SI | |
Wymiar | ||
Jednostka | natężenia prądu elektrycznego siły magnetomotorycznej napięcia magnetycznego | |
Typowe symbole wielkości | I, j, Θ | |
w jednostkach SI | podstawowa | |
w jednostkach em-CGS | ||
Źródło nazwy | André Marie Ampère |
Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego (nazywane też po prostu prądem elektrycznym[1]). Jest jednostką podstawową w układzie SI i układzie MKSA oznaczaną w obu układach symbolem A[2].
„1 amper to niezmieniający się prąd elektryczny, który płynąc w dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o znikomo małym przekroju kołowym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m od siebie, spowodowałby wzajemne oddziaływanie przewodów na siebie z siłą równą 2×10−7 N na każdy metr długości przewodu[1]”
Do definicyjnego wyznaczenia jednostki służy waga prądowa. Dokładnością ustępuje jednak kalibratorom prądu i w praktyce jest przez nie wyparta[3].
W układzie miar CGS odpowiednikiem ampera jest biot (Bi).
Jeśli przepływający przez dany przekrój prąd ma natężenie 1 A, oznacza to, że w ciągu 1 s przepływa 1 C ładunku, czyli:
Przykłady powiązań ampera, wynikających z praw lub definicji, z innymi jednostkami – V, Ω, W, F, J, C, s:
Nazwa amper pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka André Marie Ampère’a.
Podczas 26. Generalnej Konferencji Miar[4] przyjęto rezolucję dotyczącą m.in. redefinicji jednostki miar ampera. Nowa definicja, która wejdzie w życie 20.05.2019 stanowi:
Amper, oznaczenie A, jest to jednostka prądu elektrycznego w SI. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej ładunku elementarnego e, wynoszącej 1,602 176 634×10‑19, wyrażonej w jednostce C, która jest równa A s, gdzie sekunda zdefiniowana jest za pomocą ∆νCs[5].
Wielokrotności i podwielokrotności jednostki (wyróżniono najczęściej używane)[6]:
Wielokrotności | Podwielokrotności | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mnożnik | Nazwa | Symbol | Mnożnik | Nazwa | Symbol | |
100 | amper | A | ||||
101 | dekaamper | daA | 10−1 | decyamper | dA | |
102 | hektoamper | hA | 10−2 | centyamper | cA | |
103 | kiloamper | kA | 10−3 | miliamper | mA | |
106 | megaamper | MA | 10−6 | mikroamper | µA | |
109 | gigaamper | GA | 10−9 | nanoamper | nA | |
1012 | teraamper | TA | 10−12 | pikoamper | pA | |
1015 | petaamper | PA | 10−15 | femtoamper | fA | |
1018 | eksaamper | EA | 10−18 | attoamper | aA | |
1021 | zettaamper | ZA | 10−21 | zeptoamper | zA | |
1024 | jottaamper | YA | 10−24 | joktoamper | yA |
Zobacz hasło amper w Wikisłowniku |
This article uses material from the Wikipedia article "Amper", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced