powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Rentgen (jednostka) (27016 views - Physics)

Rentgen (symbol R) to jednostka dawki ekspozycyjnej promieniowania jonizującego X lub gamma. Dawka ekspozycyjna 1 R wywołuje za pośrednictwem emisji cząstek wtórnych w 1 cm3 suchego powietrza w warunkach normalnych (w powietrzu o masie 1,293 mg) powstanie tylu par jonów każdego znaku, że ich ładunek jest równy 1 esu. 1 R = 2,58 · 10-4 C/kgWartość tę w jednostkach SI można obliczyć, podstawiając wartości elektrostatycznej jednostki ładunku 1 esu ≈ 3.33564·10−10 C oraz masę rozważanej ilości powietrza w kilogramach: 1 R = 1 e s u 0,001 293 g = 3,335 64 ⋅ 10 − 10 C 1,293 ⋅ 10 − 6 k g = 2,580 ⋅ 10 − 4 C k g {\displaystyle 1\,{\rm {R={\frac {1\,{\rm {esu}}}{0{,}001293\,{\rm {g}}}}={\frac {3{,}33564\cdot 10^{-10}\,{\rm {C}}}{1{,}293\cdot 10^{-6}\,{\rm {kg}}}}=2{,}580\cdot 10^{-4}\,{\frac {\rm {C}}{\rm {kg}}}}}} Nazwa rentgen pochodzi od nazwiska niemieckiego fizyka Wilhelma Röntgena.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Rentgen (jednostka)

Rentgen (jednostka)

Ten artykuł dotyczy jednostki miary. Zobacz też: inne znaczenia słowa rentgen.

Rentgen (symbol R) to jednostka dawki ekspozycyjnej promieniowania jonizującego X lub gamma. Dawka ekspozycyjna 1 R wywołuje za pośrednictwem emisji cząstek wtórnych w 1 cm3 suchego powietrza w warunkach normalnych (w powietrzu o masie 1,293 mg) powstanie tylu par jonów każdego znaku, że ich ładunek jest równy 1 esu.

1 R = 2,58 · 10-4 C/kg

Wartość tę w jednostkach SI można obliczyć, podstawiając wartości elektrostatycznej jednostki ładunku 1 esu ≈ 3.33564·10−10 C oraz masę rozważanej ilości powietrza w kilogramach:


Nazwa rentgen pochodzi od nazwiska niemieckiego fizyka Wilhelma Röntgena.

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Rentgen (jednostka)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Physics

Physics, science