powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu (6380 views - Monuments - Famous Buildings)

Sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu (ukr. Чорнобильський саркофаг) – masywna betonowa powłoka ochronna reaktora jądrowego nr 4 w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, zbudowana po katastrofie w 1986 w celu zabezpieczenia atmosfery przed promieniowaniem jonizującym. Oficjalną rosyjską nazwą jest „№ 4 укрытие” czyli „schronienie nr 4”. Sarkofag leży na 200 tonach radioaktywnego korium, 30 tonach pyłu i 16 tonach uranu i plutonu. Przeprowadzone w 1996 roku badania wykazały, że siła promieniowania wewnątrz konstrukcji wynosi 10 000 rentgenów na godzinę (normalne promieniowanie naturalne w miastach wynosi 20–50 mikrorentgenów na godzinę). Podczas budowy sarkofagu zużyto ponad 400 000 m³ betonu i 7300 ton metalowych elementów.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu

Sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu

Sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu

Sarkofag w 2006 roku
Państwo  Ukraina
Miejscowość okolice Prypeci
Typ budynku powłoka ochronna
Architekt Lew Boczarow[1]
Rozpoczęcie budowy maj/czerwiec 1986
Ukończenie budowy listopad 1986
Położenie na mapie Kijowa i obwodu kijowskiego
Sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu
Położenie na mapie Ukrainy
Sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu
51°23′22,39″N 30°05′56,93″E/51,389553 30,099147

Sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu (ukr. Чорнобильський саркофаг) – masywna betonowa powłoka ochronna reaktora jądrowego nr 4 w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, zbudowana po katastrofie w 1986 w celu zabezpieczenia atmosfery przed promieniowaniem jonizującym[2]. Oficjalną rosyjską nazwą jest „№ 4 укрытие” czyli „schronienie nr 4”[3]. Sarkofag leży na 200 tonach radioaktywnego korium, 30 tonach pyłu i 16 tonach uranu i plutonu[2][4]. Przeprowadzone w 1996 roku badania wykazały, że siła promieniowania wewnątrz konstrukcji wynosi 10 000 rentgenów na godzinę (normalne promieniowanie naturalne w miastach wynosi 20–50 mikrorentgenów na godzinę)[5]. Podczas budowy sarkofagu zużyto ponad 400 000 betonu i 7300 ton metalowych elementów[3].

Nowa warstwa

Do roku 2017 miał zostać zbudowany nowy sarkofag sfinansowany z pieniędzy pochodzących spoza Ukrainy: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przeznaczył 190 mln euro, Unia Europejska 110 mln euro, Stany Zjednoczone 85,5 mln euro, także Polska wyłożyła 1,5 mln euro na ten cel.[6] Inwestycję z powodzeniem zakończono 29 listopada 2016 roku[7].

Nowy sarkofag zbudowano w formie stalowej kopuły o trzech ścianach - wygląda zatem jak olbrzymi, przekrojony walec. Jest to największa i najwyższa na świecie budowla o takim kształcie. Trwałość konstrukcji szacuje się na ok. 100 lat.

  1. Bitwa o Czarnobyl, film dokumentalny, 2006, reżyser Thomas Johnson
  2. a b Chernobyl Sarcophagus. Chernobyl International.
  3. a b Ebel 1994 ↓, s. 1
  4. tvn24.pl: Czarnobyl wciąż groźny. Potrzebna „zrzutka” na sarkofag. 2011. [dostęp 28.02.2011].
  5. Marples 1996 ↓, s. 30
  6. Sarkofag w Czarnobylu niestabilny
  7. Piotr Andrusieczko, Ważąca 29 tys. ton arka przykryła reaktor w Czarnobylu. "Yes, zrobiliśmy to!", „wyborcza.pl”, 29 listopada 2016 [dostęp 2016-12-02].


This article uses material from the Wikipedia article "Sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London