powered by CADENAS

Social Share

Liga Mistrzów UEFA (9551 views - 3D Statistics)

Liga Mistrzów UEFA (ang. UEFA Champions League, wym. /juːˈeɪfə ˈtʃæmpiənz ˈliːg/) – międzynarodowe, europejskie, klubowe rozgrywki piłkarskie, utworzone z inicjatywy UEFA w 1992, jako kontynuacja Pucharu Europy Mistrzów Krajowych (zwanego też Pucharem Europy lub Pucharem Mistrzów) i regularnie prowadzone przez tę organizację od sezonu 1992/1993 w ramach europejskich pucharów. Przeznaczone dla najlepszych męskich drużyn klubowych (zajmujących czołowe miejsca w europejskich ligach krajowych) oraz rozgrywane na europejskich stadionach. Są to najbardziej prestiżowe klubowe zmagania piłkarskie w Europie.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Liga Mistrzów UEFA

Liga Mistrzów UEFA

Liga Mistrzów UEFA
(2017/18)
Oficjalny skrót UEFA Champions League
Dyscyplina Piłka nożna
Organizator rozgrywek UEFA
Data założenia 1955
Poprzednia nazwa Puchar Europy Mistrzów Krajowych
Sponsor tytularny Ford
PepsiCo
HTC
Nissan
Heineken
UniCredit
MasterCard
PlayStation
Rozgrywki
Liczba drużyn 32
Zwycięzcy
Pierwszy zwycięzca Real Madryt (1956)
Obecny zwycięzca Real Madryt (2017)
Najwięcej zwycięstw Real Madryt (12)
Strona internetowa

Liga Mistrzów UEFA (ang. UEFA Champions League, wym. /juːˈeɪfə ˈtʃæmpiənz ˈliːg/) – międzynarodowe, europejskie, klubowe rozgrywki piłkarskie, utworzone z inicjatywy UEFA w 1992, jako kontynuacja Pucharu Europy Mistrzów Krajowych (zwanego też Pucharem Europy lub Pucharem Mistrzów) i regularnie prowadzone przez tę organizację od sezonu 1992/1993 w ramach europejskich pucharów. Przeznaczone dla najlepszych męskich drużyn klubowych (zajmujących czołowe miejsca w europejskich ligach krajowych) oraz rozgrywane na europejskich stadionach. Są to najbardziej prestiżowe klubowe zmagania piłkarskie w Europie.

Historia rozgrywek

Wcześniejsze turnieje rozgrywane w Europie

20 października 1900, kiedy nie było jeszcze FIFA i UEFA odbył się w Paryżu we Francji pierwszy turniej piłkarski „Piłka nożna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1900”. Udział w nim wzięły 3 kluby z Europy: Upton Park F.C. z Wielkiej Brytanii, USFSA XI z Francji i Université de Bruxelles z Belgii. O pierwsze miejsce rywalizowały Upton Park F.C. i USFSA XI, jednak to Brytyjczycy wygrali. W meczu o drugie miejsce starli się Francuzi i Belgowie. Po wygranym meczu wicemistrzem został Université de Bruxelles.

Piłkarski Puchar Europy Mistrzów Krajowych

Został formalnie utworzony 26 lutego 1955 – jako pierwszy z europejskich pucharów – z inicjatywy Gabriela Hanota, reportera francuskiego dziennika sportowego L'Équipe, a jego pierwszą edycję przeprowadzono w sezonie 1955/1956. Od I rundy (ewentualnie rundy eliminacyjnej) do fazy półfinałowej rozgrywany był on systemem pucharowym, tj. w formie dwumeczu (spotkanie „u siebie” i „na wyjeździe”), po którym zwycięzca awansował do kolejnej rundy, a przegrywający odpadał z dalszej rywalizacji. Pojedynek finałowy stanowiło natomiast jedno spotkanie, organizowane na neutralnym stadionie.

Zmiana formy rozgrywek – Liga Mistrzów

Od sezonu 1991/1992 zmagania przybrały formę rozgrywek grupowych (dwie 4-zespołowe grupy), z jednomeczowym finałem dla zwycięzców każdej z nich. Przed rozpoczęciem edycji 1992/1993 zmieniono ich oficjalną nazwę na „Liga Mistrzów”, gruntownie przy tym reformując ich formułę, przez co rywalizacja prowadzona pod tym szyldem stała się najbardziej prestiżowym i komercyjnym przedsięwzięciem piłkarskim na świecie. W kolejnych sezonach powiększono liczbę uczestniczących w nim drużyn z 8 – przez 16 (od 1994/1995) i 24 (od 1997/1998) – do 32 (od 1999/2000), dopuszczając do udziału nie tylko mistrzów poszczególnych krajów, ale – w przypadku najsilniejszych federacji – również drużyny zajmujące drugie, trzecie, a nawet czwarte miejsca w końcowej tabeli najwyższego szczebla ligowego. Stworzono w ten sposób turniej w którym rywalizują najlepsze drużyny europejskie, a niejednokrotnie na świecie. Dotychczas najczęściej w Lidze Mistrzów triumfował Real Madryt, a po nim AC Milan, Liverpool FC, Bayern Monachium i FC Barcelona. Od momentu powstania Ligi Mistrzów w 1992, pierwszą i jedyną drużyną, która obroniła mistrzowski tytuł został Real Madryt w 2017 roku. Wcześniej, najbliżej tego osiągnięcia byli: A.C. Milan w 1995 roku (porażka z Ajaxem Amsterdam), Ajax Amsterdam w 1996 roku (porażka z Juventus F.C.), Juventus F.C. w 1997 roku (porażka z Borussią Dortmund) i Manchester United F.C. w 2009 (porażka z FC Barceloną).

Hymn Ligi Mistrzów

Oficjalny utwór rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA jest adaptacją hymnu koronacyjnego Georga Friedricha Händla Zadok the Priest dokonaną przez Tony'ego Brittena w 1992. Został wykonany przez Royal Philharmonic Orchestra. Refren śpiewany jest w trzech oficjalnych językach UEFA: angielskim, francuskim i niemieckim. Pełna wersja utworu trwa około trzech minut. Istnieją również krótsze warianty hymnu poprzedzające i kończące każdy mecz rozgrywany w ramach rozgrywek pucharu.

Odznaka Ligi Mistrzów

Honorowa odznaka

Honorowa odznaka Ligi Mistrzów została wprowadzona po raz pierwszy w rozgrywkach Ligi Mistrzów 2000/2001 dla klubów, które zdobyły trofeum na stałe. Sama odznaka pojawia się podczas rozgrywek Ligi Mistrzów na lewym rękawie. Obecnie jest to szara tarcza, która w tle posiada kontury pucharu Ligi Mistrzów w białym kolorze. Wcześniejsza wersja odznaki miała kolor ciemnoniebieski z białymi konturami trofeum. W tarczy wpisana jest również liczba zwycięstw w rozgrywkach, danej drużyny. Odznakę przyznaje się drużynie, która 3 razy z rzędu zdobyła Puchar Europy Mistrzów Krajowych lub wygrała rozgrywki Ligi Mistrzów, bądź pięciokrotnie tryumfowała w całej historii obu tych rozgrywek łącznie.

Honorową tarczę posiadają :

Symbol Ligi Mistrzów

Znajduje się na prawym rękawie podczas rozgrywek Ligi Mistrzów, Jest to okrągła tarcza przedstawiająca oficjalny symbol tych rozgrywek

Tarcza zwycięzcy

Drużynie, która w ubiegłym sezonie wygrała rozgrywki Ligi Mistrzów, w całym następnym sezonie, podczas trwania rozgrywek, przysługuje prawo do noszenia tarczy „obrońcy tytułu”. Emblemat ten został po raz pierwszy pokazany w sezonie 2004/2005. Wówczas prawo do „noszenia” tej odznaki miała drużyna FC Porto. Na tarczy widnieje także rok, kiedy dana drużyna wygrała rozgrywki.

Obecny system rozgrywek

Rozgrywki grupowe są poprzedzone eliminacjami, w których biorą udział mistrzowie niżej sklasyfikowanych krajów oraz drużyny z trzecich i czwartych miejsc z najlepszych lig europejskich. Sama Liga Mistrzów składa się z dwóch faz. Pierwsza – faza grupowa, gdzie 32 drużyny grają w 8 grupach po 4 w każdej. Wszystkie drużyny grają ze sobą dwa razy. Z każdej grupy awansują dwa najlepsze kluby, natomiast trzecia drużyna awansuje do Ligi Europy. Druga faza – play off rozgrywana jest systemem pucharowym. Drużyny z danej pary grają ze sobą dwa razy – raz u siebie, raz na wyjeździe. Do finału awansują dwie drużyny, które rozgrywają tylko jedno spotkanie na ustalonym przed startem rozgrywek neutralnym stadionie.

Reforma rozgrywek

Od sezonu 2009/10, zgodnie z zarządzeniem Komitetu Wykonawczego UEFA z 30 listopada 2007 r., została przeprowadzona reforma dotycząca uczestnictwa drużyn, zwaną popularnie "reformą Platiniego". Ma ona ułatwić awans do fazy grupowej zespołom z lig europejskich zajmujących niższe lokaty w klubowym rankingu UEFA.

Według reformy, 22 zespoły mają zapewniony bezpośredni awans do fazy grupowej, czyli o 6 więcej niż przedtem. Dodatkowe lokaty to mistrzowie lig, które zajmują 10-12. miejsce w rankingu UEFA oraz zespoły, które uplasują się na 3. miejscu w ligach, które zajmują 1-3. lokatę w rankingu. Pozostałe 10 lokat w Lidze Mistrzów przeznaczone jest dla zwycięzców eliminacji. W przeciwieństwie do starego formatu, zespoły zajmujące np. 4. lokatę w lidze angielskiej nie będą rywalizowały z mistrzami Polski, bo eliminacje będą dwutorowe. O pierwsze pięć miejsc walczą ze sobą mistrzowie federacji 13-53 (oprócz Liechtensteinu), a o pozostałe pięć nie-mistrzowie z federacji 1-15. Poza tym, datę finału przesunięto ze środy na sobotę 20. tygodnia kalendarzowego, na godzinę 20:45 CET[1][2]. Ponadto IV runda eliminacyjna jest obsługiwana przez UEFA tak samo jak faza grupowa.

Decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem grupy G-14. Platini zapowiedział jednak, że reforma zostanie przeprowadzona bez względu na jakiekolwiek protesty, a G-14 została rozwiązana po ugodzie z FIFA i UEFA w sprawie rekompensat za kontuzje zawodników podczas meczów Mistrzostw Świata i Europy[3].

Finały Pucharu Mistrzów

Lista finalistów Pucharu Europy Mistrzów Klubowych:

Lista finalistów Ligi Mistrzów UEFA:

Finał sezonu Finaliści Ligi Mistrzów Wynik Stadion
26.05.1993 Olympique Marsylia A.C. Milan 1:0 (1:0) Stadion Olimpijski w Monachium
18.05.1994 A.C. Milan FC Barcelona 4:0 (2:0) Stadion Olimpijski w Atenach
24.05.1995 Ajax Amsterdam A.C. Milan 1:0 (0:0) Ernst Happel Stadion w Wiedniu
22.05.1996 Juventus Turyn Ajax Amsterdam 1:1 (1:1, 1:1, 1:1), po dogrywce, karne 4:2 Stadion Olimpijski w Rzymie
28.05.1997 Borussia Dortmund Juventus Turyn 3:1 (2:0) Stadion Olimpijski w Monachium
20.05.1998 Real Madryt Juventus Turyn 1:0 (0:0) Amsterdam ArenA w Amsterdamie
26.05.1999 Manchester United Bayern Monachium 2:1 (0:1) Camp Nou w Barcelonie
24.05.2000 Real Madryt Valencia CF 3:0 (1:0) Stade de France w Paryżu
23.05.2001 Bayern Monachium Valencia CF 1:1 (0:1, 1:1, 1:1), po dogrywce, karne 5:4 Stadion Giuseppe Meazzy w Mediolanie
15.05.2002 Real Madryt Bayer 04 Leverkusen 2:1 (2:1) Hampden Park w Glasgow
28.05.2003 A.C. Milan Juventus Turyn 0:0 (0:0, 0:0, 0:0), po dogrywce, karne 3:2 Old Trafford w Manchesterze
26.05.2004 FC Porto AS Monaco 3:0 (1:0) Veltins-Arena w Gelsenkirchen
25.05.2005 Liverpool F.C. A.C. Milan 3:3 (0:3, 3:3, 3:3), po dogrywce, karne 3:2 Atatürk Olimpiyat w Stambule
17.05.2006 FC Barcelona Arsenal F.C. 2:1 (0:1) Stade de France w Paryżu
23.05.2007 A.C. Milan Liverpool F.C. 2:1 (1:0) Stadion Olimpijski w Atenach
21.05.2008 Manchester United Chelsea F.C. 1:1 (1:1, 1:1, 1:1), po dogrywce, karne 6:5 Stadion Łużniki w Moskwie
27.05.2009 FC Barcelona Manchester United 2:0 (1:0) Stadion Olimpijski w Rzymie
22.05.2010 Inter Mediolan Bayern Monachium 2:0 (1:0) Santiago Bernabéu w Madrycie
28.05.2011 FC Barcelona Manchester United 3:1 (1:1) Stadion Wembley w Londynie
19.05.2012 Chelsea F.C. Bayern Monachium 1:1 (0:0, 1:1, 1:1), po dogrywce, karne 4:3 Allianz Arena w Monachium
25.05.2013 Bayern Monachium Borussia Dortmund 2:1 (0:0) Stadion Wembley w Londynie
24.05.2014 Real Madryt Atlético Madryt 4:1 (0:1, 1:1, 4:1), po dogrywce Estádio da Luz w Lizbonie
06.06.2015 FC Barcelona Juventus Turyn 3:1 (1:0) Stadion Olimpijski w Berlinie
28.05.2016 Real Madryt Atlético Madryt 1:1 (1:0, 1:1, 1:1), po dogrywce, karne 5:3 Stadion Giuseppe Meazzy w Mediolanie
03.06.2017 Real Madryt Juventus Turyn 4:1 (1:1) Millennium Stadium w Cardiff
26.05.2018 Stadion Olimpijski w Kijowie

Osiągnięcia według klubów

Drużyna Zwycięzca Finalista Zwycięzca (lata) Finalista (lata)
Real Madryt 12 3 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017) (1962, 1964, 1981)
A.C. Milan 7 4 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) (1958, 1993, 1995, 2005)
Bayern Monachium 5 5 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013) (1982, 1987, 1999, 2010, 2012)
FC Barcelona 5 3 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015) (1961, 1986, 1994)
Liverpool F.C. 5 2 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005) (1985, 2007)
Ajax Amsterdam 4 2 (1971, 1972, 1973, 1995) (1969, 1996)
Inter Mediolan 3 2 (1964, 1965, 2010) (1967, 1972)
Manchester United 3 2 (1968, 1999, 2008) (2009, 2011)
Juventus Turyn 2 7 (1985, 1996) (1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017)
Benfica Lizbona 2 5 (1961, 1962) (1963, 1965, 1968, 1988, 1990)
Nottingham Forest 2 0 (1979, 1980)
FC Porto 2 0 (1987, 2004)
Celtic F.C. 1 1 (1967) (1970)
Hamburger SV 1 1 (1983) (1980)
Steaua Bukareszt 1 1 (1986) (1989)
Olympique Marsylia 1 1 (1993) (1991)
Borussia Dortmund 1 1 (1997) (2013)
Chelsea F.C. 1 1 (2012) (2008)
Feyenoord Rotterdam 1 0 (1970)
Aston Villa 1 0 (1982)
PSV Eindhoven 1 0 (1988)
Crvena Zvezda Belgrad 1 0 (1991)
Atlético Madryt 0 3
(1974, 2014, 2016)
Stade Reims 0 2
(1956, 1959)
Valencia CF 0 2
(2000, 2001)
ACF Fiorentina 0 1
(1957)
Eintracht Frankfurt 0 1
(1960)
Partizan Belgrad 0 1
(1966)
Panathinaikos AO 0 1
(1971)
Leeds United 0 1
(1975)
AS Saint-Étienne 0 1
(1976)
Borussia Mönchengladbach 0 1
(1977)
Club Brugge 0 1
(1978)
Malmö FF 0 1
(1979)
AS Roma 0 1
(1984)
UC Sampdoria 0 1
(1992)
Bayer 04 Leverkusen 0 1
(2002)
AS Monaco 0 1
(2004)
Arsenal F.C. 0 1
(2006)

Osiągnięcia według państw

Lp. Kraj Zwycięzca Finalista
1.  Hiszpania 17 11
2.  Włochy 12 16
3.  Anglia 12 7
4.  Niemcy 7 10
5.  Holandia 6 2
6.  Portugalia 4 5
7.  Francja 1 5
8.  Jugosławia 1 1
 Rumunia 1 1
 Szkocja 1 1
11.  Belgia 0 1
 Grecja 0 1
 Szwecja 0 1

Od czasu rozpoczęcia rozgrywek, sześciokrotnie miało miejsce rozgrywanie finału Ligi Mistrzów przez drużyny ligowe z tego samego państwa. W finale grały drużyny z Hiszpanii w 2000, 2014 oraz w 2016, z Włoch w 2003, z Anglii w 2008 i z Niemiec w 2013[4].

Osiągnięcia polskich klubów

W epoce Pucharu Europy Mistrzów Krajowych (do 1992 roku) największym sukcesem polskich klubów było dotarcie do półfinału. Sztuka ta udała się dwóm polskim klubom Legii Warszawa (w sezonie 1969/1970) oraz Widzewowi Łódź (w sezonie 1982/1983). W 1992 roku UEFA powołała do życia Ligę Mistrzów, która zastąpiła Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Wówczas też zreformowano system rozgrywek wprowadzając fazę grupową (poprzedni system rozgrywek był systemem całkowicie pucharowym) oraz kwalifikacje do tychże rozgrywek. Po wprowadzeniu Ligi Mistrzów polskie kluby zakwalifikowały się do fazy grupowej trzykrotnie, zaś największym sukcesem było osiągnięcie przez Legię Warszawa ćwierćfinału w sezonie 1995/1996.

Polskie kluby w fazie grupowej i pucharowej Ligi Mistrzów:

Najlepsi strzelcy

Zestawienie piłkarzy, którzy zdobyli najwięcej goli we wszystkich meczach w Lidze Mistrzów UEFA (od 1955 roku, łącznie z meczami kwalifikacyjnymi, bez Pucharu Europy).

Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni piłkarze, którzy kontynuują karierę piłkarską.

Skróty:

  • FP – gole w fazie pucharowej[5]
  • FG – gole w fazie grupowej
  • FK – gole w fazie kwalifikacyjnej
Stan na 3 czerwca 2017
Lp. Piłkarz Gole FP FG FK Mecze Skuteczność Lata Kluby
1. Cristiano Ronaldo 106 52 53 1 144 0,73 2003– Manchester United (16)
Real Madryt (90)
2. Lionel Messi 94 38 56 0 115 0,82 2005– FC Barcelona (94)
3. Raúl González Blanco 71 20 51 0 144 0,49 1995–2011 Real Madryt (66)
Schalke Gelsenkirchen (5)
4. Ruud van Nistelrooy 60 6 50 4 81 0,74 1998–2012 PSV Eindhoven (9)
Manchester United (38)
Real Madryt (13)
5. Andrij Szewczenko 59 17 29 13 115 0,51 1994–2011 Dynamo Kijów (22)
AC Milan (33)
Chelsea Londyn (4)
6. Thierry Henry 51 12 38 1 114 0,45 1997–2010 AS Monaco (7)
Arsenal Londyn (35)
FC Barcelona (9)
7. Filippo Inzaghi 50 16 30 4 85 0,59 1997–2012 Juventus Turyn (17)
AC Milan (33)
8. Alfredo Di Stéfano 49 58 0,84 1955–1964 Real Madryt
Karim Benzema 49 13 36 0 91 0,54 2005– Olympique Lyon (12)
Real Madryt (37)
10. Zlatan Ibrahimović 48 10 37 1 119 0,40 2005– Ajax Amsterdam (7)
Juventus Turyn (3)
Inter Mediolan (6)
FC Barcelona (4)
AC Milan (9)
Paris Saint-Germain (19)
11. Eusébio 47 64 0,73 1961–1974 Benfica Lizbona
12. Alessandro Del Piero 44 9 33 2 92 0,48 1995–2009 Juventus Turyn
Didier Drogba 44 14 30 0 93 0,46 2003–2015 Olympique Marsylia (5)
Chelsea Londyn (36)
Galatasaray Stambuł (3)
14. Robert Lewandowski 40 17 23 0 61 0,65 2011– Borussia Dortmund (17)
Bayern Monachium (23)
15. Fernando Morientes 39 9 24 6 104 0,38 1997–2009 Real Madryt (19)
AS Monaco (9)
FC Liverpool (3)
CF Valencia (8)
Thomas Müller 39 19 20 0 91 0,43 2008– Bayern Monachium (39)
17. Ferenc Puskás 36 41 0,88 1956–1966 Honvéd Budapeszt (1)
Real Madryt (35)
18. Gerd Müller 35 35 1,00 1972–1977 Bayern Monachium
19. David Trezeguet 32 6 23 3 61 0,52 1997–2009 AS Monaco (4)
Juventus Turyn (28)
Samuel Eto’o 32 10 20 2 80 0,40 2004–2014 RCD Mallorca (1)
FC Barcelona (18)
Inter Mediolan (10)
Chelsea Londyn (3)
21. Serhij Rebrow 31 1 19 11 68 0,46 1993–2007 Dynamo Kijów
Rivaldo 31 2 25 4 78 0,40 1997–2007 FC Barcelona (25)
AC Milan (2)
Olympiakos Pireus (3)
AEK Ateny (1)
23. Francisco Gento 30 89 0,34 1955–1969 Real Madryt
Ryan Giggs 30 6 22 2 151 0,20 1993–2011 Manchester United
Patrick Kluivert 30 4 25 1 75 0,40 1994–2006 Ajax Amsterdam (9)
FC Barcelona (21)
Arjen Robben 30 16 13 1 98 0,30 2002– PSV Eindhoven (3)
Chelsea Londyn (2)
Real Madryt (1)
Bayern Monachium (24)
Kaká 30 11 19 0 88 0,34 2003–2014 AC Milan (25)
Real Madryt (5)
Wayne Rooney 30 14 15 1 83 0,37 2004– Manchester United
29. Roy Makaay 29 2 27 0 61 0,48 2000–2007 Deportivo La Coruña (12)
Bayern Monachium (17)
30. Jean-Pierre Papin 28 12 3 13 37 0,76 1989–1994 Olympique Marsylia (19)
AC Milan (7)
Bayern Monachium (2)
Mário Jardel 28 3 22 3 48 0,58 1996–2001 FC Porto (19)
Galatasaray Stambuł (9)
Hernán Crespo 28 5 20 3 70 0,40 1997–2012 AC Parma (2)
Lazio Rzym (5)
Inter Mediolan (11)
Chelsea Londyn (4)
AC Milan (6)

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Liga Mistrzów UEFA", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

3D Statistics

3D,CAD,model,record,statistics,polls,infographic,survey,analytics