Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||
Logotyp marki Heineken | |||
Rodzaj | piwo | ||
Zawartość alkoholu | 5% | ||
Wytwórca | Browar Heineken | ||
Dystrybutor | Grupa Żywiec | ||
Pochodzenie | Amsterdam, Holandia | ||
Data wprowadzenia | 1873 | ||
Odmiany | Lager, Dark, Extra Cold, Oud Bruin, Premium Light, Tarwebok | ||
Powiązania | Amstel, Birra Moretti, Krušovice, Murphy's, Starobrno, Warka, Zlatý Bažant, Żywiec | ||
| |||
Strona internetowa |
Heineken - marka piwa warzonego od 1873 r. przez browar Heineken z Holandii oraz na licencji przez browary należące do Grupy Heineken w kilkudziesięciu państwach. W Polsce są to będące własnością Grupy Żywiec zakłady piwowarskie w Żywcu i Warce.
Heineken jest najsłynniejszą marką holenderskiej grupy. Piwo ma bladożółtą barwę (7 EBC) oraz "lekki, nieskomplikowany smak"[1], cechuje je „duża stabilność i swoista szlachetna subtelność”[2]. Warzone jest z brzeczki o ekstrakcie 11,4%, zawiera 5% alkoholu i 23 jednostki goryczy IBU[3]. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku browar zaprzestał wytwarzania piwa z udziałem kukurydzy jako zamiennika słodu i ponownie zaczął warzyć piwo jedynie ze słodów jęczmiennych z domieszką pszenicznego[4]. Nad zachowaniem identycznego smaku piwa we wszystkich filiach grupy czuwa Heineken Technisch Beheer (HTB) - centrum zarządzania jakością, które nadzoruje proces produkcji[5]. Od lipca 2001 roku Heineken warzony jest w browarze w Żywcu, a od 2008 również w browarze w Warce[6]. Dostępny jest w butelkach 0,33 l, 0,5 l oraz 0,65 l, puszkach 0,5 l oraz kegach 20 l i 30 l. Marka słynie z innowacyjnych rozwiązań, m.in. 5-litrowej beczki DraughtKeg z systemem ciśnienia, dzięki któremu piwo zachowuje świeżość 30 dni po otwarciu. Innym autorskim patentem Heinekena jest system Extra Cold pozwalający serwować piwo o znacznie obniżonej temperaturze[7].
Etykieta piwa informuje o czterech najważniejszych nagrodach, jakie otrzymał Heineken:
Pod patronatem i przy finansowym wsparciu Heinekena odbywają się m.in.
Od 2003 do 2013 roku Heineken sponsorował Open'er Festival w Gdyni, wcześniej pod patronatem marki odbywały się m.in. imprezy z cyklu Heineken Music Thirst i Greenzone.
This article uses material from the Wikipedia article "Heineken (piwo)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good