powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Szlifierka kątowa (13046 views - Mechanism & Kinematics)

Szlifierka kątowa (pot. fleks, platerówka, gumówka, grajnerka, kątówka, fleksa, diaks bądź bosz, boszka lub boszówka) – narzędzie pneumatyczne lub elektryczne (na prąd stały DC jak i zmienny AC/DC) oraz rzadko spotykane spalinowe, przeznaczone do cięcia, szlifowania, polerowania, a także satynowania. W 1922 roku niemiecka firma "Flex" w Stuttgarcie rozpoczęła seryjną produkcję szlifierki ręcznej MS 6, z silnikiem napędzającym wałek giętki, wyposażony w różne końcówki. Pod koniec lat 20-tych XX wieku wałek giętki zastąpiono przekładnią kątową. W 1954 roku rozpoczęto produkcję wysokoobrotowych szlifierek kątowych FLEX DL 9. Szlifierka kątowa posiada silnik, którego wał połączony jest za pomocą zębatki atakującej z przekładnią planetarną napędzającą wrzeciono z wystającym trzpieniem nagwintowanym do rozmiaru M14. W szlifierce kątowej silnik napędza za pośrednictwem przekładni stożkowej wrzeciono zwykle do prędkości 12000 obr./min, na którym może być zamocowany każdy element z gwintem M14 lub o średnicy otworu 22,23mm jak np.: tarcza ścierna tzw. korundowa przeznaczona do cięcia metali, betonu lub innych materiałów tarcza do szlifowania: korundowa/diamentowa/listkowa/lamelowa/nylonowa/grzebieniowa... szczotka druciana (z drutu karbowanego lub plecionego) do usuwania warstw lakierniczych i rdzy. tarcza polerska, jak również walce satyniarskie... tarcza diamentowa (ALL-CUT lub konkretnego przeznaczenia) tarcza łańcuchowa do cięcia drewna tarcza widiowa do cięcia drewna lub metaliOsprzęt do szlifierek kątowych jest produkowany w znormalizowanych rozmiarach mocowanych za pomocą gwintu M14 lub otworu 22,23mm. Standardowe średnice tarcz szlifierskich to 115, 125, 150, 180, 230 i 300 mm (najpopularniejsze 115, 125, 230 mm).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Szlifierka kątowa

Szlifierka kątowa

Szlifierka kątowa

Szlifierka kątowa firmy DeWalt
Przeznaczenie przecinanie i szlifowanie
Budowa silnik elektryczny, przekładnia stożkowa, rękojeści, wrzeciono
Głośność pracy >90 dB[1]
Osprzęt tarcze tnące i szlifujące, szczotki, papiery ścierne

Szlifierka kątowa (pot. fleks, platerówka, gumówka, grajnerka, kątówka, fleksa, diaks bądź bosz, boszka lub boszówka) – narzędzie pneumatyczne lub elektryczne (na prąd stały DC jak i zmienny AC/DC) oraz rzadko spotykane spalinowe, przeznaczone do cięcia, szlifowania, polerowania, a także satynowania.

W 1922 roku niemiecka firma "Flex" w Stuttgarcie rozpoczęła seryjną produkcję szlifierki ręcznej MS 6, z silnikiem napędzającym wałek giętki, wyposażony w różne końcówki. Pod koniec lat 20-tych XX wieku wałek giętki zastąpiono przekładnią kątową. W 1954 roku rozpoczęto produkcję wysokoobrotowych szlifierek kątowych FLEX DL 9[2].

Szlifierka kątowa posiada silnik, którego wał połączony jest za pomocą zębatki atakującej z przekładnią planetarną napędzającą wrzeciono z wystającym trzpieniem nagwintowanym do rozmiaru M14.

W szlifierce kątowej silnik napędza za pośrednictwem przekładni stożkowej wrzeciono zwykle do prędkości 12000 obr./min, na którym może być zamocowany każdy element z gwintem M14 lub o średnicy otworu 22,23mm jak np.:

  • tarcza ścierna tzw. korundowa przeznaczona do cięcia metali, betonu lub innych materiałów
  • tarcza do szlifowania: korundowa/diamentowa/listkowa/lamelowa/nylonowa/grzebieniowa...
  • szczotka druciana (z drutu karbowanego lub plecionego) do usuwania warstw lakierniczych i rdzy.
  • tarcza polerska, jak również walce satyniarskie...
  • tarcza diamentowa (ALL-CUT lub konkretnego przeznaczenia)
  • tarcza łańcuchowa do cięcia drewna
  • tarcza widiowa do cięcia drewna lub metali

Osprzęt do szlifierek kątowych jest produkowany w znormalizowanych rozmiarach mocowanych za pomocą gwintu M14 lub otworu 22,23mm. Standardowe średnice tarcz szlifierskich to 115, 125, 150, 180, 230 i 300 mm (najpopularniejsze 115, 125, 230 mm).

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Szlifierka kątowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanism & Kinematics

3D,Geneva double,mechanism,kinematics,rotation,translation