Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Unkown).
Ten artykuł od 2015-02 wymaga zweryfikowania podanych informacji. Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych. Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu. |
| |||
Szlifierka kątowa firmy DeWalt | |||
Przeznaczenie | przecinanie i szlifowanie | ||
Budowa | silnik elektryczny, przekładnia stożkowa, rękojeści, wrzeciono | ||
Głośność pracy | >90 dB[1] | ||
Osprzęt | tarcze tnące i szlifujące, szczotki, papiery ścierne | ||
| |||
|
Szlifierka kątowa (pot. fleks, platerówka, gumówka, grajnerka, kątówka, fleksa, diaks bądź bosz, boszka lub boszówka) – narzędzie pneumatyczne lub elektryczne (na prąd stały DC jak i zmienny AC/DC) oraz rzadko spotykane spalinowe, przeznaczone do cięcia, szlifowania, polerowania, a także satynowania.
W 1922 roku niemiecka firma "Flex" w Stuttgarcie rozpoczęła seryjną produkcję szlifierki ręcznej MS 6, z silnikiem napędzającym wałek giętki, wyposażony w różne końcówki. Pod koniec lat 20-tych XX wieku wałek giętki zastąpiono przekładnią kątową. W 1954 roku rozpoczęto produkcję wysokoobrotowych szlifierek kątowych FLEX DL 9[2].
Szlifierka kątowa posiada silnik, którego wał połączony jest za pomocą zębatki atakującej z przekładnią planetarną napędzającą wrzeciono z wystającym trzpieniem nagwintowanym do rozmiaru M14.
W szlifierce kątowej silnik napędza za pośrednictwem przekładni stożkowej wrzeciono zwykle do prędkości 12000 obr./min, na którym może być zamocowany każdy element z gwintem M14 lub o średnicy otworu 22,23mm jak np.:
Osprzęt do szlifierek kątowych jest produkowany w znormalizowanych rozmiarach mocowanych za pomocą gwintu M14 lub otworu 22,23mm. Standardowe średnice tarcz szlifierskich to 115, 125, 150, 180, 230 i 300 mm (najpopularniejsze 115, 125, 230 mm).
This article uses material from the Wikipedia article "Szlifierka kątowa", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,Geneva double,mechanism,kinematics,rotation,translation