| |||
Gatunek serialu | serial animowany | ||
Kraj produkcji | Stany Zjednoczone | ||
Oryginalny język | angielski | ||
Muzyka tytułowa | "SpongeBob SquarePants Theme" napisana przez Patricka Pinneya | ||
Liczba odcinków | 267 | ||
Liczba serii | 12 serii + 2 filmy | ||
Nagrody | Kids' Choice Awards, Annie Award, Golden Reel Award | ||
Produkcja | |||
Produkcja | Nicktoons Studios | ||
Reżyseria | Stephen Hillenburg | ||
Muzyka | The Blue Hawaiians | ||
Scenografia | Nicholas B. Jennings, Peter Jenninngs | ||
Czas trwania odcinka | 11 minut | ||
Pierwsza emisja | |||
Data premiery | 1 maja 1999 1 października 2004 | ||
Stacja telewizyjna | Nickelodeon, CBS MTV Polska, Nickelodeon, Comedy Central, TVP1, Nickelodeon HD, TV Puls, Puls 2, Comedy Central Family | ||
Lata emisji | 1999-obecnie 2004-2005, 2008-obecnie | ||
| |||
Oficjalna strona serialu |
SpongeBob Kanciastoporty (ang. SpongeBob SquarePants) – amerykański serial animowany stworzony przez biologa morskiego i animatora Stephena Hillenburga dla telewizji Nickelodeon. Popularność serialu przyczyniła się do stworzenia wielu produktów pobocznych, a z czasem zyskał on najwyższe wskaźniki oglądalności w historii kanału[1] i stał się najczęściej dystrybuowaną własnością MTV Networks[2]. Cała marka wygenerowała ponad osiem miliardów dolarów zysku[3].
Wiele pomysłów na serial pochodzi z nieopublikowanego komiksu edukacyjnego The Intertidal Zone, stworzonego przez Hillenburga w 1989 roku[4]. Prace nad serialem rozpoczął w 1996 roku po zakończeniu serialu Rocko i jego świat. Główny bohater początkowo nazywać miał się SpongeBoy, a serial SpongeBoy Ahoy!, ale ponieważ nazwa była już zarezerwowana przez producenta mopów, konieczna była jej zmiana[5].
Pierwszy odcinek wyemitowany został w Stanach Zjednoczonych 1 maja 1999 roku, po ceremonii wręczenia Kids’ Choice Awards, a do regularnej emisji serial trafił 17 lipca. W 2004 roku do kin trafił pełnometrażowy film pod takim samym tytułem, a w 2015 kolejny, zatytułowany SpongeBob: Na suchym lądzie.
Serial zdobył szereg nagród, w tym m.in. sześć Annie, osiem Golden Reels, dwie Emmy, dwanaście Kids’ Choice oraz dwie BAFTA Children’s Awards. W 2011 roku na cześć głównego bohatera nazwany został nowo odkryty gatunek grzyba – Spongiforma squarepantsii[6].
Większość odcinków serialu rozgrywa się w podwodnym mieście Bikini Dolne, położonym na Pacyfiku pod rafą koralową atolu Bikini[7]. Większość postaci mieszka w budynkach inspirowanych podwodnym światem, a jako środek transportu wykorzystuje pojazdy będące połączeniem samochodu i łódki. Rozpoczynając prace nad pilotażowym odcinkiem twórcy postawili sobie za cel zaprojektowanie lokacji, do których można by wracać w kolejnych odcinkach i w których rozgrywałaby się większa część fabuły, takich jak dom SpongeBoba[8].
Fabuła serialu koncentruje się na tytułowym SpongeBobie Kanciastoportym, energicznej i pozytywnie nastawionej do świata gąbce morskiej z wyglądu przypominającej gąbkę kuchenną.
Rola | Głos w wersji angielskiej | Głos w wersji polskiej |
---|---|---|
SpongeBob Kanciastoporty | Tom Kenny | Jacek Kopczyński |
Patryk Rozgwiazda | Bill Fagerbakke | Paweł Szczesny |
Skalmar Obłynos | Rodger Bumpass | Zbigniew Suszyński |
Eugeniusz Krab | Clancy Brown | Mirosław Zbrojewicz |
Sandy Pysia | Carolyn Lawrence | Monika Pikuła |
Gacuś | Tom Kenny | Piotr Zelt |
Plankton | Mr. Lawrence | Dariusz Odija |
Karen | Jill Taley | Monika Wierzbicka |
Pani Puff | Mary Jo Catlet | Mirosława Krajewska |
Perła Krab | Lori Alan | Anna Gajewska |
Larry Homar | Doug Lawrence | Marek Bocianiak |
Premiera odcinka | Premiera odcinka | N/o | Polski tytuł | Angielski tytuł |
---|---|---|---|---|
SERIA PIERWSZA | ||||
01.05.1999 | 10.07.2008 | 001 | Potrzebna pomoc | Help Wanted |
Odmuszlacz | Reef Blower | |||
Herbatka pod Kopułą | Tea at the Treedome | |||
17.07.1999 | 10.07.2008 | 002 | Bańki mydlane | Bubblestand |
Rozdarte spodnie | Ripped Pants | |||
31.07.1999 | 10.07.2008 | 003 | Na meduzy | Jellyfishing |
Plankton | Plankton! | |||
07.08.1999 | 10.07.2008 | 004 | Nieznośni sąsiedzi | Naughty Nautical Neighbors |
Szkoła jazdy | Boating School | |||
14.08.1999 | 11.07.2008 | 005 | Dostawcy pizzy | Pizza Delivery |
Nie ma jak w domu | Home Sweet Pineapple | |||
21.08.1999 | 11.07.2008 | 006 | Syrenaman i Skorupin | MermaidMan and BarnacleBoy |
Pikle | Pickles | |||
28.08.1999 | 14.07.2008 | 007 | Dyżurny | Hall Monitor |
Imprezka z meduzami | Jellyfish Jam | |||
04.09.1999 | 14.07.2008 | 008 | Rakieta Sandy | Sandy’s Rocket |
Skrzypiące buty | Squeaky Boots | |||
11.09.1999 | 15.07.2008 | 009 | Naturalista | Nature Pants |
Dzień na opak | Opposite Day | |||
18.09.1999 | 15.07.2008 | 010 | Szok kulturalny | Culture Shock |
Zabawa | F.U.N. | |||
25.09.1999 | 16.07.2008 | 011 | PakerBob Mięśniakoporty | MuscleBob BuffPants |
Skalmar – nieprzyjazny duch | Squidward, the Unfriendly Ghost | |||
02.10.1999 | 16.07.2008 | 012 | Balowicz | The Chaperone |
Pracownik miesiąca | Employee of the Month | |||
28.10.1999 | 17.07.2008 | 013 | Bojącoporty | Scaredy Pants |
Ślimaczy weekend | I Was a Teenage Gary | |||
31.12.1999 | 17.07.2008 | 014 | SB-129 | SB-129 |
Karate Siekacze | Karate Choppers | |||
17.01.2000 | 18.07.2008 | 015 | Sennik | Sleepy Time |
Mydliny | Suds | |||
14.02.2000 | 18.07.2008 | 016 | Walentynki | Valentine’s Day |
Papier | The Paper | |||
15.03.2000 | 21.07.2008 | 017 | Arrr! | Arrgh! |
Skalisko Dolne | Rock Bottom | |||
22.03.2000 | 21.07.2008 | 018 | Teksas | Texas |
Niskie pobudki | Walking Small | |||
01.04.2000 | 22.07.2008 | 019 | Prima Aprilis | Fools in April |
Szpachelka Neptuna | Neptune’s Spatula | |||
08.04.2000 | 22.07.2008 | 020 | Haczyki | Hooky |
Syrenaman i Skorupin II | MermaidMan and BarnacleBoy II | |||
SERIA DRUGA | ||||
02.11.2000 | 23.07.2008 | 021 | Rozwiązany but | Your Shoe’s Untied |
Wolny dzień Skalmara | Squid’s Day Off | |||
26.10.2000 | 23.07.2008 | 022 | Coś tu cuchnie | Somethings Smell |
Nowa szefowa | Bossy Boots | |||
16.11.2000 | 24.07.2008 | 023 | Różowa oferma | Big Pink Loser |
Kumpel bańka | Bubble Buddy | |||
28.12.2000 | 24.07.2008 | 024 | Bombowe ciasto | Dying for Pie |
Fałszywy pan Krab | Imitation Krabs | |||
17.02.2001 | 01.12.2008 | 025 | Glizduś | Wormy |
Burgerowa jazda | Patty Hype | |||
06.03.2001 | 28.07.2008 | 026 | Buzi babuni | Grandma’s Kisses |
Skalmarowice | Squidville | |||
05.05.2001 | 16.11.2008 | 027 | Przed hibernacją[a] | Pre-Hibernation Week |
Zbrodnicze życie | Life of Crime | |||
06.12.2000 | 22.12.2008 | 028 | Jakie święta? | Christmas Who? |
05.03.2001 | 20.10.2008 | 029 | Nie dla głupoli | Survival of the Idiots |
Odrzucony | Dumped | |||
07.03.2001 | 30.07.2008 | 030 | Nielekka jazda | No Free Rides |
Twój największy fanatyk | I’m Your Biggest Fanatic | |||
27.11.2000 | 21.10.2008 | 031 | Syrenaman i Skorupin III | MermaidMan and BarnacleBoy III |
Żarty o wiewiórkach | Squirrel Jokes | |||
08.03.2001 | 04.01.2009 | 032 | Kto jest lepszy? | Pressure |
Orzeszek | The Smoking Peanut | |||
09.03.2001 | 16.10.2008 | 033 | Odpalony (Zwerbowani) | Shanghaied (You Wish) |
26.07.2003 | Kąpiel Gacusia | Gary Takes a Bath | ||
21.01.2002 | 15.11.2008 | 034 | Witamy w Kuble Pomyj | Welcome to the Chum Bucket |
Frankenbazgroł | Frankendoodle | |||
07.09.2001 | 27.12.2008 | 035 | Super tajne pudełko | The Secret Box |
Kapela Skalmara[b] | Band Geeks | |||
06.09.2002 | 28.10.2008 | 036 | Nocna zmiana | The Graveyard Shift |
Tłusta miłość | Krusty Love | |||
30.11.2001 | 08.01.2009 | 037 | Zwłoka | Procrastination |
Jestem z głupolem | I’m With Stupid | |||
21.09.2001 | 22.12.2008 | 038 | Kląć jak marynarz | Sailor Mouth |
Autor nieznany | Artist Unknown | |||
28.09.2001 | 25.12.2008 | 039 | Łowca meduz | Jellyfish Hunters |
Konkurs mistrza patelni | The Fry Cook Games | |||
12.10.2001 | 29.12.2008 | 040 | Strajk Skalmara | Squid on Strike |
Sandy, SpongeBob i robal | Sandy, SpongeBob and the Worm | |||
SERIA TRZECIA | ||||
22.03.2002 | 02.01.2011 | 041 | Dobre algi, gdzie nas nie ma | The Algae’s Always Greener |
SpongeBob ratownik | SpongeGuard on Duty | |||
12.07.2002 | 01.01.2009 | 042 | Klub SpongeBoba | Club SpongeBob |
Kobyłka morska | My Pretty Seahorse | |||
05.10.2001 | 16.01.2011 | 043[c] | Łobuz | The Bully |
Jeden kęs | Just One Bite | |||
01.03.2002 | 10.01.2009 | 044 | Śmiecioburger | Nasty Patty |
Głupie pudło | The Idiot Box | |||
21.01.2002 | 15.01.2009 | 045 | Syrenaman i Skorupin IV | MermaidMan and BarnacleBoy IV |
Odsiadka | Doing Time | |||
22.02.2002 | 24.01.2009 | 046 | Efekt kuli śnieżnej | The Snowball Effect |
Bezcenny śmieć Kraba | One Krabs Trash | |||
08.03.2002 | 21.01.2009 | 047 | Piękny SpongeBob z telewizji | As Seen on TV |
Grosz niezgody | Can You Spare a Dime? | |||
15.03.2002 | 27.01.2009 | 048 | Nie dla milusińskich | No Weenies Allowed |
Powrót Skalmira | Squilliam Returns | |||
29.03.2002 | 05.02.2009 | 049 | Krab-Borg | Krab-Borg |
Luli luli, małżyku | Rock-a-Bye Bivale | |||
10.05.2002 | 18.01.2009 | 050 | Świeżo malowane | Wet Painters |
Film szkoleniowy | Krusty Krab Training Video | |||
17.05.2002 | 10.05.2014 | 051 | Imprezoporty (Domówka u SpongeBoba) | Party Pooper Pants (SpongeBob’s House Party) |
01.06.2002 | 13.05.2014 | 052 | Czekolada z orzechami | Chocolate with Nuts |
Syrenaman i Skorupin V | MermaidMan and BarnacleBoy V | |||
20.09.2002 | 14.05.2014 | 053 | Nowy uczeń rozgwiazda | New Student Starfish |
Małże | Clams | |||
05.03.2004 | 15.05.2014 | 054 | Fuj! (Spongebob przed naszą erą – nim nastała komedia) | Ugh! (SpongeBob B.C. – Before Comedy) |
24.01.2003 | 16.05.2014 | 055 | Wyścig ślimaków | The Great Snail Race |
Kryzys wieku skorupiakowego[d] | Mid-Life Crustacean | |||
04.10.2003 | 19.05.2014 | 056 | Drugie życie Kraba | Born Again Krabs |
Miałem wypadek | I Had an Accident | |||
03.04.2004 | 06.07.2013 | 057 | Krabi Ląd | Krabby Land |
06.09.2013 | Biwak w dziczy | The Camping Episode | ||
19.01.2004 | 20.05.2014 | 058 | Zapodziana tożsamość | Missing Identity |
Armia Planktona | Plankton's Army | |||
21.03.2003 | 21.05.2014 | 059 | Gąbka, która latała (Zaginiony odcinek) | The Sponge Who Could Fly (The Lost Episode) |
11.10.2004 | 31.01.2009 | 060 | SpongeBob kontra Dusiciel | SpongeBob Meets the Strangler |
Psikus za psikus | Pranks A Lot | |||
FILM PEŁNOMETRAŻOWY | ||||
19.11.2004 | 20.01.2005 | F1 | SpongeBob Kanciastoporty – film | The SpongeBob SquarePants Movie |
FILM KRÓTKOMETRAŻOWY | ||||
30.06.2005 | S1 | The Endless Summer | ||
SERIA CZWARTA | ||||
06.05.2005 | 23.05.2014 | 061 | Kraboburgerofobia | Fear of a Krabby Patty |
Zmiana skorupy | Shell of a Man | |||
13.05.2005 | 26.05.2014 | 062 | Afera materacowa | The Lost Mattress |
Krab kontra Plankton | Krabs vs. Plankton | |||
11.11.2005 | 16.06.2014 | 063 | Kto widział ślimaka? | Have You Seen This Snail? (Where's Gary?) |
20.05.2005 | 17.06.2014 | 064 | Łapa | Skill Crane |
Dobrzy sąsiedzi | Good Neighbours | |||
23.09.2005 | 18.06.2014 | 065 | Sprzedaż | Selling Out |
30.09.2005 | Śmiechoporty | Funny Pants | ||
20.02.2006 | 19.06.2014 | 066 | Matołki i smoki | Dunces & Dragons |
14.10.2005 | 20.06.2014 | 067 | Teść wróg | Enemy In-Law |
07.10.2005 | Syrenaman i Skorupin VI: Pełny Metraż[e] | Mermaid Man and Barnacle Boy VI: The Motion Picture | ||
21.10.2005 | 23.06.2014 | 068 | Patryk Bystroporty | Patrick SmartPants |
04.11.2005 | SkalBob Obłyporty | SquidBob TentaclePants | ||
01.04.2006 | 24.06.2014 | 069 | Krabowa Wieża | Krusty Towers |
Pani Puff wylatuje z pracy | Mrs. Puff, You’re Fired | |||
05.05.2006 | 25.06.2014 | 070[f] | Duch druh | Ghost Host |
Ahoj, szympansy | Chimps Ahoy | |||
12.05.2006 | 26.06.2014 | 071 | Wielorybie urodziny | Whale of a Birthday |
Wyspa karateków[g] | Karate Island | |||
02.06.2006 | 27.06.2014 | 072 | Nie wszystko złoto | All That Glitters |
Studnia życzeń | Wishing You Well | |||
22.09.2006 | 20.09.2016 | 073 | Nowy rozdział | New Leaf |
29.09.2006 | 09.07.2015 | Nadgryzieni | Once Bitten | |
13.10.2006 | 06.07.2013 | 074 | Koszmar na wakacje | Bummer Vacation |
17.11.2006 | 27.07.2013 | Perukoszok | Wigstruck | |
06.10.2006 | 03.08.2013 | 075 | Skalmarstyczny rejs | Squidtastic Voyage |
25.11.2006 | 06.07.2013 | To nie babka | That’s No Lady | |
15.01.2007 | 11.09.2014 | 076 | Coś | The Thing |
04.08.2015 | Hokus-pokus | Hocus Pocus | ||
19.02.2007 | 05.09.2015 | 077 | Łzy kierowcy | Driven to Tears |
22.09.2014 | Durne rządy | Rule of Dumb | ||
31.03.2007 | 10.02.2017 | 078 | Dzikość w sercu | Born to be Wild |
30.09.2014 | Najlepsi nie-przyjaciele | Best Frenemies | ||
19.02.2007 | 21.09.2016 | 079 | Różowy rabuś | The Pink Purloiner |
24.07.2007 | 03.10.2014 | Miniskalmar | Squid Wood | |
10.11.2006 | 22.09.2016 | 080 | Dzień najlepszy w świecie | Best Day Ever |
19.02.2007 | 28.12.2015 | Gumowy upominek | The Gift of Gum | |
SERIA PIĄTA | ||||
13.04.2007 | 28.05.2009 | 081 | Przyjaciel czy wróg | Friend or Foe |
30.07.2007 | 11.06.2009 | 082 | Pierwszy kucharz | The Original Fry Cook |
Nocna lampka | Night Light | |||
19.02.2007 | 25.06.2009 | 083 | Pobudka, wstać | Rise and Shine |
To czekaj | Waiting | |||
29.09.2007 | Nasz przyjaciel grzyb | Fungus Among Us | ||
23.07.2007 | 09.07.2009 | 084 | Sponge Bond | Spy Buddies |
Prowadź z rozwagą | Boat Smarts | |||
Dobry, stary jakmutam | Good Ol’ Whatshisname | |||
25.07.2007 | 23.07.2009 | 085 | Zmiana lokum | New Digs |
Z duchem czasu | Krabs a la Mode | |||
27.07.2007 | 06.08.2009 | 086 | Kolejkotchórze | Roller Cowards |
Wszędzie dobrze, ale w Kuble najlepiej | Bucket Sweet Bucket | |||
26.07.2007 | 11.03.2014 | 087 | Serce nie sługa | To Love a Patty |
Świeży oddech Skalmara | Breath of Fresh Squidward | |||
31.07.2007 | 27.08.2009 | 088 | Język pieniędzy | Money Talks |
SpongeBob kontra Maszyna do burgerów | SpongeBob vs. The Patty Gadget | |||
Skalmarotaniec | Slimy Dancing | |||
24.07.2007 | 10.09.2009 | 089 | Pod tłustą gąbką | The Krusty Sponge |
19.02.2007 | Piosenka Patryka | Sing a Song of Patrick | ||
01.08.2007 | 14.03.2014 | 090 | Pchła pod kopułą | A Flea in her Dome |
Pączek wstydu | The Donut of Shame | |||
Czysty talerz | The Krusty Plate | |||
19.07.2009 | 01.10.2009 | 091 | Gaz a gu gu | Goo Goo Gas |
29.09.2007 | Programy wymiany kucharzy | Le Big Switch | ||
12.11.2007 | 05.11.2009 | 092A | Atlantyda Kanciastyda | Atlantis SquarePantis |
15.10.2009 | 092B | |||
02.08.2007 | 19.07.2014 | 093 | Dzień zdjęć | Picture Day |
26.07.2014 | Niewypłacalny | Pat No Pay | ||
23.12.2014 | BlackJack | BlackJack | ||
03.08.2007 | 29.10.2009 | 094 | Limo | Blackened Sponge |
Syrenamen kontra SpongeBob | MermaidMan vs. SpongeBob | |||
23.11.2007 | 26.11.2009 | 095 | Obóz letni w pace | The Inmates of Summer |
Przeżyć wiewiórkę | To Save a Squirrel | |||
11.04.2008 | 03.12.2009 | 096 | Spojrzenia chłód i dziki zachód | Pest of The West |
23.11.2007 | 10.12.2009 | 097 | 20,000 podmorskich burgerów | 20,000 Patties Under the Sea |
Bitwa pod Bikini Dolnym | The Battle of Bikini Bottom | |||
13.10.2008 | 10.07.2009 | 098 | Gdzie się podział SpongeBob? (Jaki Bob? Jakie Porty?) | Whatever Happened to SpongeBob? (Who Bob? What Pants?) |
23.11.2007 | 17.12.2009 | 099 | Skalmar o dwóch twarzach | The Two Faces of Squidward |
SpongeHenge | SpongeHenge | |||
23.11.2007 | 31.12.2009 | 100 | Zakazane w całym mieście | Banned in Bikini Bottom |
Stanley Kanciastoporty | Stanley S. SquarePants | |||
SERIA SZÓSTA | ||||
06.06.2008 | 14.01.2010 | 101 | W ładnym domku | House Fancy |
03.03.2008 | W trasie | Krabby Road | ||
07.03.2008 | 28.01.2010 | 102 | Groszowa sprawa | Penny Foolish |
29.03.2008 | Nowicjusz za sterami | Nautical Novice | ||
29.03.2008 | 03.10.2012 | 103 | Kanciastoportus | Spongicus |
06.03.2008 | Symfonia terapeutyczna | Suction Cup Symphony | ||
04.03.2008 | 04.10.2012 | 104 | Nienormalny | Not Normal |
05.03.2008 | Sam | Gone | ||
02.06.2008 | 04.10.2012 | 105 | Drzazga | The Splinter |
16.02.2009 | Żart z gwizdkiem | Slide Whistle Stooges | ||
04.06.2008 | 05.10.2012 | 106 | Życie dniem | A Life in the Day |
05.06.2008 | Wybielony słońcem | Sun Bleached | ||
03.06.2008 | 05.10.2012 | 107 | Skalmar olbrzym | Giant Squidward |
04.08.2008 | Prosto w nos | No Nose Knows | ||
05.08.2008 | 08.10.2012 | 108 | Krabi przekręt | Patty Caper |
06.08.2008 | Stały klient | Plankton’s Regular | ||
07.08.2008 | 08.10.2012 | 109 | Kumple z kursu | Boating Buddies |
08.08.2008 | Kronika Kraba | The Krabby Kronicle | ||
28.11.2008 | 09.10.2012 | 110 | Piżamowa impreza | The Slumber Party |
Pielęgnacja | Grooming Gary | |||
17.04.2009 | 19.04.2009 | 111 | SpongeBob i Wielka Fala (SpongeBob Kanciastoporty i ta Wielka Fala) | SpongeBob SquarePants vs. The Big One (SpongeBob SquarePants and the Big Wave) |
28.11.2008 | 10.10.2012 | 112 | Dziurawe kieszenie | Porous Pockets |
20.03.2009 | Chłopaki z chóru | Choir Boys | ||
28.11.2008 | 10.10.2012 | 113 | Burgerożercy | The Krusty Krushers |
Karta | The Card | |||
28.11.2008 | 11.12.2012 | 114 | Kochani wikingowie | Dear Vikings |
Wagary | Ditchin' | |||
18.02.2009 | 12.12.2012 | 115 | Dziadzio pirat | Grandpappy the Pirate |
17.02.2009 | Loża głowonogów | Cephalopod Lodge | ||
04.06.2009 | 27.11.2010 | 116 | Skalmar w gościach | Squid's Visit |
17.07.2009 | Kanciastoportym być albo nie być | To SquarePants or Not to SquarePants | ||
16.02.2009 | 13.12.2012 | 117 | Szafelbord | Shuffleboarding |
19.02.2009 | Profesor Skalmar | Professor Squidward | ||
18.03.2009 | 13.05.2010 | 118 | Słodki ciężar | Pets or Pests |
19.03.2009 | Przeciążony system | Komputer Overload | ||
05.06.2009 | 27.05.2010 | 119 | Naiwnoporty | Gullible Pants |
19.07.2009 | Zobowiązania | Overbooked | ||
19.07.2009 | 10.06.2010 | 120 | Nie dla Patryka czapka | No Hat for Pat |
17.03.2009 | Zabawkowy strach | Toy Store of Doom | ||
16.03.2009 | 06.01.2011 | 121 | Wojna na zamki z piasku | Sand Castles in the Sand |
01.06.2009 | Skorupkowy szok | Shell Shocked | ||
19.07.2009 | 27.11.2010 | 122 | Kubeł Pomyj Ekstra | Chum Bucket Supreme |
03.06.2009 | Jubileusz jednokomórkowca | Single Cell Anniversary | ||
06.11.2009 | 14.11.2009 | 123 | Schłodzony jubileusz | Stuck in the Freezer (Truth or Square?) |
124 | ||||
02.06.2009 | 27.11.2010 | 125 | Ananasowy zew | Pineapple Fever |
18.07.2009 | Jaskinia Pomyj | Chum Caverns | ||
05.07.2010 | 09.01.2011 | 126 | Starcie z Trytonem | Clash of Triton |
FILM DOKUMENTALNY | ||||
17.07.2009 | 23.08.2009 | S2 | Kanciaste Korzenie: Historia SpongeBoba Kanciastoportego | Square Roots: The Story of SpongeBob SquarePants |
SERIA SIÓDMA | ||||
19.07.2009 | 10.02.2011 | 127 | Audycja Obłynosa | Tentacle Vision |
Kocham tańczyć | I ♥ Dancing | |||
19.07.2009 | 13.01.2011 | 128 | Trudy dorastania | Growth Spout |
Wyżymaczkowy kłopot | Stuck in the Wringer | |||
19.07.2009 | 13.01.2011 | 129 | Sandy od kuchni | Someone's in the Kitchen with Sandy |
Szpieg wewnętrzny | The Inside Job | |||
27.11.2009 | 02.04.2011 | 130 | Tłuste żarty | Greasy Bufoons |
Top Gąbka | Model Sponge | |||
02.01.2010 | 22.07.2011 | 131 | Sprzątanie w Bikini Dolnym | Keep Bikini Bottom Beautiful |
Kumpel dla Gacusia | A Pal for Gary | |||
11.09.2010 | 25.07.2011 | 132 | Twoje, moje i moje | Yours, Mine, and Mine |
Oszczędny Krab | Kracked Krabs | |||
24.10.2009 | 26.07.2011 | 133 | Klątwa | Curse of Bikini Bottom |
24.03.2010 | Skalmar w Klarnetolandzie | Squidward in Clarinetland | ||
22.04.2010 | 22.04.2010 | 134 | Ostatnia bitwa SpongeBoba | SpongeBob's Last Stand |
15.02.2010 | 19.06.2011 | 135 | Podróż w czasie | Back to the Past |
Liga łotrów | The Bad Guy Club for Villains | |||
22.03.2010 | 11.02.2011 | 136 | Dzień bez łez | A Day Without Tears |
23.03.2010 | Praca sezonowa | Summer Job | ||
25.03.2010 | 17.02.2011 | 137 | Posiłek drobnodaniowy | One Coarse Meal |
06.02.2010 | Zakochany Gacuś | Gary in Love | ||
26.03.2010 | 24.02.2011 | 138 | Teatr to jest to | The Play's the Thing |
06.02.2010 | Rodeo oszołom | Rodeo Daze | ||
06.07.2010 | 03.03.2011 | 139 | Tajny przepis na babcię | Gramma's Secret Recipe |
07.07.2010 | Ślimaczy grosz | The Cent of Money | ||
28.01.2011 | 19.03.2011 | 140 | Potwór w Bikini Dolnym | The Monster Who Came To Bikini Bottom |
Witamy w Trójkącie Dolnym | Welcome To The Bikini Bottom Triangle | |||
11.06.2011 | 08.01.2012 | 141 | Przekleństwo klątwy | The Curse Of The Hex |
28.01.2011 | Wielki kanał | The Main Drain | ||
29.01.2011 | 12.01.2012 | 142 | Pieczarnicy | Trenchbilies |
28.01.2011 | Przebudzenie | Sponge-Cano! | ||
11.11.2010 | 10.03.2011 | 143 | Wielka burgerowa heca | The Great Patty Caper |
08.07.2010 | 18.06.2011 | 144 | Bezdenne zatapianie | That Sinking Felling |
09.07.2010 | Rozgwiazda karate | Karate Star | ||
18.09.2010 | 19.11.2011 | 145 | W pułapce czasu | Buried in Time |
19.06.2010 | Sen o marzeniach | Enchanted Tiki Dreams | ||
27.11.2010 | 19.11.2011 | 146 | Szorstka strona | The Abrasive Side |
Uchorobal | Earworm | |||
09.08.2010 | 24.12.2011 | 147 | Mistrz w jakiego chowanego? | Hide and Then What Happens? |
18.09.2010 | W klubie Muszlo Myja | Shellback Shenanigans | ||
02.10.2010 | 19.11.2011 | 148 | Arcydzieło | The Masterpiece |
Atak trąbików | Whelk Attach | |||
09.08.2010 | 25.11.2011 | 149 | Nie znasz go | You Don't Know Sponge |
12.02.2011 | Tunel rękości | Tunnel of Glove | ||
09.10.2010 | 26.11.2011 | 150 | Krabo-dogi | Krusty Dogs |
Wrak Mauna Loa | The Wreck of the Mauna Loa | |||
15.01.2011 | 27.11.2011 | 151 | Nowy w mieście | New Fish in Town |
12.02.2011 | Skalmar w amorach | Love That Squid | ||
15.01.2011 | 20.11.2011 | 152 | Siostra Sam | Big Sister Sam |
26.02.2011 | Chemia doskonała | Perfect Chemistry | ||
SERIA ÓSMA | ||||
18.07.2011 | 16.04.2012 | 153 | Wypadki chodzą po rybach | Accident Will Happen |
25.06.2011 | Ość niezgody | The Other Patty | ||
19.07.2011 | 17.04.2012 | 154 | Drive Thru | Drive Thru |
18.06.2011 | Pewniaczek | The Hot Shot | ||
26.03.2011 | 16.04.2012 | 155 | Przyjacielska partyjka | A Friendly Game |
02.04.2011 | Sentymenty | Sentimental Sponge | ||
15.07.2011 | 14.01.2012 | 156 | Mrożonki | Frozen Face-Off |
04.06.2011 | 17.04.2012 | 157 | Szkoła dorosłości | Squidward's School for Grown Ups |
26.03.2011 | Egzamin ustny | Oral Report | ||
20.07.2011 | 18.04.2012 | 158 | Skalmar słodko-kwaśny | Sweet and Sour Squid |
21.07.2011 | Zezowata sztuka | The Googly Artiste | ||
11.11.2011 | 14.07.2012 | 159 | Wielka eskapada | A SquarePants Family Vacation |
08.11.2011 | 14.07.2012 | 160 | Zostacje Patryka | Patrick's Staycation |
07.11.2011 | Pasażer na gapę | Walking the Plankton | ||
10.11.2011 | 26.02.2013[h] | 161 | Lot na księżyc | Mooncation |
09.11.2011 | Wakacje z Krabem | Mr. Krabs Takes a Vacation | ||
21.10.2011 | 27.10.2012 | 162 | Trefne upiory | Ghoul Fools |
23.09.2011 | 19.04.2012 | 163 | Syrenaman: Początek | MermaidMan Begins |
Łaskawym okiem | Plankton's Good Eye | |||
16.09.2011 | 20.04.2012 | 164 | Kłopoty z cerą | Barnacle Face |
Opiekun do ślimaka | Pet Sitter Pat | |||
30.09.2011 | 19.11.2012 | 165 | Pilnowanie domu | House Sittin' for Sandy |
Smoothe Jazz w Skalisku Dolnym | Smoothe Jazz at Bikini Bottom | |||
25.11.2011 | 20.11.2012 | 166 | Ostre bańki | Bubble Trouble |
Droga SpongeBoba | The Way of the Sponge | |||
25.11.2011 | 21.11.2012 | 167 | Jak Kraboburger pożarł Bikini Dolne | The Krabby Patty That Ate Bikini Bottom |
Powrót Kumpla Bańki | Bubble Buddy Returns | |||
02.04.2012 | 22.11.2012 | 168 | Nakaz sądowy | Restraining SpongeBob |
05.04.2012 | Fiasko! | Fiasco! | ||
31.03.2012 | 13.05.2013 | 169 | Przyjemne wspomnienie | Are You Happy Now? |
14.05.2013 | Przybysz z Planety Meduz | Planet of the Jellyfish | ||
06.04.2012 | 14.05.2013 | 170 | Próbki gratis | Free Samples |
04.04.2012 | 15.05.2013 | Gruzowisko | Home Sweet Rubble | |
13.04.2012 | 15.05.2013 | 171 | Karen, wersja 2.0 | Karen 2.0 |
09.04.2012 | 16.05.2013 | Bezsenność w morzu | InSPONGEiac | |
21.07.2012 | 06.10.2013 | 172 | Miny | Face Freeze! |
03.04.2012 | Żegnaj Świecie Rękawic | Glove World R.I.P. | ||
11.04.2012 | 13.10.2013 | 173 | Skal-zaraza | Squiditis |
21.07.2012 | Auto-rodeo demolka | Demolittion Doofus | ||
10.04.2012 | 20.10.2013 | 174 | Przysmak | Treats! |
12.04.2012 | Na miejscu, czy na wynos? | For Here or to Go? | ||
06.12.2012[i] | 08.12.2012 | 175[j] | Gwiazdkowa misja SpongeBoba | It's a SpongeBob Christmas! |
14.10.2012 | 04.10.2014 | 176 | Pakt Super Aqua-Złoczyńców | Super Evil Aquatic Villain Team Up Is Go! |
21.10.2012 | Frykasini z pomyj | Chum Fricassee | ||
03.09.2012 | 04.10.2014 | 177 | Kampania krabowa | The Good Krabby Name |
21.10.2012 | Rusz się albo zgiń | Move It or Lose It | ||
08.10.2012 | 09.03.2013 | 178 | Czołem, Bikini Dolne | Hello Bikini Bottom! |
SERIA DZIEWIĄTA | ||||
21.07.2012 | 16.08.2014 | 179 | Sploty ekstremalne | Extreme Spots |
Rekord wiewiórki | Squirrel Record | |||
27.10.2012 | 23.02.2015 | 180 | Patryk-Man | Patrick-Man |
14.10.2012 | 24.02.2015 | Nowa zabawka Gacusia | Gary's New Toy | |
07.09.2012 | 25.02.2015 | 181 | Prawo mieszania koktajli | License to Milkshake |
03.09.2012 | 26.02.2015 | Skal-dzidziuś | Squid Baby | |
02.03.2013 | 27.10.2013 | 182 | Mała, żółta książeczka | Little Yellow Book |
17.11.2012 | Zderzak w zderzak | Bumper to Bumper | ||
27.10.2012 | 27.02.2015 | 183 | Fuj, jeżowiec | Eek, an Urchin! |
01.01.2013 | 02.03.2015 | Skalobrona | Squid Defense | |
16.03.2013 | 29.03.2015 | 184 | Ucieczka z paki | Jailbreak! |
09.03.2013 | Podstępna szpachelka | Evil Spatula | ||
17.02.2014 | 18.04.2015 | 185 | Przybyło z Błotnistej Laguny | It Came from Goo Lagoon |
25.05.2013 | 03.03.2015 | 186 | Skrytka krabowa | Safe Deposit Krabs |
19.01.2013 | 04.03.2015 | Zwierzątko Planktona | Plankton's Pet | |
14.10.2013 | 31.10.2014 | 187 | Zamknij oczy | Don't Look Now |
Seans śmeans | Séance Shméance | |||
29.03.2014 | 05.03.2015 | 188 | Kenny Kiciuś | Kenny the Cat |
29.03.2015 | 06.03.2015 | Krab-Yeti | Yeti Krabs | |
11.11.2013 | 15.03.2014 | 189 | SpongeBob, zwalniam cię! | SpongeBob, You're Fired! |
16.07.2015 | 16.11.2015 | 190 | Zabłąkany w Bikini Dolnym | Lost in Bikini Bottom |
05.09.2015 | Instruktor | Tutor Sauce | ||
07.09.2015 | 18.11.2015 | 191 | Skalmar plus jeden | Squid Plus One |
17.11.2015 | Project Special Treatment | The Executive Treatment | ||
25.09.2015 | 20.11.2015 | 192 | Firmowy piknik | Company Picnic |
18.09.2015 | 19.11.2015 | Morska opowieść | Pull Up a Barrel | |
16.10.2015 | 13.03.2016 | 193 | Schronisko | Sanctuary! |
02.10.2015 | 25.04.2016 | Co gryzie Patryka? | What's Eating, Patrick? | |
11.11.2015 | 24.06.2016 | 194 | Patryk - planszówka | Patrick! The Game |
30.04.2016 | Kanały Dolne | The Sewers of Bikini Bottom | ||
15.02.2016 | 26.04.2016 | 195 | SpongeBob Długoporty | SpongeBob LongPants |
27.04.2016 | Siłka u Larry'ego | Larry's Gym | ||
02.05.2016 | 27.04.2016 | 196 | Badania naukowe | The Fishbowl |
03.05.2016 | 29.04.2016 | Żona forsa | Married to Money | |
12.03.2016 | 27.11.2016 | 197 | Pracująca dziewczyna | Mall Girl Pearl |
Kciuki w dół | Two Thumbs Down | |||
04.05.2016 | 24.11.2016 | 198 | Rekiny kontra ssawki | Sharks vs. Pods |
05.05.2016 | 25.11.2016 | SeroBob Kopioporty | CopyBob DittoPants | |
06.05.2016 | 28.11.2016 | 199 | Sprzedano! | Sold! |
11.07.2016 | Ciastko z wróżbą | Lame and Fortune | ||
20.02.2017 | 30.04.2017 | 200 | Pożegnanie z kraboburgerem? | Goodbye, Krabby Patty? |
12.07.2016 | 29.11.2016 | 201 | Klęska urodzaju | Sandy's Nutmare |
01.10.2016 | Tablica ogłoszeń | Bulletin Board | ||
13.07.2016 | 30.11.2016 | 202 | Gastro rozbitkowie | Food con Castaways |
22.10.2016 | Ślimacza poczta | Snail Mail | ||
14.07.2016 | 05.12.2016 | 203 | Napad na ananasa | Pineapple Invasion |
15.07.2016 | 06.12.2016 | Sos głupolowy | Salsa Imbecilicus | |
08.10.2016 | 07.12.2016 | 204 | Bunt Pod Tłustym Krabem | Mutiny on the Krusty Krab |
03.12.2016 | 08.12.2016 | Mleczny ząb | The Whole Tooth | |
FILM PEŁNOMETRAŻOWY | ||||
06.02.2015 | 20.02.2015 | F2 | SpongeBob: Na suchym lądzie | The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water |
SERIA DZIESIĄTA | ||||
15.10.2016 | 28.04.2017 | 205 | Wirozum | Whirlybrains |
29.10.2016 | Syrenoporty | MermaidPants | ||
03.06.2017 | 30.04.2017 | 206 | Tajny agent nieruchomości | Unreal Estate |
Na dyżurze | Code Yellow | |||
25.02.2017 | 30.04.2017 | 207 | Szaleństwo naśladowania | Mimic Madness |
Paso-życie | House Worming | |||
04.03.2017 | 30.04.2017 | 208 | Śpiący królewicz | Snooze You Lose |
Krabokatering | Krusty Katering | |||
11.03.2017 | 30.04.2017 | 209 | SpongeBob knajpa | SpongeBob's Place |
Plankton aktualizacja | Plankton Gets the Boot | |||
18.03.2017 | 30.04.2017 | 210 | Ubezpieczenie na życie | Life Insurance |
Bańkojazda | Burst Your Bubble | |||
25.03.2017 | 11.08.2017 (Nick HD) | 211 | Plankton Retires | |
Trident Trouble | ||||
2017 | 18.08.2017 (Nick HD) | 212 | The Incredible Shrinking SpongeBob | |
16.07.2017 | Sportz? | |||
10.06.2017 | 14.08.2017 (Nickelodeon) 25.08.2017 (Nick HD) |
213 | The Getaway | |
Lost and Found | ||||
17.06.2017 | 01.09.2017 (Nick HD) | 214 | Patrick's Coupon | |
Out of the Picture | ||||
21.09.2017 | 215 | Feral Friends | ||
Don't Wake Patrick | ||||
SERIA JEDENASTA | ||||
216 | Cave Dwelling Sponge | |||
The Clam Whisperer | ||||
24.06.2017 | 217 | Spot Returns | ||
The Check-Up | ||||
16.07.2017 | 218 | Spin the Bottle | ||
There’s a Sponge in my Soup | ||||
219 | Larry the Floor Manager | |||
Man Ray Returns | ||||
październik 2017 | 220 | The Legend of Boo-Kini Bottom | ||
221 | No Pictures, Please | |||
Stuck on the Roof | ||||
222 | Krabby Patty Creature Feature | |||
Teacher’s Pest | ||||
223 | Sanitation Insanity | |||
Bunny Hunt | ||||
listopad 2017 | 224 | Squid Noir | ||
' | ||||
This article uses material from the Wikipedia article "SpongeBob Kanciastoporty", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, toon, cartoon