powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Renault Twizy (6289 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Renault Twizy – model miejskiego, dwuosobowego auta elektrycznego produkowany przez koncern Renault od 2012 roku. Wymiarami i ceną przypomina popularne w miastach zachodnioeuropejskich skutery trzykołowe. Model Twizy 80 rozwija prędkość maksymalną 80 km/h, natomiast model Twizy 45 prędkość 50 km/h (we Francji dostępny bez prawa jazdy). Katalogowy zasięg wynosi 100 km, jednak sam producent podaje spodziewany zasięg 80 km.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Renault Twizy

Renault Twizy

Renault Twizy

Renault Twizy
Producent Renault
Zaprezentowany 2012
Okres produkcji od 2012
Miejsce produkcji  Hiszpania, Valladolid
Dane techniczne
Segment A
Silniki elektryczny
Skrzynia biegów 1-biegowa automatyczna
Długość 2338 mm
Szerokość 1237 mm
Wysokość 1454 mm
Masa własna 473 kg
Test Euro NCAP
Dane dodatkowe
Konkurencja SAM RE-Volt, Triggo

Renault Twizy – model miejskiego, dwuosobowego auta elektrycznego produkowany przez koncern Renault od 2012 roku. Wymiarami i ceną przypomina popularne w miastach zachodnioeuropejskich skutery trzykołowe. Model Twizy 80 rozwija prędkość maksymalną 80 km/h, natomiast model Twizy 45 prędkość 50 km/h (we Francji dostępny bez prawa jazdy). Katalogowy zasięg wynosi 100 km, jednak sam producent podaje spodziewany zasięg 80 km.



This article uses material from the Wikipedia article "Renault Twizy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus