Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Ten artykuł dotyczy gry komputerowej. Zobacz też: książka Metro 2033. |
| ||
Producent | 4A Games[1] | |
Wydawca | THQ[1] | |
Dystrybutor | PL: CD Projekt[1] | |
Seria gier | Metro 2033 | |
Projektant | Wiaczesław Arystow[potrzebny przypis] | |
Kompozytor | Aleksiej Omielczuk[potrzebny przypis] | |
Silnik | 4A Engine | |
Data wydania | Am.Płn.: 16 marca 2010[1] EU: 19 marca 2010[1] | |
Gatunek | survival horror, strzelanka pierwszoosobowa | |
Tryby gry | gra jednoosobowa | |
Kategorie wiekowe | ESRB: M ACB: MA15+ PEGI: 16 USK: 18 | |
Wymagania sprzętowe | ||
Platforma | Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Linux, macOS, SteamOS | |
Nośniki | DVD, dystrybucja cyfrowa, Blu-ray | |
Wymagania |
minimalne: procesor Dual Core (dowolny Core 2 Duo lub lepszy), karta grafiki: zgodna z DirectX 9.0 i Shader Model 3 (GeForce 8800, GeForce GT220 lub lepsza), pamięć RAM: 1 GB | |
Kontrolery | mysz, klawiatura, gamepad | |
Kontynuacja | Metro: Last Light (2013) |
Metro 2033 – strzelanka pierwszoosobowa z elementami survival horroru wyprodukowana przez ukraińskie studio 4A Games i wydana 16 marca 2010 przez THQ na platformy Microsoft Windows i Xbox 360[1]. Wersja na PlayStation 3 była planowana, lecz została anulowana[2]. Opiera się na powieści postapokaliptycznej o tym samym tytule, której autorem jest rosyjski pisarz Dmitrij Głuchowski. Podczas pierwszej zapowiedzi w roku 2006 użyto podtytułu The Last Refuge, który w późniejszym czasie został usunięty przez wydawcę gry. Wraz z pojawieniem się zapowiedzi, ujawniono również pierwszy zwiastun[3]. 3 sierpnia 2010 roku został wydany dodatek DLC o nazwie Ranger Pack dodający nowe rodzaje broni, osiągnięcia i poziomy trudności. W maju 2013 roku wydana została jej kontynuacja o nazwie Metro: Last Light.
Jej odświeżona wersja ukazała się 29 sierpnia 2014 w zbiorczym wydaniu pudełkowym Metro Redux zawierającym gry Metro 2033 i Metro: Last Light oraz jako oddzielny produkt w dystrybucji cyfrowej. Produkcja została przeniesiona na silnik gry Metro: Last Light, zastosowano w niej nowe oświetlenie, dodano nowe elementy rozgrywki znane z Last Light, a poziomy zostały rozbudowane. Edycja ta ukazała się na platformach: PlayStation 4, Windows, Xbox One (5 września 2014 z powodu polskiej premiery konsoli), Linux, macOS i SteamOS[4].
Gra osadzona jest w 2033 roku, po dokonaniu się prawie całkowitej zagłady ludzkości w wyniku konfliktu nuklearnego. Około czterdziestotysięczna grupa osób schroniła się przed nią w moskiewskim metrze. Gra prowadzona jest z perspektywy Artema, młodego człowieka, urodzonego jeszcze na powierzchni. W metrze tworzy się specyficzna cywilizacja, borykająca się zarówno z nieprzyjaznym otoczeniem, konfliktami, jak i mutantami i innymi anomaliami, związanymi z konfliktem. Artem ma na celu ostrzeżenie społeczności metra przed niebezpieczeństwem ze strony nowego rodzaju mutantów, a żeby to zrobić, musi przejść przez wiele stacji, opanowanych przez różne frakcje i pełne niebezpiecznych stworzeń korytarze, ale też i wyjść na powierzchnię, pozbawioną już obecności ludzi, ale wcale nie będącą przez to bezpieczną.
Firma 4A Games została założona rok przed premierą gry S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla przez część byłych pracowników GSC Game World, w tym Olesa Szyszkowtsowa i Aleksandra Maksimczuka – programistów pracujących nad produkcją silnika X-Ray Engine[5]. Natomiast gra korzysta z autorskiego silnika 4A Engine, który jest adaptacją i ulepszoną wersją ówczesnego X-Ray Engine[6]. 4A Engine w porównaniu do niego wspiera technologię PhysX firmy NVIDIA Corporation[7].
Odbiór gry | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "Metro 2033 (gra komputerowa)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank