powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Kula do kręgli (4722 views - Sports List)

Kula do kręgli – kula o średnicy 160 mm i masie 2800—2900 g, lub średnicy 165 mm i masie 3050—3150 g albo też średnicy 218 mm, 7250 g. Kule do kręgli wykonywane są najczęściej z tworzyw sztucznych.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Kula do kręgli

Kula do kręgli

Kula do kręgli

Kula do kręgli – kula o średnicy 160 mm i masie 2800—2900 g, lub średnicy 165 mm i masie 3050—3150 g albo też średnicy 218 mm, 7250 g. Kule do kręgli wykonywane są najczęściej z tworzyw sztucznych.

Zobacz też



This article uses material from the Wikipedia article "Kula do kręgli", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia