powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Tory drewniane (11035 views - Game & Play & Gamification)

Tory drewniane – system specjalnie wyciętych listewek drewnianych o grubości 1 cm z frezowanymi rowkami, po których mogą toczyć się koła pociągów – zabawek. Tory – o różnej długości i kształtach – można łączyć ze sobą za pomocą specjalnych łączników. Kluczowy element zabawki dla małych dzieci, nawiązujący do zabawy pociągami.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Tory drewniane

Tory drewniane

Tory drewniane

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Christian Lindecke).

Tory drewniane – system specjalnie wyciętych listewek drewnianych o grubości 1 cm z frezowanymi rowkami, po których mogą toczyć się koła pociągówzabawek. Tory – o różnej długości i kształtach – można łączyć ze sobą za pomocą specjalnych łączników. Kluczowy element zabawki dla małych dzieci, nawiązujący do zabawy pociągami.

Historia

Pierwszą osobą, która wpadła na pomysł drewnianych pociągów jeżdżących po drewnianych torach był Marshal H. Larrabee II[1], założyciel the Skaneateles Handicrafters, która to rozpoczęła produkcję w 1936 roku w Stanach Zjednoczonych. W Europie erę kolejek drewnianych zapoczątkowała szwedzka firma Brio, produkująca takie kolejki od 1957 roku[2]. Do Polski drewniane pociągi trafiły stosunkowo niedawno, wprowadzane na rynek przez: Brio, Bigjigs, Tesco, Ikea. Od 2011 roku, gdy w sklepach pojawiła się duża ilość tanich zestawów popularność takich zabawek zaczęła szybko rosnąć. Na rynku pojawiło się dużo nowych producentów i dystrybutorów.

Kompatybilność

Najistotniejszą cechą wszystkich torów drewnianych jest ich pełna kompatybilność. Tory produkowane przez każdą z firm pasują do siebie. Daje to użytkownikom dużą swobodę w wyborze zabawek, gdyż w każdej chwili można zmienić dostawcę.

Porównanie torów dostępnych w Polsce

Oryginalny tor Brio: Tylko oryginalne tory posiadają mało widoczne wytłoczenie nazwy "Brio" na koronie toru

Drewniany Tomek i przyjaciele: Wzorowane na popularnej bajce Tomek i przyjaciele. Uwaga! Tomek i przyjaciele występuje w wersji z torami plastikowymi oraz w wersji drewnianej – obie wersje nie są kompatybilne. Tory Tomek i przyjaciele są dwustronne z drogą na spodniej stronie.

Tor firmy Bigjigs: Wybrane tory stemplowane są firmową pieczątką na spodniej stronie. Firma Bigjigs korzystając z rosnącej popularności zabawek drewnianych wprowadziła na rynek drewnianą wersję dróg

Tor Ikea: Plastikowe łączniki można dowolnie wyjmować, dzięki temu do tworzenia skomplikowanych makiet nie potrzeba stosowania dodatkowych specjalnych łączników. Firma produkuje tory tylko w ograniczonej ilości kształtów

Tor typu Tesco: Kulkowe łączniki wykorzystywane są przez wszystkich producentów w bardziej skomplikowanych kształtach torów. Tory produkowane są w Chinach

Tory polskie i chińskie:

Zobacz też


As (karta)Arcade cabinetAutomat do gryTryktrakBalance bicycleBasket-hilted swordGoniec (szachy)Card countingGra karcianaKaruzelaKasynoOsadnicy z CatanuCzwórkiDartKość do gryDomek dla lalekDominoEdge sortingFidget spinnerFlying Scotsman (train)FortniteGraGame boyKontroler gierSilnik gryGamepadGameplay of PokémonGamerGaming houseGaming keypadGear trainGoogle CardboardHalo 3: ODSTJob SimulatorDżojstikKról (szachy)Skoczek (szachy)Lego DuploLudzik LegoLightning McQueenList of magical weaponsList of wooden toysMagic: The GatheringMMORPGMatrioszkaMechanical toyMini 4WDMonopolyMonopoly video gamesOrigamiOriginal video animationPion (szachy)FlipperPlac zabawPokémonPokerPortal (gra komputerowa)PuzzleHetman (szachy)SzaradaKoń na biegunachWieża (szachy)Kostka RubikaJednoręki bandytaSnookerSoma cubeSpinning coneSuper MarioTangramMiś (zabawka)TetrisWieże HanoiZabawkaKlockiToy trainPociągStacja kolejowaTrain wheelKonsola gier wideoDrewno (technika)SnycerstwoObróbka drewnaWorld of WarcraftYukikaze (anime)Modelarstwo kolejowePlayerUnknown’s BattlegroundsBattle royale (gry komputerowe)Komputerowa gra wieloosobowaList of most-played video games by player countPlayer versus playerStrzelankaMetro 2033 (gra komputerowa)Perspektywa pierwszej osobyKomputerowa gra akcjiStrzelanka pierwszoosobowaSurvival horrorMetro 2033 (książka)Fantastyka postapokaliptycznaBalloonBalon (dekoracja)Virtual worldSymulacja komputerowaAwatar (rzeczywistość wirtualna)Postać graczaSquishiesStress ballBaoding ballsWarhammer 40,000Gra bitewnaMiniature model (gaming)WargamingTabletop gameBattleMechBattleTechMapa heksagonalnaWater gun

This article uses material from the Wikipedia article "Tory drewniane", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Game & Play & Gamification

3d,model,playground,board games,computer,strategy,thinktank