powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Nocny myśliwiec (5074 views - Transportation - Air Water Earth)

Nocny myśliwiec (nocny samolot myśliwski) to rodzaj samolotu myśliwskiego przystosowany konstrukcyjnie specjalnie do operowania w nocy. Nocne myśliwce służyły głównie do przechwytywania nieprzyjacielskich nocnych bombowców nad własnym terytorium, rzadziej do akcji ofensywnych nad terytorium wroga. Początkowo myśliwce nocne powstawały przez adaptację zwykłych myśliwców lub lekkich bombowców i różniły się od nich jedynie bogatszym wyposażeniem pilotażowym. Klasa ta miała okres największego rozwoju podczas II wojny światowej, kiedy powstały wyspecjalizowane myśliwce nocne, odróżniające się posiadaniem radaru pokładowego. Na skutek cięższego wyposażenia, były to zwykle samoloty dwusilnikowe o załodze wieloosobowej, większe i cięższe od myśliwców operujących w dzień. Po II wojnie klasa ta stopniowo zanikła, wraz z rozwojem zwykłych samolotów myśliwskich, które stały się standardowo zdolne do operowania w nocy.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Nocny myśliwiec

Nocny myśliwiec

Nocny myśliwiec

Nocny myśliwiec (nocny samolot myśliwski) to rodzaj samolotu myśliwskiego przystosowany konstrukcyjnie specjalnie do operowania w nocy. Nocne myśliwce służyły głównie do przechwytywania nieprzyjacielskich nocnych bombowców nad własnym terytorium, rzadziej do akcji ofensywnych nad terytorium wroga.

Początkowo myśliwce nocne powstawały przez adaptację zwykłych myśliwców lub lekkich bombowców i różniły się od nich jedynie bogatszym wyposażeniem pilotażowym. Klasa ta miała okres największego rozwoju podczas II wojny światowej, kiedy powstały wyspecjalizowane myśliwce nocne, odróżniające się posiadaniem radaru pokładowego. Na skutek cięższego wyposażenia, były to zwykle samoloty dwusilnikowe o załodze wieloosobowej, większe i cięższe od myśliwców operujących w dzień. Po II wojnie klasa ta stopniowo zanikła, wraz z rozwojem zwykłych samolotów myśliwskich, które stały się standardowo zdolne do operowania w nocy.

Historia rozwoju

I wojna światowa i okres międzywojenny

W początkach lotnictwa wojskowego, samoloty i inne statki powietrzne operowały jedynie w dzień. Dopiero w początkowym okresie I wojny światowej, z powodu dużych strat sterowców w nalotach dziennych, Niemcy zaczęli prowadzić naloty sterowcami na Anglię w nocy. Wówczas pojawiła się potrzeba wprowadzenia do walki z nimi nocnych samolotów myśliwskich. Pierwsze zestrzelenie statku powietrznego – sterowca w nocy miało miejsce 7/8 czerwca 1915 nad Gandawą, przez brytyjskiego pilota (na samolocie Morane-Saulnier L, niebędącym wyspecjalizowanym myśliwcem nocnym)[1]. Od 1917 Niemcy ponadto rozpoczęli nocne naloty samolotów bombowych na Londyn. Do walki ze sterowcami, Brytyjczycy wprowadzili pierwsze myśliwce przeznaczone do lotów nocnych, przebudowane z jednosilnikowych samolotów zwiadowczych RAF B.E.2c i lekkich bombowców Airco DH.4. Początkowo jedynymi różnicami w stosunku do myśliwców dziennych było instalowanie oświetlenia pozycyjnego i do lądowania, podświetlenia przyrządów celowniczych, i ewentualnie zastosowanie rakiet oświetlających[2].

Nocne myśliwce mogły mieć słabsze osiągi od myśliwców dziennych, gdyż ich przeznaczeniem była walka z wolniejszymi i mniej zwrotnymi bombowcami, a nie myśliwcami przeciwnika. Wykrycie i identyfikacja celu musiała być dokonana jedynie wzrokowo, przy naturalnym świetle Księżyca. Stąd, a także z powodu bardziej utrudnionej nawigacji w nocy, przydatne były załogi wieloosobowe. Jedynie częściowo w wykrywaniu celów mogły pomagać reflektory przeciwlotnicze z ziemi[1].

W okresie międzywojennym klasa myśliwców nocnych nie była rozwijana w braku potrzeb; nie nastąpił też znaczący postęp techniczny w tej dziedzinie, oprócz lepszego przystosowania ogółu samolotów do pilotażu nocnego. Jako myśliwce nocne wykorzystywano głównie przestarzałe typy myśliwców lub lekkich bombowców (np. w Niemczech Arado Ar 68[1], w Polsce w latach 30. bombowce Potez XXV i Breguet 19[3]). Nie dysponowano też wyspecjalizowanymi samolotami tego typu w chwili wybuchu wojny.

II wojna światowa

Znaczący rozwój tej klasy nastąpił dopiero w trakcie II wojny światowej, kiedy to zwłaszcza Niemcy i Brytyjczycy podjęli nocne naloty bombowe na dużą skalę. Początkowo używano do tego celu głównie ciężkich myśliwców, z drobnymi modyfikacjami, jak tłumiki płomieni wylotowych na rurach wydechowych i zazwyczaj czarne malowanie kamuflażowe. Nowością było naprowadzanie samolotu na cel przez operatorów z ziemi, według wskazań naziemnych radarów, a wcześniej nasłuchowników. Przełomem technicznym, w miarę miniaturyzacji urządzeń radarowych, stało się zastosowanie pokładowych stacji radiolokacyjnych na samolotach. Radar pokładowy umożliwiał wykrycie celu w nocy, z ograniczonej odległości, i w miarę precyzyjne naprowadzenie na cel, który jednak w ostatniej fazie ataku wciąż musiał być wykryty wzrokowo i ostrzelany. Z racji dużych rozmiarów i masy aparatury radarowej, instalowano ją początkowo jedynie na ciężkich myśliwcach dwusilnikowych, często rozwiniętych z bombowców (np. Junkers Ju 88). W skład załogi myśliwców nocnych, oprócz pilota, wchodził operator radaru, czasem też strzelec pokładowy. Przy tym, samoloty wyposażone w pokładowe radary były wprowadzone jedynie przez najbardziej rozwinięte technicznie państwa: Wielką Brytanię, Niemcy i USA (na małą skalę w ZSRR i Japonii). Pierwsze brytyjskie samoloty tego typu zostały wprowadzone w 1940 roku – pierwsze zwycięstwo z użyciem radaru odniesiono 21/22 lipca 1940 na brytyjskim samolocie Blenheim Mk IF[4]. Pierwsze zwycięstwo z użyciem radaru niemiecki samolot (eksperymentalny Do 215 B-5) odniósł 10 sierpnia 1941, jednakże seryjne radary lotnicze wprowadzono w Niemczech dopiero na początku 1942 roku[5].

Typowe myśliwce nocne okresu 1941-1945 to samoloty dwusilnikowe z 2-3 osobową załogą, osiągające prędkość 500-600 km/h, z uzbrojeniem składającym się z kilku działek 20 mm lub karabinów maszynowych. Ówczesne radary pokładowe miały zasięg wykrycia celu do kilku lub kilkunastu kilometrów. Anteny radarów mocowane były w nosie kadłuba lub na skrzydłach, początkowo były to wystające anteny lub dipole, pod koniec wojny chowano anteny w dielektrycznych oprofilowanych obudowach. Niemcy i Japonia w części samolotów stosowały działka strzelające pod kątem do góry, służące do atakowania samolotów lecących wyżej (niemiecki system Schräge Musik). Niemcy stosowali też pod koniec wojny aparaturę naprowadzającą na radary brytyjskich bombowców. Niemieckie nocne lotnictwo myśliwskie zestrzeliło podczas wojny co najmniej 5833 brytyjskich bombowców[1].

Okres powojenny

Tuż po II wojnie światowej budowano jeszcze odrzutowe myśliwce nocne (np. Gloster Meteor NF), jednak w miarę rozwoju technicznego samolotów i ich wyposażenia, w latach 50. klasa myśliwców nocnych przestała być wyróżniana, a zastąpiła ją klasa myśliwców przechwytujących wyposażonych w radary, operujących w dzień i w nocy. Samoloty takie określano wówczas jako myśliwce zdolne do operowania we wszystkich warunkach atmosferycznych (ang.: all weather fighter). Ostatecznie potrzeba myśliwców nocnych zanikła wraz z rozpowszechnieniem się stacji radiolokacyjnych w latach 60., które zaczęły stanowić standardowe wyposażenie samolotów myśliwskich oraz z wprowadzeniem kierowanych pocisków rakietowych. Nowo budowane myśliwce z reguły mogły zwalczać cele w dzień i w nocy oraz w każdych warunkach pogodowych.

Przegląd typów

Bardziej znane myśliwce nocne okresu II wojny światowej:

  1. a b c d Marek J. Murawski. Obrona powietrzna III Rzeszy. Cz.3. Działania nocne wrzesień 1939 - czerwiec 1943. AJ-Press: 1999. ​ISBN 83-7237-016-8​. s.3-5
  2. Tomasz Goworek, Samoloty myśliwskie pierwszej wojny światowej, Warszawa: WKiŁ, 1988, s. 166, ISBN 83-206-0689-6, OCLC 69280507.
  3. Krzysztof Cieślak, Wojciech Gawrych, Andrzej Glass, Samoloty myśliwskie września 1939, Warszawa: NOT-Sigma, 1987, ​ISBN 83-85001-11-5​, s. 15
  4. War Machine Nr.37: A fully illustrated guide to Night Fighters of World War II, Orbis Publishing, 1984, s.722
  5. Marek J. Murawski. Obrona powietrzna III Rzeszy. Cz.3. Działania nocne wrzesień 1939 - czerwiec 1943. AJ-Press: 1999. ​ISBN 83-7237-016-8​, s.20-21
  • War Machine Nr.37: A fully illustrated guide to Night Fighters of World War II, Orbis Publishing, 1984

AirbusStatek powietrznyAircraft flight control systemPłatowiecSamolotAirspeedBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787Boeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookBusiness jetCessna O-2 SkymasterCessna Skymasterde Havilland MosquitoEurocopter EC725Eurofighter TyphoonSamolot myśliwskiSamolot myśliwsko-bombowyFlight airspeed recordFokker SpinGeneral Dynamics F-16 Fighting FalconGrumman F6F HellcatHawker FuryHawker HurricaneŚmigłowiecSamolot odrzutowyJet engineLockheed F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IILockheed SR-71 BlackbirdMcDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80McDonnell XF-85 GoblinMilitary helicopterMyśliwiec wielozadaniowyRadio-controlled aircraftSamolot rozpoznawczyPrędkość dźwiękuSamolot ponaddźwiękowyTransonicSamolot dwubelkowyTwinjetBitwa o AnglięI wojna światowaII wojna światowaBoeing F/A-18E/F Super HornetSamolot pokładowyIAI KfirSamolot szturmowyGeneral Electric J79Sprężarka osiowaDopalacz (lotnictwo)Su-27Myśliwiec przewagi powietrznejSupermaneuverabilityGloster MeteorNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsWyścigi lotniczeMesserschmitt Bf 109Nadwozie samonośneAircraft canopyDassault Mirage F1Myśliwiec przechwytującyMcDonnell Douglas T-45 GoshawkMcDonnell Douglas AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Samolot walki radioelektronicznejTaktykaMQ-1 PredatorPrzemysł zbrojeniowyBoeing AH-64 ApacheArmed helicopterAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterStrike fighterAir combat manoeuvringPrzewaga powietrznaUnited States Air Force

This article uses material from the Wikipedia article "Nocny myśliwiec", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht