powered by CADENAS

Social Share

Droid (8266 views - Science Fiction - Fantasy - Cartoon)

Droid – określenie większości bardziej skomplikowanych robotów w fikcyjnym świecie Gwiezdnych wojen, w tym androidów - zazwyczaj wyposażonych w pewien rodzaj sztucznej inteligencji. Istnieje pięć podstawowych kategorii (ang. degrees) droidów: Droidy o przeznaczeniu naukowym lub medycznym, zazwyczaj przeznaczone do inteligentnego współdziałania z ludźmi lub zastępowania ich w zadaniach związanych z zakresem ich specjalizacji. Do takich należał np. robot chirurgiczny 2-1B, który instalował Luke'owi protezę dłoni (Imperium kontratakuje) Droidy do zastosowań inżynieryjnych, technicznych i pokrewnych (naprawa, badania), inaczej astromechaniczne. R2-D2 jest droidem tej klasy. Droidy protokolarne, które zajmują się interakcją z ludźmi, naukami społecznymi, dyplomacją itp. Zazwyczaj humanoidalne lub dostosowane kształtem do rasy, z którą mają współpracować. Przykładem jest C-3PO. Inteligentne automaty bojowe, droidy-ochroniarze, droidy-zabójcy itp. W większości nielegalne, czasami stosowane przez wojsko. Niektóre egzemplarze uzyskały niezależność - np. najsłynniejszy w Galaktyce droid-łowca nagród IG-88, czy droid bojowy Federacji Handlowej. Maszyny przeznaczone głównie do pracy fizycznej - droidy górnicze, ładowarki i podnośniki binarne, maszyny sprzątające, droidy zasilające (Gonk) itp. Wyraz droid został zastrzeżony przez George'a Lucasa i nie może być używany w produktach komercyjnych bez zgody Lucasfilmu. Zgodę taką otrzymali np. twórcy filmu Iniemamocni. == Przypisy ==
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Droid

Droid

Droid
Zobacz też: krój pisma Droid.

Droid – określenie większości bardziej skomplikowanych robotów w fikcyjnym świecie Gwiezdnych wojen, w tym androidów - zazwyczaj wyposażonych w pewien rodzaj sztucznej inteligencji.

Istnieje pięć podstawowych kategorii (ang. degrees) droidów:

  1. Droidy o przeznaczeniu naukowym lub medycznym, zazwyczaj przeznaczone do inteligentnego współdziałania z ludźmi lub zastępowania ich w zadaniach związanych z zakresem ich specjalizacji. Do takich należał np. robot chirurgiczny 2-1B, który instalował Luke'owi protezę dłoni (Imperium kontratakuje)
  2. Droidy do zastosowań inżynieryjnych, technicznych i pokrewnych (naprawa, badania), inaczej astromechaniczne[1]. R2-D2 jest droidem tej klasy.
  3. Droidy protokolarne, które zajmują się interakcją z ludźmi, naukami społecznymi, dyplomacją itp.[2] Zazwyczaj humanoidalne lub dostosowane kształtem do rasy, z którą mają współpracować. Przykładem jest C-3PO.
  4. Inteligentne automaty bojowe[3], droidy-ochroniarze, droidy-zabójcy itp. W większości nielegalne, czasami stosowane przez wojsko. Niektóre egzemplarze uzyskały niezależność - np. najsłynniejszy w Galaktyce droid-łowca nagród IG-88, czy droid bojowy Federacji Handlowej.
  5. Maszyny przeznaczone głównie do pracy fizycznej - droidy górnicze, ładowarki i podnośniki binarne, maszyny sprzątające, droidy zasilające (Gonk) itp.

Wyraz droid został zastrzeżony przez George'a Lucasa i nie może być używany w produktach komercyjnych bez zgody Lucasfilmu. Zgodę taką otrzymali np. twórcy filmu Iniemamocni.

  1. Astromech Droid (ang.). Star Wars Databank. [dostęp 2014-07-24].
  2. Protocol Droid (ang.). Star Wars Databank. [dostęp 2014-07-24].
  3. Battle Droid (ang.). Star Wars Databank. [dostęp 2014-07-24].

Linki zewnętrzne



This article uses material from the Wikipedia article "Droid", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Science Fiction - Fantasy - Cartoon

3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic