powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Jagdpanzer 38(t) (1741 views - Transportation - Air Water Earth)

Jagdpanzer 38(t) (Sd.Kfz 138/2), potocznie znany jako Hetzer – niemieckie działo pancerne z okresu II wojny światowej budowane na podwoziu czołgu PzKpfw 38(t) (czechosłowackiego LT vz. 38).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Jagdpanzer 38(t)

Jagdpanzer 38(t)

Jagdpanzer 38(t) "Hetzer"

Jagdpanzer 38(t)
Dane podstawowe
Państwo  III Rzesza
Typ pojazdu niszczyciel czołgów
Trakcja gąsienicowa
Załoga 4 (dowódca, kierowca, celowniczy, ładowniczy)
Historia
Prototypy 1944
Produkcja 1944-1945
Egzemplarze 2833
Dane techniczne
Silnik 1 silnik gaźnikowy, 6-cylindrowy Praga EPA AC2800 o mocy 160 KM (118 kW) przy 2800 obr./min
Transmisja mechaniczna
Poj. zb. paliwa 320 l
Pancerz grubość: Przód 60 mm boki 20 mm tył 8 mm
Długość 6,25 m
Szerokość 2,63 m
Wysokość 2,17 m
Prześwit 0,41 m
Masa 15 750 kg (bojowa)
Nacisk jedn. 0,75 kg/cm²
Osiągi
Prędkość 42 km/h (na drodze)
15 km/h (w terenie)
Zasięg 178 km (na drodze)
128 km (w terenie)
Pokonywanie przeszkód
Brody (głęb.) 1,10 m
Rowy (szer.) 1,50 m
Ściany (wys.) 0,65 m
Kąt podjazdu 25º
Dane operacyjne
Uzbrojenie
1 armata 7,5cm PaK 39 L/48 kal. 75 mm (zapas amunicji – 41 szt.)
1 karabin MG 34 lub MG 42 kal. 7,92 mm (zapas amunicji – 1200 szt.)
Użytkownicy
Niemcy
Szwajcaria (G-13)
Czechosłowacja (ST-I)

Jagdpanzer 38(t) (Sd.Kfz 138/2), potocznie znany jako Hetzerniemieckie działo pancerne z okresu II wojny światowej budowane na podwoziu czołgu PzKpfw 38(t) (czechosłowackiego LT vz. 38).

Konstrukcja i produkcja

Zdobyczne działo "Chwat" w trakcie powstania warszawskiego

Jagdpanzer 38(t) został opracowany w 1943 w zakładach BMM w Pradze, na zlecenie Heinza Guderiana. Od kwietnia 1944 produkowany seryjnie. We współczesnej literaturze popularnie nazywany jest Hetzer (z niem. "Podżegacz"), aczkolwiek nie była to oficjalna nazwa (miała być przeznaczona dla niewyprodukowanego czołgu E-10). Niemniej, była ona stosowana także podczas II wojny światowej i jest spotykana w części dokumentów[1].

Największymi zaletami pojazdu była szybka i tania produkcja, niska sylwetka oraz silnie pochylone płyty pancerza, co sprzyjało rykoszetowaniu pocisków. Głównym minusem było umieszczenie armaty z prawej strony, gdyż ta była zaprojektowana do ładowania z prawej strony, lecz ładowniczy w pojeździe znajdował się z lewej strony. Sprawiało to problemy dla celowniczego i ładowniczego, przez co obniżało szybkostrzelność.

Niemcom udało się wykorzystać dosyć już stare podwozie PzKpfw 38(t) do taniej masowej produkcji pojazdu, który był skuteczny w ostatnim okresie wojny. Od kwietnia 1944 do końca wojny w maju 1945 Niemcy wybudowali 2584 wozy, głównie w czeskich zakładach Škody.

Jeden Hetzer z 743 Batalionu Niszczycieli Czołgów został 2 sierpnia 1944 zdobyty przez powstańców warszawskich i nazwany "Chwat", jednakże nie został użyty w walce[1]. W 1945 zdobyczne i wyremontowane egzemplarze znajdowały się w uzbrojeniu polskiej 6 Dywizji Pancernej, jako 75 mm działa samobieżne T-38[2]. Do lat 50. produkcję kontynuowała Czechosłowacja (pod nazwą ST-1). Część pojazdów ST-1 służyła także do lat 70. w armii Szwajcarii (jako G-13) i stamtąd pochodzi większość zachowanych do dzisiaj egzemplarzy.

Warianty

  • Flammpanzer 38(t) – wersja powstała w wyniku przebudowania 20 pojazdów Jagdpanzer 38(t) i wyposażenia ich w miotacze ognia Flammenwerfer 41 14 mm.
  • Befehlswagen 38(t) - czołg dowodzenia.
  • Panzerjaeger 38(t) mit 75mm L/70 - prototyp uzbrojony w armatę 7,5 cm KwK 42 z czołgu Panther. Powstały 3 prototypy. Długa lufa zwiększyła wagę i powodowała problemy podczas jazdy. Zaniechano dalszego rozwoju.
  • Panzerjaeger 38(t) Starr  - uproszczona wersja. Powstało 10 czołgów, z czego 9 zostało z powrotem przebudowanych na Jagdpanzer 38(t).
  • Panzerjaeger 38(t) mit 105mm StuH 42/2 L/28 - propozycja uzbrojenia Panzerjaeger 38(t) Starr w haubicę 10.5 cm.
  • ST-I - powojenna czeska wersja.
  • G13 - powojenna szwajcarska wersja uzbrojona w armatę StuK 40.

Pojazdy na bazie Jagdpanzer 38(t)

  • Bergepanzer 38(t) – lekki pojazd ewakuacyjny wyposażony w wyciągarkę, lemiesz stabilizujący i karabin maszynowy MG 34. Wyprodukowano 106 sztuk, kolejne 64 stworzono na podstawie uszkodzonych Jagdpanzer 38(t).
  • 15 cm sIG 33/2 SF auf Jagdpanzer 38(t)- zbudowano 30 pojazdów (24 zbudowano od podstaw, 6 przebudowano z pojazdów Jagdpanzer 38(t)).
  • Vollkettenaufklärer 38(t) - pojazd rozpoznawczy na bazie Bergepanzer 38(t). Testowano kilka prototypów.
  • Vollkettenaufklarer 38(t) Kätzchen - transporter opancerzony. Powstały 2 prototypy w zakładach BMM.
Jagdpanzer 38(t) z 8 Dywizji Kawalerii SS Florian Geyer. Węgry 1944
  1. a b Norbert Bączyk, Niemieckie wojska pancerne a Powstanie Warszawskie. Sierpień 1944, "Poligon" nr 1(36)/2013, s.12, 16
  2. Ciepliński, Woźniak 1994 ↓, s. 85.
  • Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak: Encyklopedia współczesnej broni palnej (od połowy XIX wieku). Warszawa: Wydawnictwo WiS, 1994, s. 85. ISBN 83-86028-01-7.
  • Hilary Doyle, Tom Jentz, Mike Badrocke: "Jagdpanzer 38 "Hetzer" 1944-45" Wydawnictwo Osprey Military

Linki zewnętrzne



This article uses material from the Wikipedia article "Jagdpanzer 38(t)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht