Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to PpPachy (w oparciu o szablon praw autorskich).).
Carro Armato M15/42 | |
Czołg M15/42 w muzeum w Saumur (Kamuflaż pustynny w barwach włoskiej Dywizji Pancernej Ariete | |
Dane podstawowe | |
Państwo | Włochy |
Producent | FIAT-Ansaldo |
Typ pojazdu | czołg średni |
Trakcja | gąsienicowa |
Załoga | 4 |
Historia | |
Prototypy | 1942 |
Produkcja | 1943 – 1944 |
Egzemplarze | 92 |
Dane techniczne | |
Silnik | 1 silnik gaźnikowy, 8-cylindrowy SPA 15 TB M42 o mocy 192 KM (146 kW) |
Transmisja | mechaniczna |
Poj. zb. paliwa | 367 l |
Pancerz | grubość: 14 – 42 mm |
Długość | 5,043 m |
Szerokość | 2,234 m |
Wysokość | 2,395 m |
Masa | 15 500 kg (bojowa) |
Osiągi | |
Prędkość | 40 km/h (po drodze) 20 km/h (w terenie) |
Zasięg | 220 km (po drodze) |
Pokonywanie przeszkód | |
Brody (głęb.) | 1,00 m |
Rowy (szer.) | 2,10 m |
Ściany (wys.) | 0,80 m |
Dane operacyjne | |
Uzbrojenie | |
1 armata czołgowa 47 mm L/40 kal. 47 mm (zapas amunicji – 111 szt.) 2 karabin maszynowy Breda 38 kal. 8 mm (zapas amunicji – 2640 szt.) | |
Użytkownicy | |
Włochy, Niemcy |
Carro Armato M15/42 – włoski czołg średni z okresu II wojny światowej, stanowił rozwinięcie linii czołgów M11/39 i M13/40 - M14/41. W porównaniu z poprzednikami miał dłuższy kadłub. Miał także grubszy pancerz i w odróżnieniu od poprzednich czołgów włoskich napędzany był silnikiem benzynowym, a nie wysokoprężnym. Produkcję rozpoczęto w styczniu 1943. Wyprodukowano tylko 90 czołgów tego typu. Zostały skierowane do 132 Dywizji Pancernej Ariete .
Po upadku Włoch faszystowskich zdobyte czołgi były używane przez oddziały niemieckie jako PzKpfw M15/42 738(i). Był także użyty przeciwko Niemcom w czasie bitwy o Rzym i w 8 Dywizji Kawalerii SS Florian Geyer (po kapitulacji Włoch). Na jego podwoziu skonstruowane dwa działa pancerne:
|
This article uses material from the Wikipedia article "M15/42", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht