Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Benh LIEU SONG).
| |||
nr rej. PA00088804 | |||
Państwo | Francja | ||
Region | Île-de-France | ||
Miejscowość | Paryż | ||
Miejsce | Place Charles-de-Gaulle | ||
Typ pomnika | łuk triumfalny | ||
Styl architektoniczny | klasycyzm | ||
Projektant | Jean Chalgrin[1] | ||
Całkowita wysokość | 51 m | ||
Data budowy | 1806–1836 | ||
48°52′25″N 2°17′42″E/48,873611 2,295000 | |||
|
Łuk Triumfalny (fr. Arc de triomphe, Arc de triomphe de l’Étoile) – pomnik stojący na place Charles-de-Gaulle (placu Charles’a de Gaulle’a) w Paryżu (dawniej place de l’Étoile, plac Gwiazdy). Znajduje się w 8. dzielnicy, na zachodnim skraju Pól Elizejskich (Avenue des Champs-Élysées). Jest to ważny element architektury Paryża, stanowiący zakończenie perspektywy Pól Elizejskich. Łuk został zbudowany dla uczczenia tych, którzy walczyli i polegli za Francję w czasie wojen rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich.
Budowę Łuku rozpoczęto w 1806, na zlecenie Napoleona i z przerwami prowadzono do ukończenia w 1836, za panowania Ludwika Filipa I. Projektantem architektury jest Jean François Chalgrin, dekorację rzeźbiarską wykonał François Rude.
Jest to budowla empirowa, w formie jednoarkadowego rzymskiego łuku triumfalnego.
Na łuku znajdują się 4 znaczne reliefy:
Fryz obiegający Łuk Triumfalny przedstawia wymarsz i powrót w chwale armii francuskiej. Przedstawiono także w mniejszej formie sceny z wielu znanych bitew.
Na Łuku wyryto nazwiska 386 oficerów napoleońskich, w tym 7 Polaków. Są to:
Na pamiątkę napoleońskich zwycięstw wyryte są także nazwy pięciu polskich miast, są to:
Pod Łukiem znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, którego Płomień Pamięci (fr. – Flamme du Souvenir)[2] jest symbolicznie rozpalany każdego wieczora oraz niewielkie muzeum poświęcone historii tego obiektu.
Oprócz ww. Łuku Triumfalnego, w Paryżu znajduje się starszy łuk triumfalny Arc du Carrousel (również ufundowany przez Napoleona I), położony na terenie Luwru (u wejścia do ogrodów Tuileries). Istnieje także nowoczesny łuk triumfalny Grande Arche, zamykający oś Pól Elizejskich, położony poza Sekwaną, a tym samym już poza granicami Paryża (w dzielnicy La Défense).
This article uses material from the Wikipedia article "Łuk Triumfalny w Paryżu", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London