powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Cessna O-2 Skymaster (4167 views - Transportation - Air Water Earth)

Cessna O-2 Skymaster – amerykański samolot obserwacyjny opracowany w latach 60. XX wieku na bazie cywilnego modelu 337. Samolot zamówiony został przez US Air Force w 1966 roku w celu zastąpienia modelu O-1 Bird Dog w roli samolotu naprowadzania lotnictwa (ang. Forward Air Control). Oblot samolotu nastąpił w styczniu, a pierwsza dostawa w marcu 1967 roku. O-2 Skymaster był samolotem o konstrukcji dwubelkowej, wyposażonym w dwa silniki tłokowe, jeden napędzający śmigło umieszczone z przodu, a drugi z tyłu kadłuba. Załogę samolotu stanowiły dwie osoby (pilot i obserwator). W podstawowej wersji (O-2A) samolot miał cztery zaczepy umożliwiające podwieszenie m.in. pocisków rakietowych, flar czy karabinów maszynowych. Samolot produkowano także w wersji do walki psychologicznej (O-2B), wyposażonej w megafony i zasobniki do zrzutu ulotek. Produkcja samolotu zakończyła się w 1970 roku. Łącznie wyprodukowanych zostało 513 egzemplarzy samolotu w wersji O-2A (w tym 12 dla Cesarskich Sił Powietrznych Iranu) oraz 31 w wersji O-2B. O-2 Skymaster pozostawał w czynnej służbie w US Air Force do lat 80. XX wieku, biorąc udział m.in. w wojnie wietnamskiej.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Cessna O-2 Skymaster

Cessna O-2 Skymaster

Cessna O-2 Skymaster
Cessna O-2 Skymaster

O-2 Skymaster
Dane podstawowe
Państwo  Stany Zjednoczone
Producent Cessna
Typ samolot obserwacyjny
Załoga 2
Historia
Data oblotu styczeń 1967[1]
Lata produkcji 1966-1970[1]
Egzemplarze 544[2][3]
Dane techniczne
Napęd 2 × 6-cylindrowy silnik o przeciwległych cylindrach Continental-IO-360[2]
Moc 213 KM (157 kW) każdy[2]
Wymiary
Rozpiętość 11,63 m[2]
Długość 9,07 m[2]
Wysokość 2,79 m[2]
Masa
Własna 1264 kg[2]
Startowa 2100 kg[2]
Osiągi
Prędkość maks. 332 km/h[2]
Pułap 5500 m[2]
Zasięg 1706 km[2]
Dane operacyjne
Uzbrojenie
pociski rakietowe, flary, karabiny maszynowe lub podobne uzbrojenie mocowane do 4 zaczepów
Użytkownicy
Stany Zjednoczone, Iran, inni
Rzuty

Cessna O-2 Skymasteramerykański samolot obserwacyjny opracowany w latach 60. XX wieku na bazie cywilnego modelu 337[1].

Samolot zamówiony został przez US Air Force w 1966 roku w celu zastąpienia modelu O-1 Bird Dog w roli samolotu naprowadzania lotnictwa (ang. Forward Air Control)[2]. Oblot samolotu nastąpił w styczniu, a pierwsza dostawa w marcu 1967 roku[1].

O-2 Skymaster był samolotem o konstrukcji dwubelkowej, wyposażonym w dwa silniki tłokowe, jeden napędzający śmigło umieszczone z przodu, a drugi z tyłu kadłuba[1]. Załogę samolotu stanowiły dwie osoby (pilot i obserwator)[2]. W podstawowej wersji (O-2A) samolot miał cztery zaczepy umożliwiające podwieszenie m.in. pocisków rakietowych, flar czy karabinów maszynowych. Samolot produkowano także w wersji do walki psychologicznej (O-2B), wyposażonej w megafony i zasobniki do zrzutu ulotek[1][2].

Produkcja samolotu zakończyła się w 1970 roku[1]. Łącznie wyprodukowanych zostało 513 egzemplarzy samolotu w wersji O-2A (w tym 12 dla Cesarskich Sił Powietrznych Iranu) oraz 31 w wersji O-2B[3]. O-2 Skymaster pozostawał w czynnej służbie w US Air Force do lat 80. XX wieku, biorąc udział m.in. w wojnie wietnamskiej[2].

  1. a b c d e f g Cessna O-2A Skymaster (ang.). National Museum of the US Air Force. [dostęp 2015-07-01].
  2. a b c d e f g h i j k l m n o Cessna O-2 Super Skymaster (ang.). Warbird Alley. [dostęp 2015-07-01].
  3. a b Cessna Model 336 / 337 Skymaster / O-2 (ang.). All the World's Helicopters and Rotorcraft. [dostęp 2015-07-01].


This article uses material from the Wikipedia article "Cessna O-2 Skymaster", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht